Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli analizzatori di rete vettoriali USB Keysight di classe XN4 includono gli analizzatori di rete vettoriali della serie Streamline.
Gli analizzatori di rete vettoriali USB della classe XN4 di Keysight comprendono i modelli della serie Streamline. Offrono prestazioni elevate in un formato leggero e portatile, ideale per i laboratori con spazio limitato. A differenza degli analizzatori di rete vettoriali da banco, che sono strumenti autonomi, gli analizzatori di rete vettoriali USB si collegano a un PC host per gestire l'elaborazione e l'analisi dei dati. Trasferite facilmente i dati di caratterizzazione dei componenti lungo il flusso di lavoro utilizzando la stessa interfaccia utente, le stesse funzionalità di misura e lo stesso codice di automazione dei nostri analizzatori di rete vettoriali da banco e modulari. Ottieni la stessa affidabilità di misurazione dei nostri VNA Essential in un'unità portatile. Con modelli che vanno da 2 a 6 porte, seleziona l'analizzatore di rete vettoriale USB più adatto alla tua applicazione.Scegli una delle nostre configurazioni più popolari o crea quella di cui hai bisogno per la tua applicazione. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse qui sotto.
Le misurazioni da banco in un'unità leggera e compatta lo rendono ideale per essere facilmente condiviso tra i banchi di laboratorio.
Riduci i rischi di violazione dei dati durante i test in ambienti sicuri utilizzando un VNA USB senza memoria integrata.
Collegare in cascata più analizzatori di rete vettoriali USB per configurare una soluzione di test multiporta impilabile.
Integra i VNA USB nel tuo flusso di lavoro utilizzando la stessa interfaccia utente dei nostri Essential .
Number of built-in ports
2, 4, 6
Maximum frequency
20 GHz to 53 GHz
Maximum output power
8 dBm to 10 dBm
Maximum number of sources
1
P5004B
Analizzatore di rete vettoriale (VNA) compatto e senza interfaccia utente. Il VNA flessibile a due porte riduce notevolmente le dimensioni del test. Fino a 20 GHz.
P5028B
Analizzatore di rete vettoriale (VNA) compatto e senza interfaccia utente. Il VNA flessibile a quattro porte riduce notevolmente le dimensioni del test. Fino a 53 GHz.
P5024B
Analizzatore di rete vettoriale (VNA) compatto e senza interfaccia utente. Il VNA flessibile a quattro o sei porte riduce notevolmente le dimensioni del test. Fino a 20 GHz.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un analizzatore di rete USB rende più efficienti le misurazioni multiporta consentendo di monitorare e analizzare più porte contemporaneamente utilizzando analizzatori di rete USB collegati in cascata. Invece di ricollegare e testare manualmente ogni porta una alla volta, è possibile acquisire il traffico su tutte le porte attive contemporaneamente, riducendo i tempi di configurazione e semplificando il processo di test.
Gli analizzatori di rete USB portatili consentono di scalare facilmente le configurazioni di test in base alle proprie esigenze, sia che si tratti di convalidare un sistema integrato a due porte o di analizzare otto porte. È possibile aggiungere o rimuovere analizzatori di rete USB secondo necessità senza interrompere l'intera configurazione.
Sì, Keysight USB VNA supporta l'espansione multiporta collegando fino a due strumenti, consentendo loro di funzionare come un analizzatore multiporta unificato.
La frequenza operativa massima del sistema combinato è determinata dallo strumento con la gamma di frequenza più bassa. Ad esempio, se un'unità supporta fino a 9 GHz e l'altra fino a 26,5 GHz, la gamma di frequenza utilizzabile dal sistema in modalità multiporta sarà limitata a 9 GHz.
Gli analizzatori di rete USB offrono vantaggi significativi, tra cui costi inferiori, dimensioni più compatte e facile trasportabilità rispetto ai VNA tradizionali. Sono ideali per misurazioni sul campo, test remoti e ambienti di laboratorio con spazi limitati. Nonostante le dimensioni compatte, molti VNA USB offrono elevata precisione, ampia copertura di frequenza e funzioni di misurazione avanzate, consentendo agli ingegneri di eseguire analisi RF e microonde di livello professionale ovunque.