Comment générer des signaux perturbés pour tester des appareils

Générateur d'impulsions
+ Générateur d'impulsions

Générer des signaux perturbés contrôlés

Les tests sur des signaux perturbés s'avèrent difficiles lorsqu'un dispositif ne présente des défaillances que dans des conditions spécifiques liées à la synchronisation, au niveau, au front, au bruit ou à la gigue. Le tracé complet du chemin du signal au sein du système peut compliquer l'isolation de ces conditions, car la source en amont, les interconnexions et l'entrée du dispositif peuvent toutes contribuer au comportement observé.

Le test commence par une forme d'onde d'entrée connue, puis applique une perturbation contrôlée à la fois à l'entrée du dispositif. Les ingénieurs peuvent faire varier le bruit, la gigue, le niveau de tension, la synchronisation des fronts, le comportement des impulsions ou la forme d'onde tout en surveillant la réponse du dispositif afin de déterminer quelle condition du signal provoque la défaillance.

Solution pour la génération de signaux perturbés

Les tests sur des signaux altérés nécessitent de générer le stimulus d'entrée attendu, puis d'ajuster la synchronisation, les niveaux, les fronts, le bruit ou la gigue afin de reproduire des conditions de fonctionnement nominales et les pires scénarios possibles. Cette solution utilise un générateur d'impulsions pour créer des signaux de test sous forme d'impulsions, de séquences, de fonctions, de signaux arbitraires et de signaux basés sur le bruit, à partir d'une seule plateforme de stimulus. Les ingénieurs peuvent injecter de la gigue de manière contrôlée, générer des formes d'onde bruitées et configurer les paramètres des signaux pour des scénarios de test en bande de base, de communication série haut débit et d'intégrité du signal. Cette configuration permet un débogage reproductible en recréant la même forme d'onde altérée lors de la validation fonctionnelle.

Voir le schéma fonctionnel de la solution de génération de signaux altérés

Schéma fonctionnel de la solution de génération de signaux altérés

Découvrez les produits de notre gamme de solutions de génération de signaux perturbés

Découvrir les ressources et les idées

Ressources supplémentaires sur la génération de signaux altérés

Cas d'utilisation connexes

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?