Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
3D Interconnect Designer offre un environnement de modélisation et d'optimisation flexible pour toute structure d'interconnexion avancée, y compris les chiplets, les puces empilées, les boîtiers et les circuits imprimés.
Bénéficiez d'une validation numérique plus rapide à moindre coût grâce à une reprise.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Utilisez plus de 25 applications de la série X pour analyser, démoduler et dépanner des signaux dans les domaines des communications sans fil, de l'aérospatiale et de la défense, des interférences électromagnétiques (EMI) et du bruit de phase.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Utilisez cet outil de sélection pour identifier rapidement l'alimentation électrique la mieux adaptée à vos besoins en matière d'équipements de test automatique (ATE) dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Explorez les contenus rédigés par des ingénieurs et une vaste base de connaissances offrant des milliers de possibilités d'apprentissage.
Keysight Learn offre un contenu immersif sur des sujets d'intérêt, y compris des solutions, des blogs, des événements et plus encore.
Poursuivre. Découvrir. Personnaliser.
Le tout en un seul endroit.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Advanced de Keysight se déclinent en deux gammes. La gamme DM6 comprend les modèles 34460A à 34465A et DM34460A à DM34461A, tandis que la gamme DM7 comprend le modèle 34470A.
Les multimètres Advanced (DMM) vont au-delà de nos Essential , offrant une résolution de 6,5 et 7,5 chiffres pour une précision accrue, un bruit réduit et des erreurs de mesure minimisées. CesDMM disposent de capacités de déclenchement et de numérisation améliorées, avec un taux d'échantillonnage pouvant atteindre 50 000 échantillons par seconde, ce qui permet de mesurer des signaux à évolution rapide, tels qu'une impulsion d'horloge dans un circuit haute fréquence ou un signal de bruit transitoire indésirable. Choisissez parmi nos configurations les plus populaires ou personnalisez-en une pour répondre aux besoins spécifiques de votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Fournit des mesures en temps réel pour détecter les fluctuations de tension, les signaux instables ou les irrégularités de courant, qui sont des indicateurs de défauts ou de problèmes de performance.
Analysez la consommation électrique dynamique des appareils à faible consommation avec une plage de 1 microampère et une résolution de picoampère.
Des fonctions améliorées de déclenchement et de numérisation vous permettent de capturer et d'isoler des événements spécifiques et de dépanner des signaux qui changent rapidement.
S'auto-calibre régulièrement afin de réduire les erreurs dues à la température et aux dérives internes, garantissant ainsi la précision des tests de caractérisation de longue durée.
Digits of resolution
6 ½ to 7 ½
Basic 1-year DCV accuracy
16 ppm to 75 ppm
Memory
1,000 readings to 2,000,000 readings
Interface
LAN, USB, GPIB (optional)
Maximum reading rate
300 readings/s to 50,000 readings/s
34465A
DMM Truevolt à 6,5 chiffres avec la technologie Truevolt pour une plus grande précision et des mesures plus rapides. Remplace les modèles 34410A/34411A.
Le multimètre 6,5 chiffres Keysight 34465A offre des niveaux de précision, de vitesse et de résolution sans précédent. Il peut mesurer des courants très faibles jusqu'à 1 μA, ce qui permet de l'utiliser sur des appareils à très faible consommation d'énergie. Grâce à sa fonction d'étalonnage automatique pendant la mesure, le 34465A maintient une mesure étalonnée même lorsque l'instrument subit des variations/dérives de température.
Les capacités graphiques, notamment les graphiques de tendance et les histogrammes, permettent à l'utilisateur d'obtenir plus rapidement des informations plus précises. Ce multimètre à 6,5 chiffres offre un mode d'enregistrement des données pour faciliter l'analyse des tendances et un mode de numérisation pour capturer les transitoires.
Ce qui est inclus :
34470A
Multimètre numérique Truevolt à 7,5 chiffres avec technologie Truevolt pour une plus grande précision et des informations de mesure plus détaillées. Précision DCV de base de 16 ppm, 50 000 lectures/s.
Les multimètres numériques Keysight 34470A Truevolt à 7½ chiffres offrent des niveaux supérieurs de précision, de vitesse et de résolution.
Ce qui est inclus :
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Une vitesse de lecture rapide dans un multimètre numérique (DMM) est importante car elle influe directement sur la rapidité et la précision avec lesquelles vous pouvez observer les changements dans vos mesures. Voici les principales raisons pour lesquelles une vitesse de lecture rapide est importante dans un DMM :
Un multimètre numérique peut mesurer le courant (I) et la tension (V). Si vous disposez des deux mesures, le calcul de la puissance en courant continu consiste simplement à multiplier les mesures de courant (I) et de tension (V). La plupart des multimètres numériques ont une architecture interne qui les empêche de mesurer les deux paramètres en même temps. Cependant, en utilisant quelques techniques et le matériel adéquat, vous pouvez obtenir une bonne mesure de I et V à partir de votre multimètre numérique de table. Voici quelques étapes à suivre :
Les multimètres numériques modernes disposent également d'une fonction de mesure de fréquence ou de période. Cette fonction mesure normalement la fréquence d'un signal alternatif ou de tout type de signal périodique. En général, elle mesure la vitesse de rotation d'un moteur, la fréquence mesurée étant exprimée en tours par minute (tr/min).
D'autres applications concernent le dépannage des cartes électroniques, par exemple pour vérifier si le circuit oscillateur ou les circuits audio fonctionnent correctement. Dans les installations et les machines, les multimètres numériques portables sont utilisés pour vérifier la fréquence du réseau électrique, les moteurs et les circuits d'entraînement à fréquence variable.