Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les solutions de test WLAN de Keysight fournissent des outils complets pour valider les performances des appareils Wi-Fi conformément à toutes les normes IEEE 802.11, y compris Wi-Fi 5, 6/6E et 7. Ces solutions prennent en charge l'étalonnage RF, l'analyse du débit, la validation des protocoles et les tests d'interopérabilité tout au long du cycle de vie du produit. Grâce à une émulation avancée, une visibilité complète et une intégration avec les réseaux cellulaires, vous pouvez garantir un développement plus rapide, une validation robuste des performances et une mise sur le marché accélérée pour vos appareils et infrastructures Wi-Fi. Demandez dès aujourd'hui un devis pour l'une de nos configurations les plus populaires. Vous avez besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Génère des modèles de trafic et des conditions réseau réels afin d'évaluer le comportement des appareils dans des scénarios d'utilisation réels, y compris en cas de congestion et d'itinérance.
Fournit des informations détaillées, de la couche physique à la couche application, notamment des tests de débit par rapport à la portée, un balayage des unités de ressources et la sensibilité du récepteur afin d'optimiser le comportement des appareils.
Valide les performances des appareils fonctionnant sur les réseaux Wi-Fi et cellulaires, garantissant des transitions fluides et des performances optimales pour l'accès sans fil fixe.
Couvre toutes les normes Wi-Fi (802.11a / b / g / n / ac / ax / be), vous permettant de valider les appareils anciens, actuels et futurs à l'aide d'une solution unique.
Technology
WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Test types
System test, Performance test
Use cases
Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test
P8700S
Le P8700S IxVeriWave permet d'effectuer des tests de performance Wi-Fi indépendants et puissants, de simuler des écosystèmes réels et de réaliser des tests fonctionnels, de saturation et de stabilité pour les réseaux WLAN.
S8715A
Obtenez un Wi-Fi® de haute qualité grâce à des tests complets.
Le Wi-Fi® est essentiel dans notre vie personnelle et professionnelle. Cette technologie est présente dans nos maisons, nos bureaux, nos hôpitaux, nos cafés et nos avions. Un Wi-Fi exceptionnel n'est plus un luxe, mais une nécessité. Les réseaux Wi-Fi de haute qualité sont stables et offrent une capacité et des performances élevées qui dépassent nos besoins en matière de qualité d'expérience (QoE).
La plupart des réseaux Wi-Fi actuels ne sont évalués que sur leur couverture, avec des tests élémentaires et d'interopérabilité. Cependant, l'évaluation de ces réseaux se concentre principalement sur la couverture, avec des tests élémentaires et d'interopérabilité minimaux. Cette stratégie de test inadéquate expose les entreprises à des défaillances des applications métier dans des scénarios réels. Les tests post-déploiement sont insuffisants en raison de leur coût élevé et du risque de retours négatifs.
Le kit d'outils de test de charge pour points d'accès WLAN S8715A de Keysight permet de mettre en place des réseaux Wi-Fi robustes grâce à une approche de test complète. Ce kit d'outils offre des tests de performance Wi-Fi indépendants puissants, des écosystèmes réels, des tests fonctionnels, de saturation et de stabilité pour les réseaux locaux sans fil (WLAN). Ce processus se déroule dans un environnement contrôlé, reproductible, automatisable et facilement configurable qui offre une visibilité étendue et permet le débogage des résultats.
Les entreprises, les opérateurs, les fabricants d'équipements réseau (NEM) et les fabricants de chipsets ont tous un rôle à jouer dans les tests afin de garantir une livraison et un fonctionnement de classe mondiale. L'utilisation de l'ensemble d'outils de test de charge pour points d'accès WLAN S8715A présente plusieurs avantages commerciaux, notamment une mise sur le marché plus rapide des produits, des réseaux robustes et une résolution proactive des problèmes.
Caractéristiques principales :
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Les tests de performances Wi-Fi en conditions réelles garantissent qu'un appareil peut maintenir des connexions fiables et des débits de données élevés dans des conditions d'utilisation quotidiennes. En plus des mesures en laboratoire, les tests doivent simuler des scénarios réels tels que l'évanouissement multivoie, les interférences provenant d'autres réseaux et la mobilité des utilisateurs. Ces conditions peuvent avoir un impact significatif sur le débit, la latence et la réactivité des applications.
En les reproduisant dans un environnement contrôlé, les développeurs peuvent identifier les faiblesses, optimiser la conception et améliorer le micrologiciel. Cette approche permet de garantir que les appareils Wi-Fi offrent une qualité de service constante, même dans des environnements réseau encombrés ou difficiles, ce qui est essentiel pour la satisfaction des clients et l'avantage concurrentiel.
Les tests OTA (Over-the-Air) évaluent les performances sans fil des appareils Wi-Fi sans connexion directe par câble, en simulant des scénarios d'utilisation réels. Les tests OTA mesurent des paramètres tels que l'efficacité de l'antenne, la portée et le débit de données dans des environnements où les interférences et les réflexions de signaux sont contrôlées. Cette approche est essentielle pour vérifier les performances en présence d'obstacles physiques, de plusieurs appareils ou de conditions de canal dynamiques. Les tests OTA permettent également d'évaluer le comportement des appareils pendant l'itinérance, les transferts et l'équilibrage de charge. En intégrant les tests OTA dans le processus de développement, les fabricants peuvent garantir des performances Wi-Fi robustes et adaptées au monde réel avant le lancement du produit.
Le test des appareils WLAN consiste à vérifier les performances, la conformité et la fiabilité des produits compatibles Wi-Fi. Il implique l'évaluation de paramètres tels que le débit, la latence, le taux d'erreur de paquets et la puissance du signal selon différentes normes IEEE 802.11, notamment Wi-Fi 4, 5, 6/6E et 7. Les tests peuvent également porter sur l'interopérabilité avec d'autres appareils, l'itinérance entre les points d'accès et la capacité à gérer les interférences réelles. En effectuant des tests approfondis des appareils WLAN pendant le développement et la fabrication, les entreprises peuvent s'assurer que leurs produits offrent des performances constantes, répondent aux exigences réglementaires et fournissent une expérience utilisateur optimale dans divers environnements réseau.
L'automatisation des tests des appareils WLAN augmente l'efficacité, la précision et la répétabilité dans les environnements de développement et de fabrication. Les systèmes de test automatisés peuvent exécuter des séquences de test complexes sans intervention manuelle, ce qui réduit le temps nécessaire aux tests de régression et à la préparation de la certification. Ils contribuent également à garantir la cohérence des résultats des tests sur plusieurs appareils et lignes de production.
L'automatisation accélère le dépannage, permet des workflows d'intégration continue/déploiement continu (CI/CD) et s'adapte facilement à une production à grand volume. En minimisant les erreurs humaines et en accélérant les cycles de test, les tests WLAN automatisés permettent aux fabricants de commercialiser plus rapidement leurs appareils Wi-Fi tout en garantissant leur qualité et leur conformité.