Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs sans fil Keysight de classe XA30 comprennent les modèles WaveJudge.
Décodage complet du protocole en direct et analyse RF
Capture Time
N/A
Protocol Information
PHY, MAC, RRC, NAS, RLC, PDCP, IP, SDAP, ciphered data with key
Technology
5G, LTE, RedCap, NTN, eMTC, NB-IoT, V2X, WLAN, O-RAN
Protocols
5G R15 to R18, LTE R9 to R16, RedCap R17 to R18, NTN R17 to R18, eMTC R13 to R14, NB-IoT R13 to R14, V2X R14 to R16, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn
Compatible products
WJ5000A|WJ5900A|E6680E|M9411A|M9416A
RF Measurement Type
Time domain, Modulation quality, MIMO rank, Frequency domain, CCDF, PAPR, Impulse response, 2D power, Beamforming phase and power, Phase noise, Baseband IQ
Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.
Combinant une puissante capture sans fil des données IQ avec un décodage de protocole en temps réel et une analyse PHY, l'ensemble d'outils d'analyse sans fil SJ001A WaveJudge est essentiel pour le dépannage et l'optimisation des réseaux sans fil sur le terrain et en laboratoire. Analysez les données IQ reçues provenant de plusieurs sources grâce à cette solution impartiale permettant d'évaluer les échanges de messages entre les appareils 5G NR et NTN 3GPP Release 18, RedCap, LTE et Wi-Fi 8, les stations de base et les points d'accès (AP) en cours de développement et de déploiement.
Qu'il soit utilisé avec le matériel WaveJudge ou comme solution d'analyse autonome, l'ensemble d'outils d'analyse sans fil SJ001A WaveJudge identifie les problèmes difficiles à détecter, ce qui permet de gagner un temps précieux dans le cycle de développement. Trois configurations offrent une analyse flexible du trafic sans fil en corrélation avec les performances PHY.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.