Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose trois gammes de générateurs de signaux : Essential, Expert et Pro. Chacune d'entre elles peut être personnalisée en fonction des fonctionnalités et des performances dont vous avez besoin.
Stimulez votre appareil ou votre système avec des signaux large bande fondamentaux à complexes.
Découvrez nos sources analogiques pour la génération de signaux à usage général ou de qualité métrologique.
Découvrez nos synthétiseurs de fréquence compacts et purs pour les tests RF
Simulez avec précision des scénarios de signaux complexes pour tester des protocoles spécifiques.
Adaptez votre système grâce à une génération de signaux multicanaux compacte
Les générateurs de signaux vectoriels Keysight vous permettent de stimuler votre appareil ou système sous test à l'aide de signaux complexes, modulés numériquement et réalistes, offrant une intégrité de signal élevée. Associés à notre logiciel de génération de signaux, ils vous permettent d'effectuer des tests rapides et précis à l'aide de formes d'onde prédéfinies et conformes aux normes pour les communications cellulaires telles que la 5G New Radio (NR), la connectivité sans fil comme le réseau local sans fil (WLAN) 802.11, et les solutions de navigation comme les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS). Choisissez les performances du générateur de signaux dont vous avez besoin en fonction de la fréquence maximale, de la bande passante, du nombre de canaux et du bruit de phase. Découvrez notre gamme de modèles, des niveaux de performance Essential Pro, pour trouver celui qui convient à votre application.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Les générateurs de signaux analogiques Keysight fournissent des signaux à faible bruit de phase, avec un contrôle précis de la fréquence, des configurations flexibles et des vitesses de commutation rapides. Choisissez le niveau de performance du générateur de signaux analogiques qui vous convient en fonction de la fréquence, du nombre maximal de canaux, du bruit de phase et de la puissance de sortie. Découvrez notre large gamme de modèles, allant des niveaux de performance Essential « Pro », pour trouver celui qui correspond le mieux à votre application.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequencyLes synthétiseurs de fréquence Keysight FS sont les classes FS1 et FS2, qui comprennent les synthétiseurs de fréquence AP4001-AP4022A. Ils offrent des vitesses de commutation rapides, un faible bruit de phase et une qualité de signal élevée pour une large gamme de signaux avec un contrôle précis de la fréquence. Avec des options monocanal et multicanal et une variété de formats disponibles, nos synthétiseurs de fréquence offrent une option réduite, abordable et compacte lorsque les capacités de modulation de haut niveau d'un générateur de signaux ne sont pas nécessaires. Leur taille compacte vous permet de les intégrer facilement dans votre système de test pour diverses applications, notamment les communications sans fil, les radars, la guerre électronique et l'informatique quantique. Sélectionnez le niveau de performance du synthétiseur de fréquence dont vous avez besoin en fonction de la fréquence maximale, du nombre de canaux cohérents en phase, du bruit de phase et de la fréquence de commutation.
Les générateurs de signaux agiles Keysight simulent des environnements de signaux complexes à l'aide d'un générateur de formes d'ondes arbitraires afin de tester des protocoles spécifiques ou des formats de communication uniques pour les radars, les opérations dans le spectre électromagnétique (EMSO) et les tests d'antennes. Leurs capacités de commutation rapide de fréquence, d'amplitude et de phase permettent une émulation précise de scénarios à menaces multiples. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application.
Les générateurs de signaux analogiques et vectoriels modulaires Keysight sont conçus pour les applications qui nécessitent des capacités de mesure multicanaux, une vitesse de mesure élevée et un faible encombrement. Ils vous offrent l'évolutivité et la flexibilité nécessaires pour créer des systèmes de test avec un processeur, un châssis et d'autres instruments modulaires partagés. Avec des modèles allant de 6 GHz à 44 GHz et offrant différents niveaux de performances, vous pouvez choisir le générateur de signaux modulaire qui convient à votre application.
Les générateurs de signaux vectoriels Keysight vous permettent de stimuler votre appareil ou système sous test à l'aide de signaux complexes, modulés numériquement et réalistes, offrant une intégrité de signal élevée. Associés à notre logiciel de génération de signaux, ils vous permettent d'effectuer des tests rapides et précis à l'aide de formes d'onde prédéfinies et conformes aux normes pour les communications cellulaires telles que la 5G New Radio (NR), la connectivité sans fil comme le réseau local sans fil (WLAN) 802.11, et les solutions de navigation comme les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS). Choisissez les performances du générateur de signaux dont vous avez besoin en fonction de la fréquence maximale, de la bande passante, du nombre de canaux et du bruit de phase. Découvrez notre gamme de modèles, des niveaux de performance Essential Pro, pour trouver celui qui convient à votre application.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Les générateurs de signaux analogiques Keysight fournissent des signaux à faible bruit de phase, avec un contrôle précis de la fréquence, des configurations flexibles et des vitesses de commutation rapides. Choisissez le niveau de performance du générateur de signaux analogiques qui vous convient en fonction de la fréquence, du nombre maximal de canaux, du bruit de phase et de la puissance de sortie. Découvrez notre large gamme de modèles, allant des niveaux de performance Essential « Pro », pour trouver celui qui correspond le mieux à votre application.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Maximum frequencyLes synthétiseurs de fréquence Keysight FS sont les classes FS1 et FS2, qui comprennent les synthétiseurs de fréquence AP4001-AP4022A. Ils offrent des vitesses de commutation rapides, un faible bruit de phase et une qualité de signal élevée pour une large gamme de signaux avec un contrôle précis de la fréquence. Avec des options monocanal et multicanal et une variété de formats disponibles, nos synthétiseurs de fréquence offrent une option réduite, abordable et compacte lorsque les capacités de modulation de haut niveau d'un générateur de signaux ne sont pas nécessaires. Leur taille compacte vous permet de les intégrer facilement dans votre système de test pour diverses applications, notamment les communications sans fil, les radars, la guerre électronique et l'informatique quantique. Sélectionnez le niveau de performance du synthétiseur de fréquence dont vous avez besoin en fonction de la fréquence maximale, du nombre de canaux cohérents en phase, du bruit de phase et de la fréquence de commutation.
Les générateurs de signaux agiles Keysight simulent des environnements de signaux complexes à l'aide d'un générateur de formes d'ondes arbitraires afin de tester des protocoles spécifiques ou des formats de communication uniques pour les radars, les opérations dans le spectre électromagnétique (EMSO) et les tests d'antennes. Leurs capacités de commutation rapide de fréquence, d'amplitude et de phase permettent une émulation précise de scénarios à menaces multiples. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application.
Les générateurs de signaux analogiques et vectoriels modulaires Keysight sont conçus pour les applications qui nécessitent des capacités de mesure multicanaux, une vitesse de mesure élevée et un faible encombrement. Ils vous offrent l'évolutivité et la flexibilité nécessaires pour créer des systèmes de test avec un processeur, un châssis et d'autres instruments modulaires partagés. Avec des modèles allant de 6 GHz à 44 GHz et offrant différents niveaux de performances, vous pouvez choisir le générateur de signaux modulaire qui convient à votre application.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels spécialisés pour la création de signaux de test complexes pour diverses applications, d'outils polyvalents et de forme d'onde, ou d'accessoires tels que des prolongateurs de fréquence, des câbles, des kits d'étalonnage, etc.
Communication sans fil
Évaluer les performances d'un amplificateur de puissance à l'aide d'un générateur de signaux et d'un analyseur de signaux avec un logiciel de pré-distorsion numérique.
Communications sans fil
Générez des formes d'onde très complexes à l'aide d'un générateur de signaux vectoriels et d'un logiciel de génération de signaux.
Communication sans fil
Générer un signal porteur RF à l'aide d'un générateur de signaux de qualité métrologique.
Communication sans fil
Émulez les scénarios réels des émetteurs du système mondial de navigation par satellite (GNSS) depuis votre banc d'essai.
Communication sans fil
Utilisez un générateur de signaux pour automatiser le désembeddage et la correction d'adaptation des dispositifs de test.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Fréquence maximale: la fréquence maximale d'un générateur de signaux est essentielle, car elle indique la fréquence la plus élevée qu'il peut produire. Cet aspect est essentiel pour garantir la compatibilité avec les applications cibles. Par exemple, dans les communications sans fil, les radars et la recherche sur la 6G, le générateur de signaux doit couvrir les bandes de fréquences nécessaires pour tester et valider avec précision les appareils en simulant les conditions réelles.
Bande passante de modulation: La bande passante de modulation désigne la gamme de fréquences sur laquelle un signal peut être modulé efficacement pour transporter des informations dans un système de communication. Des bandes passantes plus larges sont essentielles pour tester les systèmes de communication modernes, les radars et les applications 6G, qui nécessitent des débits de données élevés, des schémas de modulation complexes et des signaux à large bande tels que la 5G NR, le Wi-Fi 7 et l'ultra-large bande (UWB).
Nombre de canaux: les générateurs de signaux multicanaux sont essentiels pour des applications telles que les tests MIMO (multiple-input, multiple-output), la formation de faisceaux, les simulations radar et la génération de signaux cohérents en phase. Une synchronisation précise entre les canaux est essentielle pour une caractérisation précise des appareils et une évaluation des performances du système. Pour des applications telles que la formation de faisceaux, le signal doit être cohérent en phase et aligné dans le temps. Pour plus d'informations, veuillez consulter le livre blanc suivant.
Bruit de phase: Le bruit de phase désigne les fluctuations indésirables à court terme de la phase d'un signal, qui se manifestent sous forme de gigue dans le domaine temporel et de bruit de bande latérale dans le domaine fréquentiel autour du signal porteur. Il s'agit d'un paramètre crucial dans les applications RF et hyperfréquences, car des niveaux élevés de bruit de phase peuvent dégrader l'intégrité du signal, la précision de la modulation et les performances globales du système dans des applications telles que les systèmes de communication, les radars ou toute autre application nécessitant une synchronisation ou un timing précis.
Puissance de sortie: La puissance de sortie d'un générateur de signaux RF correspond à la quantité d'énergie RF délivrée par un port de sortie, mesurée en dBm (décibels par rapport à 1 milliwatt) ou en watts (W). Elle représente la puissance du signal RF produit par le générateur. Les principaux avantages d'une puissance de sortie élevée sont les suivants :
La différence entre un générateur de signaux vectoriels et un générateur de signaux analogiques réside dans leurs capacités et les types de signaux qu'ils produisent, répondant à des besoins distincts en matière de tests et d'applications dans le domaine de l'ingénierie RF.
Un générateur de signaux analogiques produit des signaux RF continus avec des paramètres de base, notamment la fréquence, l'amplitude et la modulation de phase. Il génère des ondes sinusoïdales ou d'autres formes d'ondes simples. Si les générateurs de signaux analogiques sont généralement plus simples à utiliser, ils ne peuvent toutefois pas reproduire les techniques avancées de modulation numérique utilisées dans les systèmes de communication modernes.
En revanche, un générateur de signaux vectoriels peut générer des signaux RF complexes, modulés numériquement, imitant les signaux de communication réels, tels que ceux utilisés dans les normes sans fil comme LTE, Wi-Fi ou 5G. Les générateurs de signaux vectoriels contrôlent à la fois l'amplitude et la phase du signal (d'où le terme « vectoriel »), produisant des formes d'onde complexes avec des types de modulation spécifiques (par exemple, QAM, PSK, OFDM) et peuvent introduire des perturbations telles que du bruit ou des évanouissements pour des tests réalistes. Cela les rend indispensables pour la conception, les tests et le dépannage des systèmes de communication numériques modernes.
Les générateurs de signaux RF ont un large éventail d'applications dans divers secteurs industriels, grâce à leur capacité à générer des signaux radiofréquences contrôlés à des fins de test, de développement et d'exploitation. Voici quelques applications clés :
1. Tests de télécommunications : Les générateurs de signaux RF simulent des signaux pour tester les équipements de communication tels que les téléphones mobiles, les stations de base et les systèmes satellitaires. Ils aident à évaluer la sensibilité du récepteur, la qualité du signal et les performances sous divers schémas de modulation (par exemple, 4G, 5G, Wi-Fi).
2. Développement et étalonnage de l'électronique : Les ingénieurs utilisent des générateurs de signaux RF pour concevoir et dépanner des circuits RF, y compris les amplificateurs, les mélangeurs et les filtres.
3. Validation de systèmes sans fil : Dans le développement de technologies sans fil (par exemple, Bluetooth, Zigbee, appareils IoT), les générateurs de signaux produisent des signaux modulés complexes pour évaluer les performances du système, l'interopérabilité et la conformité aux normes de l'industrie.
4. Aérospatiale et défense : Les générateurs de signaux RF simulent des signaux radar, des scénarios de guerre électronique et des liaisons de communication pour tester les systèmes radar, le guidage de missiles et les radios militaires. Ils peuvent introduire du bruit ou des interférences pour évaluer la robustesse du système.
5. Industrie automobile : Avec l'essor des véhicules connectés, les radars automobiles (par exemple, pour le régulateur de vitesse adaptatif) et les systèmes de communication véhicule-à-véhicule sont testés avec des signaux RF précis produits par des générateurs de signaux.
En substance, les générateurs de signaux RF sont des outils indispensables pour simuler des environnements RF réels. Ils permettent la conception, le test et l'optimisation de systèmes qui reposent sur la technologie des radiofréquences dans divers secteurs.