Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Expert Keysight de la gamme XR6 Expert comprennent les modèles Infiniium EXR et MXR.
Expert Keysight de la gamme Expert offrent jusqu’à huit canaux analogiques, contre quatre pour nos Advanced Essential Advanced . Les oscilloscopes MXR regroupent huit instruments en un seul grâce à l’ajout d’un analyseur de spectre en temps réel, ce qui les rend parfaits pour tester des applications complexes telles que la technologie 5G MIMO (multiple-input / multiple-output), les radars ou les communications par satellite. À mesure que vos besoins évoluent, vous pouvez mettre à niveau votre Expert à distance à l'aide d'une nouvelle clé de licence, ce qui vous évite tout temps d'arrêt ou la contrainte de le renvoyer à l'usine. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une adaptée à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Analysez simultanément jusqu'à huit canaux analogiques, plus jusqu'à 16 canaux numériques supplémentaires.
Évaluez les caractéristiques de votre signal par rapport à des critères définissables par l'utilisateur, afin de trouver et d'enregistrer rapidement les erreurs pour les examiner.
Choisissez parmi une gamme complète de logiciels performants pour les tests d'intégrité du signal, d'intégrité de l'alimentation, de décodage de protocole, RF et de conformité.
Augmentez la bande passante, la mémoire et les canaux dont vous avez besoin à tout moment grâce à une simple clé de licence.
Maximum bandwidth
500 MHz to 6 GHz
Analog channels
4 to 8
Digital channels
16
Maximum sample rate
16 GSa/s
Maximum memory depth
1.6 Gpts
Display size
15.6 inch
ADC resolution
10 bits
DDC RTSA
Varies
Brands included
EXR Series, MXR Series
EXR058A
500 MHz sur les 8 canaux, options pour 7 instruments intégrés en un seul, tracé accéléré par le matériel et entièrement évolutif jusqu'à 2,5 GHz.
Ce qui est inclus :
MXR104B
1 GHz sur les 4 canaux, possibilité d'intégrer jusqu'à 8 instruments en un seul, tracé accéléré par matériel et entièrement évolutif jusqu'à 6 GHz et 8 canaux.
Ce qui est inclus :
Téléchargez gratuitement l'application BenchVue Basic pour contrôler vos instruments.
Face à la complexité croissante des tests numériques et RF, optimisez les calendriers des projets et limitez les risques tout en garantissant la qualité de vos produits finaux grâce à KeysightCare.
Les instruments présentés sur cette page incluent un an de KeysightCare Assured avec la possibilité d'une mise à niveau.
MXR608B
6 GHz sur les 8 canaux, possibilité d'intégrer jusqu'à 8 instruments en un seul, traçage accéléré par le matériel et entièrement évolutif.
Ce qui est inclus :
Téléchargez gratuitement l'application BenchVue Basic pour contrôler vos instruments.
Face à la complexité croissante des tests numériques et RF, optimisez les calendriers des projets et limitez les risques tout en garantissant la qualité de vos produits finaux grâce à KeysightCare.
Les instruments présentés sur cette page incluent un an de KeysightCare Assured avec la possibilité d'une mise à niveau.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Les oscilloscopes sont utilisés dans un large éventail de secteurs, tels que les communications sans fil, les réseaux de centres de données, l'automobile, l'aérospatiale et la défense, pour analyser les signaux électriques. Parmi les applications les plus courantes des oscilloscopes, on peut citer :
Dépannage et débogage des signaux
Les oscilloscopes sont utilisés pour diagnostiquer les problèmes dans les circuits électroniques, tels que la distorsion du signal, le bruit et les chutes de tension. Ils peuvent également être utilisés pour identifier les problèmes d'alimentation électrique, tels que les ondulations et le bruit, qui provoquent une instabilité dans les appareils.
Décodage du protocole
Les oscilloscopes peuvent décoder et analyser les protocoles de bus série courants tels que I²C, SPI, UART, CAN et LIN. L'oscilloscope affiche les signaux numériques sous forme d'informations de niveau supérieur ou de paquets de données significatifs, tels que des caractères ASCII, des valeurs hexadécimales ou des trames de communication. Le décodage de protocole est particulièrement utile pour le débogage des systèmes embarqués, car il permet d'afficher les données décodées à côté de la forme d'onde.
Analyse de l'intégrité du signal
L'analyse de l'intégrité du signal est une étape cruciale dans la conception d'un nouveau produit, le dépannage d'un système existant ou la vérification de la conformité aux normes. Un oscilloscope est utilisé pour évaluer l'intégrité du signal afin de détecter toute distorsion ou dégradation susceptible d'entraîner des erreurs et des défaillances dans les systèmes de communication de données. Un oscilloscope d'entrée de gamme permet d'effectuer des contrôles de base de l'intégrité du signal en mesurant le temps de montée, le temps de descente et les niveaux de tension. Cependant, les mesures avancées de l'intégrité des signaux à haute vitesse nécessitent un oscilloscope plus performant, tel que les modèles Expert Pro.
Tests de conformité
Les oscilloscopes sont indispensables pour vérifier la conformité aux normes industrielles et garantir la fiabilité, la sécurité et les performances des produits. Pour des tests de conformité complets, il est recommandé d'utiliser des oscilloscopes Expert Pro.
Par exemple, dans les systèmes de communication sans fil, un oscilloscope est utilisé pour vérifier que les signaux transmis sont conformes aux normes requises telles que 5G / 6G, Wi-Fi et LTE. De même, dans les communications de données à haut débit, un oscilloscope garantit la conformité à des normes telles que USB, PCIe, DDR, Ethernet, etc.
La profondeur de mémoire correspond à la quantité de données qu'un oscilloscope peut stocker et afficher. Plus la mémoire est profonde, plus l'oscilloscope vous affichera d'informations. Ceci est important car cela affecte la résolution du signal que vous visualisez. Plus la résolution est bonne, plus vous verrez de détails dans le signal.
Un oscilloscope avec une mémoire peu profonde ne peut stocker que quelques secondes de données, ce qui peut s'avérer insuffisant pour vraiment voir ce qui se passe. Mais un oscilloscope avec une mémoire profonde peut conserver des heures, voire des jours de données, vous permettant ainsi de zoomer pour obtenir une vue haute résolution de la partie qui vous intéresse.
Avoir une mémoire plus profonde peut être utile lorsque vous essayez de retracer un problème intermittent qui ne se produit qu'occasionnellement. Une mémoire superficielle pourrait ne pas enregistrer l'événement du tout, mais une mémoire profonde vous permettra de revenir en arrière et d'examiner de près ce qui s'est passé avant et après l'événement.
Une profondeur de mémoire importante signifie qu'une plus grande partie de la forme d'onde sera capturée, tandis qu'une profondeur de mémoire faible ne permettra de capturer qu'une petite partie de la forme d'onde. Les profondeurs de mémoire importantes sont utiles pour capturer des formes d'onde complexes, tandis que les profondeurs plus faibles suffisent pour les mesures simples.
La profondeur de mémoire et la fréquence d'échantillonnage vont de pair, car plus vous prenez d'échantillons par seconde, plus vous aurez de données à stocker. Par conséquent, les oscilloscopes avec des fréquences d'échantillonnage plus élevées ont souvent une mémoire plus profonde.
L'utilisation d'un oscilloscope à haute densité de canaux permet l'observation et l'analyse simultanées de plusieurs signaux dans des systèmes complexes. Grâce à plusieurs canaux d'entrée, les utilisateurs peuvent visualiser différentes formes d'onde côte à côte, ce qui leur permet de saisir les interrelations entre les signaux, d'identifier les problèmes de synchronisation et de dépanner plus efficacement les circuits complexes. Les oscilloscopes Pro offrent jusqu'à 8 canaux analogiques sur un seul oscilloscope, ce qui fournit suffisamment de canaux pour analyser simultanément divers composants ou étapes d'un circuit, ce qui est particulièrement avantageux dans les systèmes comportant plusieurs éléments en interaction.
La possibilité de mesurer simultanément plusieurs signaux analogiques offre des informations précises sur le comportement des signaux, telles que les variations de tension dans le temps, les déphasages et l'amplitude des signaux. Les ingénieurs peuvent capturer des données en temps réel à différents points d'un système, ce qui leur permet d'identifier des problèmes tels que la diaphonie, le bruit ou la dégradation du signal. En ayant accès à un plus grand nombre de canaux, les utilisateurs peuvent réduire le besoin de passer d'une entrée à l'autre ou d'utiliser plusieurs oscilloscopes, ce qui rationalise le processus de test et améliore la productivité.
L'intégration de 8 canaux analogiques améliore également la polyvalence de l'oscilloscope dans les applications de conception et de diagnostic. Par exemple, les ingénieurs peuvent analyser le fonctionnement de plusieurs composants en parallèle ou comparer les signaux dans différentes parties d'un circuit, ce qui facilite la vérification des conceptions ou la détection des défauts dans des systèmes complexes. Cette configuration multicanaux est inestimable pour des applications telles que les systèmes embarqués, les diagnostics automobiles et les systèmes de communication, où l'observation simultanée de plusieurs signaux est cruciale pour une analyse et une prise de décision précises.
Si plus de 8 canaux analogiques sont nécessaires, le logiciel MultiScope est disponible dans certains oscilloscopes avancés. MultiScope offre une densité de canaux encore plus élevée en permettant aux utilisateurs de connecter plusieurs oscilloscopes afin d'afficher simultanément un grand nombre de signaux, parfois jusqu'à 40 canaux.