Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
KAI Inference Builder (KAI IB) est une solution d'émulation et d'analyse conçue pour valider, comparer et optimiser les infrastructures d'inférence IA et les piles logicielles en émulant des charges de travail IA réalistes avec une grande fidélité et à grande échelle, offrant ainsi des informations approfondies sur les caractéristiques de performance, les capacités et l'efficacité en matière de sécurité des systèmes d'inférence.
Simuler un trafic d'inférence IA LLM réaliste — reproduisant le comportement réel des utilisateurs et les charges de travail — afin de valider les infrastructures et les piles d'inférence dans des conditions reflétant celles de la production, et non dans le cadre de tests synthétiques en laboratoire.
Évaluez des millions d'utilisateurs ou de requêtes par seconde afin de quantifier la concurrence réelle des utilisateurs, en établissant un lien entre les performances et le coût par jeton, et en aidant les équipes à planifier avec précision la capacité et le retour sur investissement.
Validez les infrastructures d'inférence IA déployées dans le cloud privé ou public grâce à une émulation de client d'inférence entièrement virtuelle ou basée sur du matériel.
Bénéficiez d'une vue d'ensemble unifiée grâce aux métriques natives d'Inference, issues à la fois du point de vue du client et des statistiques collectées sur le serveur, afin d'identifier plus rapidement les goulots d'étranglement et de rationaliser les optimisations.
KAI Inference Builder est une solution d'émulation et d'analyse tenant compte de l'inférence, conçue pour valider, évaluer et optimiser les infrastructures d'inférence IA dans des conditions de charge de travail réelles. KAI Inference Builder aide les équipes à aller au-delà des tests de performance synthétiques et des tests de charge génériques en intégrant une validation complète, tenant compte de la charge de travail, dans les déploiements de centres de données IA.
L'offre groupée KAI Inference Builder comprend 10 agents et jusqu'à 1 000 requêtes par seconde (abonnement d'un an, utilisation flottante dans le monde entier). Cette offre est conforme à la norme TAA.
L'offre groupée KAI Inference Builder comprend 10 agents et jusqu'à 1 000 requêtes par seconde (abonnement d'un an, utilisation flottante dans le monde entier). Cette offre est conforme à la norme TAA.
952-1010
L'offre groupée KAI Inference Builder comprend 10 agents et jusqu'à 1 000 requêtes par seconde (abonnement d'un an, utilisation flottante dans le monde entier). Cette offre est conforme à la norme TAA.
L'offre groupée KAI Inference Builder comprend 10 agents et jusqu'à 10 000 requêtes par seconde (abonnement d'un an, utilisation flottante dans le monde entier). Cette offre est conforme à la norme TAA (952-1100).
L'offre groupée KAI Inference Builder comprend 10 agents et jusqu'à 10 000 requêtes par seconde (abonnement d'un an, utilisation flottante dans le monde entier). Cette offre est conforme à la norme TAA (952-1100).
952-1100
L'offre groupée KAI Inference Builder comprend 10 agents et jusqu'à 10 000 requêtes par seconde (abonnement d'un an, utilisation flottante dans le monde entier). Cette offre est conforme à la norme TAA (952-1100).
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
L'inférence IA représente la majeure partie des coûts sur l'ensemble du cycle de vie d'un modèle IA, depuis sa création jusqu'à son déploiement en production, en passant par son apprentissage. Pour garantir un déploiement en toute confiance, il est essentiel de tester de manière exhaustive les infrastructures et les piles d'inférence IA avant la mise en production afin d'identifier rapidement les goulots d'étranglement au niveau des performances et les limites d'évolutivité, ainsi que d'obtenir de meilleures estimations de coûts. Le Keysight AI Inference Builder est spécialement conçu pour ce domaine et permet de mettre en évidence les goulots d'étranglement sur l'ensemble du parcours : des ALB / WAF / passerelles de sécurité IA en amont aux SmartNIC / DPU, puis aux GPU, au cache KV, à la bande passante mémoire et aux files d'attente de service, c'est-à-dire aux points d'origine de la latence, des défaillances ou des limites d'évolutivité, ce qui permet un réglage précis et des choix d'architecture plus judicieux.
La simulation de charges de travail IA réalistes pour les tests d'inférence ne se limite pas à l'envoi de simples requêtes HTTP. Elle nécessite une étude approfondie des profils d'utilisateurs réalistes propres à divers secteurs (par exemple, financier ou juridique), car chaque type de requête peut influencer la pile d'inférence de manière unique, qu'il s'agisse du GPU, de la capacité de mémoire ou de la bande passante. Keysight AI Inference Builder permet d'optimiser le réseau, le choix du matériel, les couches de service des modèles, les moteurs, les orchestrateurs et l'utilisation des GPU et de la mémoire grâce à une bibliothèque sélectionnée de modèles de requêtes et de charges de travail qui reflètent les schémas d'utilisation réels dans différents secteurs et types d'applications (par exemple, le secteur financier ou juridique) ou des benchmarks technologiques (par exemple, le calcul GPU ou la mémoire).
La validation des déploiements d'inférence IA implique l'interprétation de l'ensemble des statistiques du point de vue du client, du transport réseau et, surtout, de la pile de service. Dans ce contexte, disposer d'une vue d'ensemble des indicateurs de performance clés (KPI) natifs de l'inférence, tant du point de vue du client que du serveur, est essentiel pour détecter les goulots d'étranglement et les inefficacités cachés au sein de la pile d'inférence IA. Keysight AI Inference Builder permet une corrélation sans précédent entre les métriques côté client et l'ingestion de données de télémétrie au niveau du moteur d'inférence (par exemple, les statistiques VLLM) et de données de télémétrie GPU au niveau du système (par exemple, les données DCGM), le tout dans une vue synchronisée dans le temps. Ces statistiques comprennent le nombre d'utilisateurs simultanés, le temps jusqu'au premier token, le temps jusqu'au dernier token, le nombre de prompts, le taux de tokens, le temps de préremplissage et de décodage, l'utilisation du cache, l'état du planificateur, la consommation électrique du GPU et l'utilisation des cœurs Tensor.
Les déploiements d'inférence IA évolutifs, robustes et résilients nécessitent une validation rigoureuse à l'aide d'outils capables de s'adapter facilement à la charge simultanée d'utilisateurs en conditions de production, offrant un contrôle granulaire sur la charge de trafic générée et des capacités d'automatisation complètes pour une combinaison dynamique de scénarios de test représentatifs. Keysight AI Inference Builder accélère la planification des capacités et la maîtrise des coûts en pouvant prendre en charge jusqu'à des millions d'utilisateurs simulés afin d'évaluer l'infrastructure d'inférence IA et la pile logicielle sous une charge de niveau production, avec un contrôle granulaire de la charge de test générée (c'est-à-dire le nombre de requêtes par seconde). Il permet de réaliser des tests de résilience et de robustesse sans précédent sur les infrastructures et les piles d'inférence IA grâce à des scénarios de test entièrement automatisés pour des tests répétitifs de courte durée ou des tests de résistance de longue durée.