Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose trois gammes de multimètres numériques de table (DMM) : Essential, Advanced et Pro, ainsi que des modèles modulaires et portables.
Découvrez notre large gamme de multimètres numériques destinés aux laboratoires d'enseignement et de métrologie.
Effectuez des mesures fiables dans des environnements de travail difficiles
Les multimètres numériques de table Keysight vous permettent de caractériser et de déboguer des appareils, de valider des conceptions, de surveiller les interfaces clés des sous-systèmes pendant la conception et de vous assurer que vos produits sont correctement testés pour répondre aux spécifications. Ils sont proposés dans quatre classes de capacités réparties sur trois niveaux de performance. Essential, notre gamme d'entrée de gamme, comprend la classe DM5, offrant une résolution de 5,5 chiffres. Advanced les classes DM6 et DM7, offrant une résolution allant jusqu'à 7,5 chiffres. La gamme Pro comprend la classe DM8, offrant une résolution de 8,5 chiffres et un taux d'échantillonnage accru. La gamme Portable comprend la classe DM4, offrant un confort d'utilisation dans la paume de votre main. Une bibliothèque complète de ressources sur les multimètres numériques est disponible pour vous aider à trouver le niveau de performance et la classe les mieux adaptés à votre laboratoire.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionLes multimètres numériques portables Keysight de classe DM4 comprennent les multimètres numériques portables U1200. Les multimètres numériques portables sont conçus pour résister à des conditions de travail difficiles, améliorer la sécurité et offrir une grande commodité dans la paume de votre main, que vous dépanniez des appareils électroniques ou que vous effectuiez l'installation et la maintenance de machines. Équipés de fonctionnalités intelligentes telles qu'un compteur de fréquence intégré et une protection contre les surtensions, nos multimètres numériques portables vous aident à détecter rapidement les problèmes et à obtenir des mesures précises sur le terrain. Découvrez nos modèles les plus populaires pour trouver celui qui convient le mieux à votre application.
Les multimètres numériques de table Keysight vous permettent de caractériser et de déboguer des appareils, de valider des conceptions, de surveiller les interfaces clés des sous-systèmes pendant la conception et de vous assurer que vos produits sont correctement testés pour répondre aux spécifications. Ils sont proposés dans quatre classes de capacités réparties sur trois niveaux de performance. Essential, notre gamme d'entrée de gamme, comprend la classe DM5, offrant une résolution de 5,5 chiffres. Advanced les classes DM6 et DM7, offrant une résolution allant jusqu'à 7,5 chiffres. La gamme Pro comprend la classe DM8, offrant une résolution de 8,5 chiffres et un taux d'échantillonnage accru. La gamme Portable comprend la classe DM4, offrant un confort d'utilisation dans la paume de votre main. Une bibliothèque complète de ressources sur les multimètres numériques est disponible pour vous aider à trouver le niveau de performance et la classe les mieux adaptés à votre laboratoire.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolutionLes multimètres numériques portables Keysight de classe DM4 comprennent les multimètres numériques portables U1200. Les multimètres numériques portables sont conçus pour résister à des conditions de travail difficiles, améliorer la sécurité et offrir une grande commodité dans la paume de votre main, que vous dépanniez des appareils électroniques ou que vous effectuiez l'installation et la maintenance de machines. Équipés de fonctionnalités intelligentes telles qu'un compteur de fréquence intégré et une protection contre les surtensions, nos multimètres numériques portables vous aident à détecter rapidement les problèmes et à obtenir des mesures précises sur le terrain. Découvrez nos modèles les plus populaires pour trouver celui qui convient le mieux à votre application.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels de gestion de laboratoire et de contrôle d'instruments pour multimètres numériques ou d'accessoires tels que des cordons de test, des sondes de température, des adaptateurs, etc.
Électronique grand public
Effectuez des mesures de résistance précises en éliminant les effets de la résistance des câbles.
Automobile
Concevez et testez des systèmes de batteries avec des mesures précises sur de larges plages de température et plusieurs canaux.
Communication filaire
Effectuez des mesures de courant multicanaux pendant la phase de conception du produit à l'aide d'un système DAQ.
Semi-conducteurs
Caractérisez un composant électronique actif tel qu'une diode en effectuant une mesure de courbe IV.
Automobile
Configurez des mesures de température multipoints en fonction de la complexité de la conception.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Un multimètre est un appareil de mesure qui effectue plusieurs types de mesures, telles que la tension alternative (CA) ou continue (CC), le courant alternatif ou continu, la résistance, la température, la capacité et d'autres paramètres. Un multimètre numérique moderne utilise la technologie numérique et logique pour miniaturiser et activer de nombreuses fonctionnalités dans son système interne. Grâce à la technologie numérique, les multimètres numériques peuvent disposer d'affichages graphiques, effectuer l'enregistrement de données et la numérisation de signaux, être programmables et communiquer avec des appareils externes.
Un multimètre numérique (DMM) est un outil indispensable pour les tests électriques et le dépannage ; il permet de mesurer avec précision les principaux paramètres électriques afin d'aider les ingénieurs et les techniciens à vérifier les performances, à localiser les défauts et à évaluer le comportement des circuits. La plupart des multimètres numériques prennent en charge les mesures suivantes :
Les multimètres numériques haut de gamme offrent une meilleure résolution, une plus grande précision et des vitesses de mesure plus élevées, ce qui les rend adaptés à une utilisation sur banc d'essai, en production et sur le terrain. Qu'il s'agisse d'effectuer des contrôles de maintenance sur le terrain ou de réaliser des mesures précises en laboratoire, un multimètre numérique offre la flexibilité nécessaire pour mesurer les paramètres requis dans le cadre du dépannage quotidien des systèmes électriques et électroniques.
La précision et la résolution sont deux spécifications différentes mais liées d'un multimètre numérique (DMM). La précision définit la proximité entre la valeur mesurée et la valeur réelle du signal, généralement exprimée en pourcentage de la lecture plus un nombre de comptes. Elle indique la fiabilité du résultat. La résolution, quant à elle, fait référence au plus petit changement qu'un DMM peut afficher, souvent déterminé par le nombre de chiffres ou de comptes sur l'écran. Un DMM peut avoir une résolution élevée mais une précision médiocre, ce qui signifie qu'il peut afficher des étapes de mesure très fines mais pas nécessairement la valeur correcte. Idéalement, un bon DMM offre à la fois une résolution élevée et une grande précision afin de garantir des mesures précises et fiables.
Le choix du multimètre de table adapté aux tests de production dépend des exigences de votre application, notamment la vitesse de mesure, la précision, la répétabilité et les besoins en matière d'automatisation. Différentes gammes de multimètres de table peuvent convenir aux environnements de fabrication, en fonction de la complexité des tests, du débit requis et des performances de mesure. Lors du choix d'un multimètre destiné à la production, tenez compte de facteurs tels que la résolution, la précision, la vitesse de lecture, les options d'interface et la facilité d'intégration dans des systèmes de test automatisés.
Le niveau de sécurité requis dépend de l'endroit où le multimètre numérique sera utilisé et de l'environnement de tension à mesurer. Les catégories de mesure, telles que CAT II, CAT III et CAT IV, permettent de définir les environnements électriques dans lesquels un multimètre numérique peut être utilisé en toute sécurité. Ces catégories sont importantes car les systèmes électriques peuvent exposer un multimètre à des transitoires à haute énergie ou à des surtensions. Le choix d'un multimètre numérique présentant le niveau de protection approprié contribue à protéger à la fois l'utilisateur et l'instrument. Pour les multimètres numériques de table utilisés dans les laboratoires, la validation de conception, la fabrication et les systèmes de test automatisés, tenez compte des tensions d'entrée maximales, de la protection des entrées, de la protection par fusibles, des caractéristiques des cordons de mesure et de l'environnement de mesure. Choisissez toujours un multimètre numérique et des accessoires adaptés au niveau de tension et à l'application pour lesquels ils seront utilisés.
Parmi les erreurs de mesure courantes avec un multimètre numérique, on peut citer l'utilisation d'une fonction ou d'une borne d'entrée inappropriée, la sélection d'une plage incorrecte, l'utilisation de cordons de mesure dont les caractéristiques ne sont pas adaptées, la réalisation de mesures en dehors des limites spécifiées de l'appareil, ou encore la négligence des sources de bruit et d'interférences de signal. Pour réduire les erreurs de mesure, vérifiez la configuration du multimètre numérique avant de le connecter à l'appareil testé, confirmez la plage de signal attendue, utilisez des cordons et des accessoires correctement calibrés, et choisissez un multimètre numérique offrant la précision, la résolution, la vitesse et la stabilité requises pour la mesure. Pour les mesures de précision sur banc, les utilisateurs doivent également tenir compte du temps de préchauffage, de l'état d'étalonnage, du câblage, de la mise à la terre, du déclenchement et des conditions environnementales susceptibles d'affecter la répétabilité des mesures.
Les caractéristiques les plus importantes d'un multimètre numérique moderne dépendent de l'utilisation prévue de l'appareil : dépannage général, validation de conception, tests de production ou mesures de précision. Les caractéristiques clés à prendre en compte comprennent la résolution, la précision, la vitesse de lecture, la stabilité, la connectivité et les capacités d'analyse. Pour les applications sur banc d'essai, privilégiez des fonctionnalités telles qu'une haute résolution, un faible bruit, des vitesses de lecture rapides, des affichages graphiques, l'enregistrement des données, des fonctions mathématiques intégrées, le déclenchement et des interfaces de commande à distance. Ces capacités peuvent aider les ingénieurs à obtenir des mesures fiables, à analyser plus facilement les résultats et à intégrer le multimètre numérique dans des systèmes de test automatisés. Pour les applications plus exigeantes, les multimètres numériques de table plus performants peuvent offrir une résolution de 6,5, 7,5 ou 8,5 chiffres, des vitesses de mesure plus rapides et des capacités avancées d'intégration système.