Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les charges électroniques CC de table Keysight de classe NL1 comprennent les charges électroniques de table de la série EL30000.
Les charges électroniques CC de table Keysight de classe NL1 comprennent les charges électroniques de table de la série EL30000. Elles sont conçues pour tester rapidement, précisément et de manière fiable les dispositifs de puissance. Avec leur conception compacte et leur affichage intuitif, elles offrent un contrôle précis de la tension, du courant et de la puissance afin de simuler les conditions réelles. Leurs fonctionnalités intégrées, leurs multiples modes de test et leur affichage de type oscilloscope, associés à des mesures de haute précision (±0,04 %), permettent une analyse détaillée des performances des dispositifs. Choisissez le modèle adapté en fonction de la puissance, du courant, de la tension et des canaux d'entrée pour tester les alimentations, les batteries, les pilotes LED et d'autres composants. Optez pour l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application.
Simulez les conditions de fonctionnement réelles grâce à quatre modes de test : tension constante (CV), courant constant (CC), résistance constante (CR) et puissance constante (CP).
Visualiseur de forme d'onde intégré qui fournit une visualisation en temps réel, similaire à celle d'un oscilloscope, des signaux de tension, de courant et de puissance directement à l'écran.
Équipé d'un écran tactile couleur haute résolution de 4,3 pouces qui permet une navigation rapide, une saisie facile des paramètres et une visualisation des données en temps réel.
Un serveur Web intégré et un logiciel de contrôle permettent le fonctionnement à distance, le séquençage des tests, l'enregistrement des données et une intégration facile dans les systèmes de test automatisés.
Input current
40 A to 60 A
Maximum power
250 W to 600 W
Number of inputs
1 to 2
Input voltage
150 V
EL33133A
La charge électronique CC de table Keysight EL33133A dispose d'une entrée unique et d'un enregistreur de données intégré. Elle permet d'effectuer des tests de charge statiques ou dynamiques jusqu'à 40 A et 150 V. Les résultats s'affichent sous forme de mesure ou dans le temps à l'aide de l'enregistreur de données intégré.
0-150 V, 0-40 A, 250 W
Courant constant, tension constante, résistance constante, puissance constante
Les charges électroniques de table de la série EL30000 de Keysight se composent de trois modèles, tous équipés d’un enregistreur de données intégré. La charge électronique de base EL33133A, aux performances standard, offre un prix abordable, une plage de fonctionnement limitée et une seule entrée de 40 A, 150 V et 250 W. Deux modèles haut de gamme proposent des plages supplémentaires : l’ EL34143A à entrée unique de 60 A, 150 V et 350 W, et l’EL34243A à double entrée de 60 A, 150 V et 600 W.
EL34143A
La charge électronique CC de table Keysight EL34143A avec enregistreur de données intégré offre plusieurs vues des résultats de test, vous garantissant ainsi la fiabilité de vos produits.
0-150 V, 0-60 A, 350 W
Courant constant, tension constante, résistance constante, puissance constante
Les charges électroniques de table de la série EL30000 de Keysight se composent de trois modèles, tous équipés d’un enregistreur de données intégré. La charge électronique de base EL33133A, aux performances standard, offre un prix abordable, une plage de fonctionnement limitée et une seule entrée de 40 A, 150 V et 250 W. Deux modèles haut de gamme proposent des plages supplémentaires : l’ EL34143A à entrée unique de 60 A, 150 V et 350 W, et l’EL34243A à double entrée de 60 A, 150 V et 600 W.
EL34243A
La charge électronique CC de table Keysight EL34243A, dotée de deux entrées et d'un enregistreur de données intégré, offre plusieurs vues des résultats de test pour vous garantir des résultats fiables. Mettez en parallèle les deux entrées isolées et indépendantes pour tester jusqu'à 120 A et 600 W.
Courant constant, tension constante, résistance constante, puissance constante
Les charges électroniques de table de la série EL30000 de Keysight se composent de trois modèles, tous équipés d’un enregistreur de données intégré. La charge électronique de base EL33133A, aux performances standard, offre un prix abordable, une plage de fonctionnement limitée et une seule entrée de 40 A, 150 V et 250 W. Deux modèles haut de gamme proposent des plages supplémentaires : l’ EL34143A à entrée unique de 60 A, 150 V et 350 W, et l’EL34243A à double entrée de 60 A, 150 V et 600 W.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Une charge électronique CC de table est un type de charge électronique conçue pour être utilisée sur un établi ou un bureau. Il s'agit généralement d'un appareil compact et autonome qui offre diverses fonctions permettant de tester et de caractériser les sources d'alimentation CC. Les charges de table sont souvent conçues avec des interfaces conviviales, ce qui les rend faciles à configurer et à utiliser. Elles peuvent être dotées de fonctionnalités telles que des affichages numériques, des menus intuitifs et des capacités de commande à distance.
Les charges de table sont idéales pour les tests à usage général, les applications à faible puissance et les situations où la portabilité et la rentabilité sont importantes. Les charges électroniques CC de table sont compactes et autonomes, mesurent une plage de puissance plus faible et sont conçues pour être faciles à utiliser.
Les charges électroniques modulaires et à châssis central sont généralement mieux adaptées aux essais à haute puissance, aux configurations d'essai complexes et aux applications nécessitant flexibilité et évolutivité. Elles se composent d'un châssis central qui abrite plusieurs modules de charge.
Enfin, tenez compte de vos besoins en matière d'alimentation électrique, de tests, de budget et de fonctionnalités souhaitées lorsque vous choisissez une charge électronique CC.
Comme les autres charges électroniques à courant continu, les modèles de table offrent toute une gamme de fonctionnalités, notamment :
Les charges électroniques CC de table sont utilisées dans diverses applications d'alimentation CC, telles que :