Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose deux classes de capacités de charges électroniques CC pour les unités de table, ATE et modulaires. Chacune d'entre elles peut être configurée en fonction des caractéristiques et des performances dont vous avez besoin.
Test de puissance de précision dans une charge électronique d'établi
Modulaire, évolutif pour des tests automatisés haute performance
Capacité de régénération avec une efficacité à haute densité
Les charges électroniques CC de table Keysight de classe NL1 comprennent les charges électroniques de table de la série EL30000. Elles sont conçues pour tester rapidement, précisément et de manière fiable les dispositifs de puissance. Grâce à leur conception compacte et à leur affichage intuitif, ils offrent un contrôle précis de la tension, du courant et de la puissance afin de simuler des conditions réelles. Leurs fonctionnalités intégrées, leurs multiples modes de test et leur affichage de type oscilloscope, associés à des mesures de haute précision (±0,04 %), permettent une analyse détaillée des performances des dispositifs. Choisissez le modèle adapté en fonction de la puissance, du courant, de la tension et des canaux d'entrée pour tester les alimentations électriques, les batteries, les pilotes LED et d'autres composants.
Les charges électroniques modulaires Keysight offrent une solution flexible et évolutive pour tester une large gamme de sources d'alimentation CC, notamment les alimentations électriques, les batteries, les convertisseurs et les piles à combustible. Dotées d'un châssis unique pouvant accueillir jusqu'à six modules de charge configurables, elles fournissent les niveaux de tension, de courant et de puissance précis nécessaires aux tests multicanaux ou haute puissance. Prenant en charge plusieurs modes de fonctionnement (courant, tension, résistance et puissance constants), ainsi qu'une réponse transitoire rapide et des capacités de mesure intégrées, ces charges sont idéales dans les environnements de test automatisés et sur banc.
Les charges électroniques CC ATE de classe NL3 de Keysight comprennent les charges électroniques régénératives de la série EL4900. Elles offrent une capacité régénérative qui renvoie efficacement jusqu'à 95 % de l'énergie absorbée vers le réseau. Cette fonctionnalité offre des avantages opérationnels en réduisant la consommation d'énergie et les coûts de refroidissement. La série offre une large gamme de puissances, de 2 kW à 12 kW, dans des configurations 1U et 2U à haute densité, avec la possibilité de mettre facilement en parallèle jusqu'à 16 unités (jusqu'à 192 kW) pour créer un système de charge électronique unique. Les charges électroniques comprennent des fonctionnalités avancées pour des tests précis, telles que des mesures simultanées de tension et de courant numérisées. Ces avantages combinés permettent aux ingénieurs chargés des tests de puissance d'évaluer de manière fiable et d'accélérer le développement des tests dans plusieurs environnements, accélérant ainsi les tests des batteries et autres dispositifs de puissance sous test (DUT), tels que l'électronique automobile et l'avionique.
Les charges électroniques CC de table Keysight de classe NL1 comprennent les charges électroniques de table de la série EL30000. Elles sont conçues pour tester rapidement, précisément et de manière fiable les dispositifs de puissance. Grâce à leur conception compacte et à leur affichage intuitif, ils offrent un contrôle précis de la tension, du courant et de la puissance afin de simuler des conditions réelles. Leurs fonctionnalités intégrées, leurs multiples modes de test et leur affichage de type oscilloscope, associés à des mesures de haute précision (±0,04 %), permettent une analyse détaillée des performances des dispositifs. Choisissez le modèle adapté en fonction de la puissance, du courant, de la tension et des canaux d'entrée pour tester les alimentations électriques, les batteries, les pilotes LED et d'autres composants.
Les charges électroniques modulaires Keysight offrent une solution flexible et évolutive pour tester une large gamme de sources d'alimentation CC, notamment les alimentations électriques, les batteries, les convertisseurs et les piles à combustible. Dotées d'un châssis unique pouvant accueillir jusqu'à six modules de charge configurables, elles fournissent les niveaux de tension, de courant et de puissance précis nécessaires aux tests multicanaux ou haute puissance. Prenant en charge plusieurs modes de fonctionnement (courant, tension, résistance et puissance constants), ainsi qu'une réponse transitoire rapide et des capacités de mesure intégrées, ces charges sont idéales dans les environnements de test automatisés et sur banc.
Les charges électroniques CC ATE de classe NL3 de Keysight comprennent les charges électroniques régénératives de la série EL4900. Elles offrent une capacité régénérative qui renvoie efficacement jusqu'à 95 % de l'énergie absorbée vers le réseau. Cette fonctionnalité offre des avantages opérationnels en réduisant la consommation d'énergie et les coûts de refroidissement. La série offre une large gamme de puissances, de 2 kW à 12 kW, dans des configurations 1U et 2U à haute densité, avec la possibilité de mettre facilement en parallèle jusqu'à 16 unités (jusqu'à 192 kW) pour créer un système de charge électronique unique. Les charges électroniques comprennent des fonctionnalités avancées pour des tests précis, telles que des mesures simultanées de tension et de courant numérisées. Ces avantages combinés permettent aux ingénieurs chargés des tests de puissance d'évaluer de manière fiable et d'accélérer le développement des tests dans plusieurs environnements, accélérant ainsi les tests des batteries et autres dispositifs de puissance sous test (DUT), tels que l'électronique automobile et l'avionique.
Choisissez parmi des logiciels de gestion, de contrôle, de surveillance et d'analyse des données de laboratoire ou des accessoires tels que des câbles, des cartes d'interface et des modules.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Une charge électronique CC est un instrument de test programmable qui absorbe le courant et la puissance d'une source d'alimentation CC afin de simuler des conditions de fonctionnement réelles. Contrairement aux charges passives, une charge électronique CC contrôle activement le courant, la tension, la résistance ou la puissance prélevés sur le dispositif sous test (DUT). Les ingénieurs utilisent les charges électroniques CC pour valider :
Une charge électronique CC peut fonctionner selon plusieurs modes :
Keysight Technologies conçoit des charges électroniques CC programmables dotées de capacités de mesure de précision, de contrôle de la réponse transitoire et d'intégration dans des systèmes de test automatisés.
Une charge électronique CC fonctionne selon quatre modes principaux : courant constant (CC), tension constante (CV), résistance constante (CR) et puissance constante (CP), chacun étant utilisé pour des scénarios de test spécifiques :
Le choix du mode approprié garantit une reproduction fidèle des conditions réelles et améliore la fiabilité des essais de charge électronique.
Les charges électroniques offrent plusieurs avantages clés par rapport aux résistances traditionnelles, ce qui en fait des outils indispensables pour un large éventail d'applications de test. Si les résistances peuvent convenir à des applications de charge simples et statiques, les charges électroniques constituent une solution beaucoup plus polyvalente, précise et sûre pour un éventail plus large d'exigences de test, en particulier celles impliquant des charges dynamiques, un contrôle précis et des tests automatisés.
Les charges électroniques intègrent des technologies de mesure précises, vous permettant de surveiller la tension et le courant de la source d'alimentation testée, fournissant ainsi des données précieuses pour l'analyse et la caractérisation. Les charges électroniques peuvent fonctionner dans différents modes, tels que le courant constant (CC), la tension constante (CV), la puissance constante (CP) et la résistance constante (CR). Cela vous permet de simuler différentes conditions de charge et de tester des sources d'alimentation dans divers scénarios. Les résistances, en revanche, n'offrent qu'une valeur de résistance fixe. Les charges électroniques comprennent généralement des mécanismes de protection intégrés pour éviter d'endommager la charge ou la source d'alimentation en cas de surintensité, de surtension ou de surchauffe. Dans l'ensemble, les charges électroniques offrent une évaluation des tests beaucoup plus précise, flexible et sûre que les résistances.
Lors du choix d'une charge électronique CC, plusieurs caractéristiques techniques essentielles ont une incidence directe sur les performances et la précision des tests :
Une évaluation minutieuse de ces spécifications permet de s'assurer que la charge électronique CC répond à la fois aux exigences de performance et de fiabilité.
Une charge électronique CC est un outil essentiel pour valider les performances, la fiabilité et le rendement des sources d'alimentation CC :
En permettant un contrôle précis des conditions de charge, une charge électronique CC programmable garantit des essais reproductibles et précis dans un large éventail d'applications.
Une charge électronique à courant continu régénérative est un type avancé de charge électronique qui réinjecte l'énergie absorbée dans le réseau électrique au lieu de la dissiper sous forme de chaleur. Contrairement aux charges traditionnelles qui transforment l'énergie excédentaire en chaleur à l'aide d'éléments résistifs, les charges régénératives :
Les charges électroniques à courant continu régénératives sont particulièrement utiles pour les essais de batteries, les essais des systèmes d'alimentation des véhicules électriques et la validation des alimentations à haute puissance, où d'importantes quantités d'énergie seraient autrement gaspillées.