Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
De la recherche et développement préliminaire et des tests de conformité aux normes jusqu'à la fabrication
Caractérisation de récepteur à grande vitesse pour une transmission de données sans erreur
Gagnez de l'espace dans votre rack grâce à l'acquisition de signaux à haut débit dans les formats PXI et AXI.
Découvrez nos systèmes centraux et modules de mesure de commutation pour la vérification de conception et les tests automatisés.
Découvrez les BERT modulaires avec des composants personnalisables pour des tests d'interface numérique haute vitesse sur mesure.
Les BERT Keysight sont désormais proposés dans une seule classe de capacité, la classe XE8, et comprennent les BERT de la série M8000. Ces BERT sont conçus pour les tests d'interface numérique à haut débit, vous permettant de caractériser, valider et tester avec précision les récepteurs numériques. Les BERT sont des instruments modulaires composés d'un générateur de motifs, d'un détecteur ou analyseur d'erreurs et d'un module de récupération des données d'horloge. Utilisés dans un large éventail d'applications, notamment les interconnexions de centres de données, les émetteurs-récepteurs optiques, les interfaces mémoire à haut débit et les bus série de nouvelle génération, les BERT Keysight prennent en charge les normes critiques telles que PCIe®, DDR, USB et Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Choisissez l'une de nos configurations BERT les plus populaires en fonction des débits de données pris en charge et du codage de ligne, ou configurez-en une spécifique aux besoins de votre application.
Les numériseurs modulaires Keysight sont des instruments d'acquisition de signaux haute performance conçus pour une capture rapide et précise des formes d'onde dans les systèmes de test et de mesure automatisés. Basés sur les normes PXIe et AXIe, ils offrent des taux d'échantillonnage rapides et des bandes passantes larges dans un format compact, ce qui les rend idéaux pour les environnements de test complexes dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense, des communications et des tests de semi-conducteurs.
Les systèmes d'acquisition de données (DAQ) Keysight sont conçus pour capturer et numériser avec précision les signaux électriques et physiques tels que la tension, le courant, la température et la pression provenant d'environnements réels. Utilisés dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie et la fabrication électronique, ces systèmes prennent en charge un large éventail d'applications, notamment la validation des capteurs, la surveillance environnementale et les tests fonctionnels. Leur conception modulaire et leur évolutivité en termes de canaux leur permettent de s'adapter à tout, des petites configurations de table aux systèmes de test automatisés à grande échelle. Grâce à leur grande précision, leur fiabilité et leur facilité d'intégration, les systèmes DAQ de Keysight garantissent performances, qualité et efficacité tant dans la R&D que dans les tests de production.
Avec plus de 30 modules enfichables, notamment des commutateurs basse fréquence, RF et micro-ondes jusqu'à 26,5 GHz, des E/S numériques et des convertisseurs N/A, ainsi qu'un choix de châssis à 3 ou 8 emplacements, vous pouvez configurer le DAQ modulaire qui convient le mieux à votre application.
Les testeurs de taux d'erreur binaire modulaires (BERT) de Keysight se composent de composants individuels interchangeables qui constituent des solutions BERT hautes performances pour tester les interfaces numériques à haut débit. Ces instruments comprennent des générateurs de motifs individuels, des détecteurs d'erreurs, des analyseurs et des modules de récupération de données d'horloge pour répondre à l'évolution des besoins en matière de test. Vous pouvez créer votre propre configuration BERT en fonction du débit de données, du format de modulation et des besoins fonctionnels, en personnalisant une configuration pour répondre aux exigences spécifiques de votre application.
Les BERT Keysight sont désormais proposés dans une seule classe de capacité, la classe XE8, et comprennent les BERT de la série M8000. Ces BERT sont conçus pour les tests d'interface numérique à haut débit, vous permettant de caractériser, valider et tester avec précision les récepteurs numériques. Les BERT sont des instruments modulaires composés d'un générateur de motifs, d'un détecteur ou analyseur d'erreurs et d'un module de récupération des données d'horloge. Utilisés dans un large éventail d'applications, notamment les interconnexions de centres de données, les émetteurs-récepteurs optiques, les interfaces mémoire à haut débit et les bus série de nouvelle génération, les BERT Keysight prennent en charge les normes critiques telles que PCIe®, DDR, USB et Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Choisissez l'une de nos configurations BERT les plus populaires en fonction des débits de données pris en charge et du codage de ligne, ou configurez-en une spécifique aux besoins de votre application.
Les numériseurs modulaires Keysight sont des instruments d'acquisition de signaux haute performance conçus pour une capture rapide et précise des formes d'onde dans les systèmes de test et de mesure automatisés. Basés sur les normes PXIe et AXIe, ils offrent des taux d'échantillonnage rapides et des bandes passantes larges dans un format compact, ce qui les rend idéaux pour les environnements de test complexes dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense, des communications et des tests de semi-conducteurs.
Les systèmes d'acquisition de données (DAQ) Keysight sont conçus pour capturer et numériser avec précision les signaux électriques et physiques tels que la tension, le courant, la température et la pression provenant d'environnements réels. Utilisés dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie et la fabrication électronique, ces systèmes prennent en charge un large éventail d'applications, notamment la validation des capteurs, la surveillance environnementale et les tests fonctionnels. Leur conception modulaire et leur évolutivité en termes de canaux leur permettent de s'adapter à tout, des petites configurations de table aux systèmes de test automatisés à grande échelle. Grâce à leur grande précision, leur fiabilité et leur facilité d'intégration, les systèmes DAQ de Keysight garantissent performances, qualité et efficacité tant dans la R&D que dans les tests de production.
Avec plus de 30 modules enfichables, notamment des commutateurs basse fréquence, RF et micro-ondes jusqu'à 26,5 GHz, des E/S numériques et des convertisseurs N/A, ainsi qu'un choix de châssis à 3 ou 8 emplacements, vous pouvez configurer le DAQ modulaire qui convient le mieux à votre application.
Les testeurs de taux d'erreur binaire modulaires (BERT) de Keysight se composent de composants individuels interchangeables qui constituent des solutions BERT hautes performances pour tester les interfaces numériques à haut débit. Ces instruments comprennent des générateurs de motifs individuels, des détecteurs d'erreurs, des analyseurs et des modules de récupération de données d'horloge pour répondre à l'évolution des besoins en matière de test. Vous pouvez créer votre propre configuration BERT en fonction du débit de données, du format de modulation et des besoins fonctionnels, en personnalisant une configuration pour répondre aux exigences spécifiques de votre application.
Choisissez parmi une large gamme de logiciels et d'accessoires BERT, numériseurs et DAQ conçus pour rationaliser la configuration, automatiser les mesures et garantir la conformité aux normes industrielles. Associez votre logiciel aux câbles, kits et cartes d'extension nécessaires pour effectuer les mesures adaptées à votre application.
Communication filaire
Caractériser PAM4 à l'aide de mesures BER et SER.
Communication filaire
Utilisez un testeur de taux d'erreur binaire pour effectuer l'étalonnage du récepteur à 100 Gb/s par voie et les tests de conformité.
Communication filaire
Calibrez et testez les DUT PCIe 6.0 pour vérifier la conformité des récepteurs à l'aide d'oscilloscopes à large bande passante, de BERT et de logiciels d'automatisation.
Communication filaire
Valider la conformité des récepteurs DDR5 aux normes JEDEC à l'aide de l'automatisation des tests.
Communication filaire
Effectuez des mesures de courant multicanaux pendant la phase de conception du produit à l'aide d'un système DAQ.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Un testeur de taux d'erreurs sur les bits (BERT), un numériseur et un système d'acquisition de données (DAQ) remplissent des fonctions de mesure distinctes.
Les spécifications les plus importantes dépendent de l'objectif de la mesure : s'agit-il des erreurs de bits, de la fidélité de la forme d'onde ou de l'acquisition de signaux à long terme ?
Contrairement aux instruments à usage général, ces spécifications déterminent directement si un système est capable de capturer, de soumettre à des tests de résistance ou de valider avec précision des signaux dans des environnements de mesure à haute vitesse, à signaux mixtes ou de longue durée.
Les BERT sont particulièrement adaptés à la validation de la fiabilité et de la marge des liaisons de communication série à haut débit. Parmi les cas d'utilisation courants, on peut citer les tests de conformité des récepteurs aux normes électriques et optiques, la caractérisation des interconnexions et des fonds de panier, ainsi que les tests de résistance des émetteurs-récepteurs soumis à des conditions de gigue, de bruit et d'atténuation.
Contrairement aux oscilloscopes ou aux numériseurs, les BERT quantifient directement les performances des liaisons grâce à des mesures du taux d'erreurs sur les bits, ce qui les rend indispensables pour évaluer la stabilité à long terme, l'efficacité de la correction d'erreurs sans voie de retour et la robustesse des systèmes dans les applications liées aux centres de données, aux réseaux et au calcul haute vitesse.
Les numériseurs et les systèmes d'acquisition de données s'intègrent aux systèmes de test automatisés grâce à des fonctions de déclenchement, de synchronisation et de transmission de données pilotées par logiciel.
Les numériseurs sont couramment utilisés lorsque l'acquisition de formes d'onde à large bande passante doit être corrélée avec d'autres instruments à des fins d'analyse de l'intégrité du signal ou d'analyse dans le domaine temporel.
Les systèmes d'acquisition de données (DAQ), en revanche, excellent dans les processus automatisés de validation et de fabrication qui nécessitent des mesures synchronisées sur de nombreux canaux pendant de longues périodes.
Ces deux types d'instruments prennent en charge des architectures de test évolutives en permettant des mesures reproductibles, un traitement centralisé des données et l'intégration avec les frameworks d'automatisation des tests utilisés dans les environnements de R&D et de production.
La précision des mesures dépend de l'étalonnage, du contrôle du trajet du signal et de la synchronisation entre les instruments. Les ingénieurs garantissent la fiabilité des résultats en recourant à un étalonnage traçable, en choisissant une bande passante appropriée et en utilisant un câblage de haute qualité afin de minimiser l'atténuation et les réflexions. Pour les mesures à haute vitesse, l'alignement temporel, la stabilité de l'horloge et la gestion de la gigue sont essentiels pour préserver l'intégrité du signal. Des routines de vérification régulières et une correction automatisée des erreurs de gain, de décalage et de synchronisation contribuent à maintenir la cohérence entre les différents montages de test.