Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
3D Interconnect Designer offre un environnement de modélisation et d'optimisation flexible pour toute structure d'interconnexion avancée, y compris les chiplets, les puces empilées, les boîtiers et les circuits imprimés.
Bénéficiez d'une validation numérique plus rapide à moindre coût grâce à une reprise.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Utilisez cet outil de sélection pour identifier rapidement l'alimentation électrique la mieux adaptée à vos besoins en matière d'équipements de test automatique (ATE) dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Explorez les contenus rédigés par des ingénieurs et une vaste base de connaissances offrant des milliers de possibilités d'apprentissage.
Keysight Learn offre un contenu immersif sur des sujets d'intérêt, y compris des solutions, des blogs, des événements et plus encore.
Poursuivre. Découvrir. Personnaliser.
Le tout en un seul endroit.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Le système de test fonctionnel PXI TS-8989 est conçu pour les applications mécatroniques comprenant jusqu'à 104 nœuds et des charges de courant de 40 A pour les industries industrielles et automobiles.
Form factor
Complete test system - PXI modular
Type
Functional Test System
Platform
PXI and VME
Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.
Le système de test fonctionnel PXI TS-8989 de Keysight offre aux fabricants un système intégré et économique de mesure, de commutation et de charge basé sur PXI, dans un boîtier pouvant prendre en charge jusqu'à 104 nœuds de test et des charges de courant allant jusqu'à 40 A. Conçu pour les tests fonctionnels d'applications mécatroniques, il s'agit de la solution minimaliste idéale pour les industries industrielles et automobiles, qui offre un « test suffisamment performant » tout en permettant de gagner un espace précieux en rack et au sol.
Obtenez les derniers conseils et informations sur le forum Keysight Automotive Functional Test Forum.
Découvrez comment accélérer le développement logiciel et tester l'intégration à l'aide du logiciel TestExecSL de Keysight.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.