Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Découvrez la gamme complète d'accessoires Keysight conçus pour compléter et étendre vos instruments. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver rapidement des accessoires compatibles tels que des modules, des câbles, des adaptateurs et d'autres composants système afin de configurer, d'étendre et d'optimiser votre système de test en fonction de vos besoins de mesure spécifiques.
Aucun filtre disponible
N1424A
La cellule de résistivité N1424A pour N1413 (électrodes de 50 mm) mesure avec précision les résistances élevées jusqu'à 10 PΩ grâce à une configuration de bornes d'entrée triaxiales.
Le N1424A est spécialement conçu pour fonctionner avec l'électromètre/résistomètre B2985B/87B. Il sert à mesurer la résistance/résistivité superficielle ou volumique des matériaux isolants. L'adaptateur de fixation pour résistomètre N1413A est nécessaire pour connecter le N1424A au B2985B/87B.
En savoir plus sur les femtomètres/picoamperemètres et électromètres/mètres de haute résistance Keysight série B2980B.
N1424B
La cellule de résistivité N1424B pour N1413 (électrodes 26/50 mm) mesure avec précision les résistances élevées jusqu'à 10 PΩ grâce à une configuration de bornes d'entrée triaxiale.
Le N1424B est spécialement conçu pour fonctionner avec l'électromètre/résistomètre B2985B/87B. Il sert à mesurer la résistance/résistivité superficielle ou volumique des matériaux isolants. L'adaptateur pour résistomètre N1413A est nécessaire pour connecter le N1424B au B2985B/87B.
En savoir plus sur les femtomètres/picoamperemètres et électromètres/mètres de haute résistance Keysight série B2980B.
N1424C
La cellule de résistivité N1424C est utilisée pour mesurer la résistance/résistivité superficielle ou volumique des matériaux isolants. Elle mesure avec précision les résistances élevées jusqu'à 10 PΩ.
N1422A
La résistance haute valeur N1422A évalue la capacité de mesure de haute résistance des modèles B2985A et B2987A à l'aide de la résistance 100 GΩ fournie.
Le N1422A contient une résistance de 100 GΩ permettant d'évaluer la capacité de mesure de haute résistance des modèles B2985B et B2987B. À l'aide d'une source de tension externe, vous pouvez également évaluer la mesure de courant des femto/picoampèremètres B2981B et B2983B. De plus, il dispose de connecteurs coaxiaux et triaxiaux permettant de terminer simplement les câbles pour une grande variété d'évaluations.
16196C
Effectuez des mesures précises et reproductibles sur des composants SMD de dimensions (0,6 L ± 0,03) x (0,3 l x (0,27 H à 0,33)
Le dispositif de test pour composants à montage en surface (CMS) 16196C offre une excellente répétabilité et facilité d'utilisation, avec une corrélation précise jusqu'à 3 GHz. Les dispositifs de la série 16196 sont conçus sur mesure pour s'adapter à des tailles de CMS spécifiques (voir tableau ci-dessous) et permettent un positionnement répétable des DUT avec des contacts fiables afin d'obtenir des résultats de mesure stables, réduisant ainsi le risque d'erreurs induites par l'opérateur. Traditionnellement, l'évaluation des inductances SMD jusqu'à 3 GHz était difficile à mettre en œuvre. Désormais, grâce à la série 16196, il est facile d'effectuer des mesures précises et reproductibles.
| Tailles d'appareils applicables de la série 16196 | ||
|---|---|---|
| Modèle | Code taille | Spécifications des dimensions L x l x H (mm) |
| 16196A | 0603 (pouces) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 à 0,95) |
| 16196B | 0402 (pouces) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 à 0,6) |
| 16196C | 0201 (pouce) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 à 0,33) |
| 16196D | 01005 (pouce) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 à 0,22) |
En savoir plus sur les accessoires pour les produits de mesure d'impédance et les mesureurs LCR Keysight
16198A
Conçu pour les évaluations d'impédance des SMD à électrode inférieure et prend en charge les tailles 201 (mm) et 402 (mm)
Le 16198A est conçu pour évaluer l'impédance des CMS à électrode inférieure. Il offre des caractéristiques de fréquence stables jusqu'à 3 GHz ou 10 GHz et fournit des mesures hautement reproductibles. Le Keysight 16198A prend en charge les CMS de très petite taille, 0201 (mm) et 0402 (mm).
En savoir plus sur les accessoires
16196A
Effectuez des mesures précises et reproductibles sur des composants SMD de dimensions (1,6 L ± 0,15) x (0,8 l x 0,15) x (0,4 H à 0,95).
Le dispositif de test pour composants à montage en surface (CMS) 16196A offre une excellente répétabilité et facilité d'utilisation, avec une corrélation précise jusqu'à 3 GHz. Les dispositifs de la série 16196 sont conçus sur mesure pour s'adapter à des tailles de CMS spécifiques (voir tableau ci-dessous) et permettent un positionnement répétable des DUT avec des contacts fiables afin d'obtenir des résultats de mesure stables, réduisant ainsi le risque d'erreurs humaines. Traditionnellement, l'évaluation des inductances SMD jusqu'à 3 GHz était difficile à mettre en œuvre. Désormais, grâce à la série 16196, il est facile d'effectuer des mesures précises et reproductibles.
| Tailles d'appareils applicables de la série 16196 | ||
|---|---|---|
| Modèle | Code taille | Spécifications des dimensions L x l x H (mm) |
| 16196A | 0603 (pouces) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 à 0,95) |
| 16196B | 0402 (pouces) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 à 0,6) |
| 16196C | 0201 (pouce) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 à 0,33) |
| 16196D | 01005 (pouce) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 à 0,22) |
42030A
Propose un jeu de résistances standard composé de neuf résistances de précision allant de 1 mΩ à 100 kΩ.
Le 42030A est un jeu de résistances standard composé de neuf résistances de précision allant de 1 mΩ à 100 kΩ. Ces résistances sont principalement utilisées pour les tests de performance des LCR-mètres à 4 bornes et des analyseurs d'impédance de Keysight. Reportez-vous au manuel d'utilisation/d'entretien de l'instrument pour connaître la méthode d'utilisation de ces étalons.
En savoir plus sur les accessoires pour les produits de mesure d'impédance et les mesureurs LCR
16196D
Effectuez des mesures précises et reproductibles sur des composants SMD de dimensions (0,4 L ± 0,02) x (0,2 l x (0,11 H à 0,22)
Le dispositif de test pour composants à montage en surface (CMS) 16196D offre une excellente répétabilité et facilité d'utilisation, avec une corrélation précise jusqu'à 3 GHz. Les dispositifs de la série 16196 sont conçus sur mesure pour s'adapter à des tailles de CMS spécifiques (voir tableau ci-dessous) et permettent un positionnement répétable des DUT avec des contacts fiables afin d'obtenir des résultats de mesure stables, réduisant ainsi le risque d'erreurs humaines. Traditionnellement, l'évaluation des inductances SMD jusqu'à 3 GHz était difficile à mettre en œuvre. Désormais, avec la série 16196, il est facile d'effectuer des mesures précises et reproductibles.
| Tailles d'appareils applicables de la série 16196 | ||
|---|---|---|
| Modèle | Code taille | Spécifications des dimensions L x l x H (mm) |
| 16196A | 0603 (pouces) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 à 0,95) |
| 16196B | 0402 (pouces) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 à 0,6) |
| 16196C | 0201 (pouce) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 à 0,33) |
| 16196D | 01005 (pouce) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 à 0,22) |
En savoir plus sur les accessoires pour les produits de mesure d'impédance et les mesureurs LCR Keysight
16196B
Effectuez des mesures précises et reproductibles sur des composants SMD de dimensions (1,0 L ± 0,1) x (0,5 l x (0,3 H à 0,6).
Le dispositif de test pour composants à montage en surface (CMS) 16196B offre une excellente répétabilité et facilité d'utilisation, avec une corrélation précise jusqu'à 3 GHz. Les dispositifs de la série 16196 sont conçus sur mesure pour s'adapter à des tailles de CMS spécifiques (voir tableau ci-dessous) et permettent un positionnement répétable des DUT avec des contacts fiables afin d'obtenir des résultats de mesure stables, réduisant ainsi le risque d'erreurs induites par l'opérateur. Traditionnellement, l'évaluation des inductances SMD jusqu'à 3 GHz était difficile à mettre en œuvre. Désormais, avec la série 16196, il est facile d'effectuer des mesures précises et reproductibles.
| Tailles d'appareils applicables de la série 16196 | ||
|---|---|---|
| Modèle | Code taille | Spécifications des dimensions L x l x H (mm) |
| 16196A | 0603 (pouces) / 1608 (mm) | (1,6 ± 0,15) x (0,8 ± 0,15) x (0,4 à 0,95) |
| 16196B | 0402 (pouces) / 1005 (mm) | (1,0 ± 0,1) x (0,5 ± 0,1) x (0,3 à 0,6) |
| 16196C | 0201 (pouce) / 0603 (mm) | (0,6 ± 0,03) x (0,3 ± 0,03) x (0,27 à 0,33) |
| 16196D | 01005 (pouce) / 0402 (mm) | (0,4 ± 0,02) x (0,2 ± 0,02) x (0,11 à 0,22) |
34330A
Mesurez le courant en toute sécurité grâce à cette résistance de précision de 0,001 ohm logée dans un boîtier en plastique entouré d'époxy.
Le shunt de courant Keysight 34330A est une résistance de précision de 0,001 ohm logée dans un boîtier en plastique entouré d'époxy. La sortie est de 1 mV par A de courant traversant le shunt. Le courant à mesurer est connecté au shunt via des bornes de connexion.
Le Keysight 34330A est compatible avec les multimètres numériques Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, L4411A et 3458A.
16197A
Conçu pour les évaluations d'impédance des SMD à électrode inférieure et prend en charge des tailles allant de 1005 (mm) à 3225 (mm)
Le 16197A est conçu pour évaluer l'impédance des CMS à électrode inférieure. Il offre des caractéristiques de fréquence stables jusqu'à 3 GHz et fournit des mesures hautement reproductibles. Le Keysight 16197A prend en charge différentes tailles de CMS, allant de 1005 (mm)/0402 (pouces) à 3225 (mm)/1210 (pouces). La taille 0603 (mm)/0201 (pouces) est disponible avec l'option 001.
En savoir plus sur les accessoires
Un dispositif à montage en surface (SMD) désigne un type de composant électronique conçu pour être monté directement sur une carte de circuit imprimé (PCB). Les appareils et systèmes électroniques modernes utilisent des résistances, des condensateurs, des transistors, des diodes et des circuits intégrés (CI) SMD afin d'optimiser à la fois leur taille et leurs performances. Grâce à leur taille réduite et à leur plus grande fiabilité, les SMD permettent de concevoir des circuits plus compacts et plus denses.
Comme pour les autres composants, les CMS nécessitent les outils suivants pour les mesures d'impédance et les tests paramétriques :
Les ingénieurs ont besoin d'équipements supplémentaires, tels que le dispositif de test SMD à électrode inférieure, pour connecter l'appareil à l'instrument afin de réaliser les tests SMD.
Les ingénieurs utilisent le plus souvent des multimètres de table ou portatifs, des capacimètres et des LCR-mètres pour effectuer des mesures paramétriques sur les CMS. Un testeur CMS, souvent appelé pince CMS, est un dispositif spécialisé conçu pour tester les propriétés électriques des CMS tout en offrant une meilleure immunité au bruit que les sondes séparées.
Pour en savoir plus sur les pinces SMD utilisées avec le condensateur portable U1700 et le mesureur LCR portable, cliquez ici : Pince SMD U1782B.