Analyseur audio de paillasse de classe AZ2, bande passante maximale de 1,5 MHz, jusqu'à 8 canaux analogiques

L'analyseur audio en temps réel U8903B de Keysight permet de mesurer les appareils audio les plus exigeants. Il offre une résolution optimale pour les mesures audio.

image_produit
  • 最大解析帯域幅

    1.5 MHz

  • 最大周波数

    80 kHz

  • 位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)

    -110 dB

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Analyseurs de spectre audio haute résolution pour révéler les véritables performances de votre appareil

With an extremely low residual distortion of < –110 dB, the Keysight U8903B audio spectrum analyzer allows you to measure the most demanding audio devices with a high degree of accuracy. Make the highest resolution two-channel measurements available when you expand your bandwidth to 1.5 MHz. With these options and more, the U8903B audio spectrum analyzer offers a configurable audio test solution to meet your audio application needs.

  • Augmentez votre bande passante de mesure (avec l'option de bande passante large N3431A) pour mesurer de CC ou 10 Hz à un maximum de 1,5 MHz.
  • Simplifiez votre environnement de test grâce à des tests automatiques et des séquences de test intégrées.
  • Configurez l'analyseur de spectre audio U8903B avec jusqu'à huit canaux d'analyse analogiques.
  • Éliminez le besoin de réécrire les programmes en commande SCPI grâce au mode de compatibilité intégré.
  • Respectez facilement les normes grâce aux mesures préconfigurées POLQA (Perceptual Objective Listening Quality Analysis).
  • Configurez pour des applications spécifiques avec une interface audio numérique et des options de mesure audio.
  • Caractérisez les rapports signal/bruit, la diaphonie et plus encore.

Bluetooth® et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Keysight Technologies se fait sous licence.