Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Solution permettant la validation complète en laboratoire des algorithmes et prototypes de capteurs et de communication intégrés (ISAC) pourAdvanced la 6G tout au long du cycle de développement.
Technology
5G NR, 6G
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.
Le kit d'outils d'émulation de canal ISAC S8808A permet aux chercheurs, aux fournisseurs de chipsets et aux fabricants d'équipements réseau de développer et de valider des algorithmes et des prototypes de détection et de communication intégrés (ISAC) dans un environnement de laboratoire, avant de les déployer sur le terrain. Le S8808A prend en charge l'ensemble du processus de test ISAC, de la modélisation logicielle des cibles de détection, des scènes d'arrière-plan et des canaux de communication à l'émulation en temps réel avec matériel en boucle sur la plateforme PROPSIM, permettant ainsi une exécution ininterrompue des tests 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Le S8808A accélère les cycles de développement des ISAC, réduit les risques liés au déploiement et offre des performances robustes pour un large éventail de cas d'utilisationAdvanced de la 6G. Pour les secteurs qui façonnent l'avenir de la connectivité sans fil, la validation des ISAC en laboratoire n'est pas seulement un avantage : c'est une nécessité absolue.
Capacités clés
Découvrez comment le 6G ISAC peut transformer la couverture réseau en nouvelles opportunités de revenus et apprenez comment le S8808A permet une validation en laboratoire réaliste des performances de détection grâce aux jumeaux numériques et à l'émulation de canaux en temps réel dans cette vidéo de démonstration.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.