Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les BERT Keysight sont proposés dans une seule classe de capacité, XE8, qui comprend les BERT de la série M8000.
Le Keysight J-BERT M8020A haute performance permet une caractérisation rapide et précise des récepteurs des dispositifs à une ou plusieurs voies fonctionnant jusqu'à 16 ou 32 Gb/s.
Module type
Pattern Generator, Error Analyzer
Number of channels
1 to 2
Supported data rates
32 Gbaud
Line coding
NRZ
Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.
Le J-BERT M8020A de Keysight, un appareil hautement performant, permet une caractérisation rapide et précise des récepteurs de dispositifs à une ou plusieurs voies fonctionnant à des débits allant jusqu’à 16 ou 32 Gb/s.
Grâce à son niveau d’intégration inégalé à ce jour, le M8020A simplifie votre configuration de test. De plus, les étalonnages in situ automatisés des conditions de signal garantissent des mesures précises et reproductibles. Grâce à l’apprentissage interactif de la liaison, il peut se comporter comme le partenaire de liaison de votre dispositif sous test. Le J-BERT M8020A vous permettra d’accélérer la compréhension de votre conception.
Le M8020A est conçu pour les ingénieurs en recherche et développement et les ingénieurs de test qui caractérisent et vérifient la conformité des puces, des appareils, des cartes et des systèmes avec des ports d'E/S série jusqu'à 16 Gb/s et 32 Gb/s. Le M8020A peut être utilisé pour tester les normes de bus série courantes, telles que PCI Express, USB, MIPI M-PHYTM, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, Fibre Channel, les bus mémoire, les fonds de panier, les répéteurs, les câbles optiques actifs, Thunderbolt, 10 GbE, 100 GbE (optique et électrique), SFP+, les émetteurs-récepteurs CFP2/4 et CEI.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.