Générateur SBOM

Génère des SBOM de haute fidélité à partir de fichiers binaires, de micrologiciels et de conteneurs grâce à une analyse binaire avancée — aucun code source n'est nécessaire.

image_produit
  • Type

    SBOM Generator, SBOM Consumer, SBOM Studio

  • Alert notifications

    Real-time

  • Compliance, applications, and analysis software

    Regulatory compliance

  • Upgrade

    No

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Générateur SBOM

  • Analyse binaire uniquement
  • Génération précise de SBOM
  • Couverture élevée des composants
  • Détection des logiciels libres et des logiciels propriétaires
  • Identification de première partie
  • Sortie CycloneDX et SPDX

Studio SBOM

  • Inventaire et gestion des SBOM
  • Gestion du cycle de vie des vulnérabilités
  • VEX et VDP
  • Conformité réglementaire
  • CRA de l'UE et FDA
  • Évaluation des risques liés aux licences
  • Partage et échange de SBOM

Consommateur SBOM

  • Intégration automatisée des SBOM
  • Validation SBOM
  • Catalogage exhaustif
  • Intégration avec les systèmes de gestion des actifs
  • Surveillance continue des vulnérabilités
  • Renseignements contextualisés sur les menaces
  • Alertes en temps réel
  • Conformité réglementaire

Questions fréquemment posées