Logiciel TestExec SL

TestExec SL est un logiciel d'exécution de tests hautement flexible destiné aux applications de tests fonctionnels dans le domaine de la fabrication électronique dans de nombreux secteurs.

image_produit
  • Form factor

    Software

  • Platform

    Windows 32 bit

  • Type

    Test Executive Software

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Automatisez vos tests avec TestExec SL

  • Architecture intelligente - prend en charge C/C++, VB, C#, VB.NET, Keysight VEE, etc.
  • Switch Manager - simplifie la tâche de changement de configuration topologique
  • Test Profiler - évalue et optimise le débit de performance des tests individuels
  • Multiplicateur de débit - augmente le débit grâce à des tests par lots pour plusieurs UUT
  • Bibliothèque réutilisable - fournit un cadre pour la réutilisation du code (gestionnaires, actions et séquences de test)
  • Multithreading – exécute plusieurs instructions de test simultanément
  • Capacités de test asynchrones pour optimiser le temps de test et l'utilisation

TestExec SL de Keysight Technologies est un exécutif de test personnalisable et flexible, spécialement développé pour les applications de test fonctionnel dans le domaine de la fabrication électronique. Cet exécutif de test prêt à l'emploi offre aux développeurs de tests une interface opérateur entièrement personnalisable, une architecture ouverte pour l'intégration de plusieurs instruments, un séquençage de test flexible, des outils de débogage faciles à utiliser et des dispositions pour l'intégration en ligne dans la plupart des environnements de test de fabrication. TestExec SL augmente la productivité, offre des avantages uniques pour l'automatisation des tests et est imbattable en termes de facilité d'utilisation.