Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les oscilloscopes Keysight Pro se déclinent en deux classes. La classe XR8 comprend les oscilloscopes XR8. La classe XR9 comprend la série Infiniium UXR.
Les oscilloscopes Pro sont nos modèles les plus performants, idéaux pour la recherche et le développement de nouvelle génération, les tests de conformité à haute vitesse, les tests de dispositifs photoniques, etc. Relevez vos défis de mesure les plus difficiles grâce à nos oscilloscopes à bande passante élevée et à faible bruit de fond. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Développez des technologies de nouvelle génération avec des bandes passantes pouvant atteindre 110 GHz, permettant une capture et une analyse précises des signaux pour des applications de pointe.
Capturez et analysez des signaux à haute vitesse grâce à notre taux d'échantillonnage maximal de 256 GSa/s, qui fournit des informations détaillées sur les transitoires, la gigue et le bruit.
Affichez les signaux avec précision, avec un faible bruit et une faible gigue, un ENOB élevé et une résolution verticale allant jusqu'à 12 bits.
Testez la conformité pour la recherche et le développement de normes de nouvelle génération telles que PCIe®, DDR, MIPI® et bien d'autres encore.
Maximum bandwidth
10 GHz to 110 GHz
Analog channels
2 to 4
Maximum sample rate
128 GSa/s to 256 GSa/s
Maximum memory depth
2 Gpts to 8 Gpts
Display size
15.4 inch to 15.6 inch
ADC resolution
10 bits to 12 bits
Front-end connector size
1 mm to 3.5 mm
Brands included
UXR Series
XR804KA
Combinant un matériel de nouvelle génération et une puissante plateforme logicielle dans un design compact, l'Infiniium XR8 redéfinit la norme en matière d'intégrité des signaux. Bénéficiez d'une analyse plus rapide et plus approfondie qui tire parti de la science de mesure de pointe de Keysight pour obtenir des informations inégalées.
Ce qui est inclus
UXR0504B
L'UXR0504B est un oscilloscope en temps réel Infiniium UXR-Series à 4 canaux et 50 GHz.
Ce qui est inclus
UXR0704BP
L'UXR0704BP est un oscilloscope en temps réel Infiniium série UXR de 70 GHz, 4 canaux, entrée 1 mm.
Ce qui est inclus
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Pour vérifier l'intégrité du signal, notamment en cas de dégradation (perte d'amplitude), de bruit ou de distorsion, optez pour un oscilloscope haute performance doté des fonctionnalités avancées suivantes :
Moyenne
Lorsque le problème provient de bruits à haute fréquence ou de fluctuations aléatoires, utilisez la fonction de moyennage de l'oscilloscope pour lisser les bruits aléatoires en calculant la moyenne de plusieurs captures de signaux.
Mode persistance
Visualisez l'historique d'une forme d'onde dans le temps en affichant les traces précédentes, en mettant en évidence les événements transitoires, les parasites et les anomalies du signal. Cette fonctionnalité de l'oscilloscope est particulièrement utile pour capturer et analyser les problèmes de signal qui pourraient passer inaperçus lors d'une seule capture.
Test des masques
Il est possible de détecter les perturbations, les oscillations ou les dépassements de signal à l'aide d'un masque ou d'une limite prédéfinis dans lesquels le signal mesuré est censé rester. L'oscilloscope aide à identifier les distorsions ou les dégradations, en envoyant une alerte pour tout écart par rapport au masque défini.
Déclenchement par bord
Les problèmes liés aux signaux transitoires, tels que la gigue ou les parasites, peuvent être détectés à l'aide de la fonction de déclenchement sur front d'un oscilloscope. Le déclenchement sur front capture les événements à des points spécifiques de la forme d'onde, tels que les fronts montants ou descendants, afin de se concentrer sur les problèmes transitoires tels que la gigue ou les parasites.
Analyse des interférences
Les problèmes d'intégrité du signal peuvent provenir de la diaphonie ou des interférences électromagnétiques provenant d'autres signaux. Les fonctions d'analyse de la diaphonie du logiciel d'oscilloscope peuvent aider à détecter et à quantifier les sources d'interférences provenant de traces adjacentes ou de Générateurs de signaux.
Simulation de canal
Les logiciels d'oscilloscope peuvent aider à diagnostiquer les problèmes d'intégrité et de dégradation des signaux provenant de dégradations du canal à l'aide de simulations. Ces logiciels peuvent à la fois simuler des dégradations potentielles afin de tester les performances par rapport à des problèmes réels susceptibles de se produire, ou utiliser l'égalisation pour compenser les dégradations du canal.
Il est nécessaire de garantir la conformité des produits aux spécifications des normes industrielles afin d'assurer des performances fiables, sûres et réglementées. Les oscilloscopes peuvent aider à garantir la conformité des appareils aux normes industrielles grâce aux fonctionnalités suivantes :
Logiciel automatisé de test de conformité
Intégré aux oscilloscopes modernes haute performance, le logiciel de test de conformité automatisé simplifie le processus visant à garantir que les produits répondent aux normes industrielles. Le logiciel automatise les tests, l'analyse et la vérification des produits par rapport aux normes industrielles telles que USB, Ethernet, PCIe, DDR, etc., en comparant les formes d'onde capturées à des seuils de performance prédéfinis. L'automatisation des procédures de test de conformité, longues et précises, permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreur humaine. En plus de servir de récepteur de référence lors des tests de conformité des émetteurs, les oscilloscopes haute performance peuvent être utilisés dans les tests de récepteurs pour la caractérisation des récepteurs et comme détecteur d'erreurs en complément d'un testeur de taux d'erreur binaire.
Diagrammes en œil et réflectométrie dans le domaine temporel (TDR)
Les normes telles que USB, PCIe, Ethernet, DDR et HDMI exigent que les performances des émetteurs PHY répondent à des paramètres de signal spécifiques, tels que les temps de montée/descente, les niveaux de tension et la fidélité du signal sur des traces ou des câbles longs. Un oscilloscope haute performance vous permet de visualiser un diagramme en œil, qui doit être ouvert au centre (à la fois horizontalement et verticalement) pour indiquer que le signal est propre, avec des marges de tension et de synchronisation suffisantes.
Les normes haut débit exigent également souvent que les lignes de transmission soient adaptées en impédance afin de minimiser les réflexions. L'oscilloscope équipé de sondes TDR peut être utilisé pour vérifier l'adaptation d'impédance sur tout le trajet du signal.
Mesure de la gigue et conformité temporelle
Les normes telles que 5G New Radio, Ethernet (normes IEEE 802.3), DDR4/DDR5 et PCIe imposent des limites strictes en matière de gigue, ou variations dans la synchronisation des signaux. Les oscilloscopes peuvent mesurer la gigue totale, aléatoire et déterministe, ainsi que le bruit vertical, qui sont essentiels pour garantir que les signaux de données restent synchronisés dans les tolérances spécifiées. Les outils d'analyse de gigue intégrés peuvent calculer automatiquement les valeurs de gigue et les comparer aux limites fixées par les normes pertinentes, ainsi qu'aider à identifier les causes profondes de la gigue et du bruit affectant l'intégrité du signal grâce à la décomposition de la gigue.
Alors que les oscilloscopes sont traditionnellement utilisés pour tester et analyser les signaux analogiques et numériques dans les systèmes câblés, les derniers oscilloscopes haute performance sont capables de tester les signaux complexes à haute fréquence utilisés dans les systèmes de communication sans fil afin de tester et de valider des technologies telles que la 5G et le Wi-Fi 6. Voici quelques exemples d'utilisation d'un oscilloscope pour tester des systèmes de communication sans fil :
Bandes de fréquences et largeurs de bande 5G
Étant donné que la 5G fonctionne sur un large spectre de fréquences, y compris les bandes inférieures à 6 GHz (FR1) et les ondes millimétriques (FR2), un oscilloscope haute performance avec un taux d'échantillonnage et une bande passante élevés est nécessaire pour capturer l'intégralité du contenu fréquentiel des signaux 5G. Les signaux 5G étant souvent transmis sur plusieurs canaux d'entrée et de sortie multiples, un oscilloscope multicanal est également nécessaire pour analyser les signaux simultanément.
La 5G utilise des schémas de modulation avancés tels que le 256-QAM, le multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) et le duplexage par répartition dans le temps (TDD), qui sont beaucoup plus complexes que les générations sans fil précédentes. Un oscilloscope prenant en charge une bande passante et des fréquences d'échantillonnage élevées, ainsi que la capture de signaux en temps réel, est nécessaire pour analyser avec précision les signaux haute fréquence et les événements transitoires rapides, dont les propriétés changent rapidement dans le temps, dans des schémas de modulation complexes.
Signaux Wi-Fi 6 (802.11ax)
Le Wi-Fi 6, ou 802.11ax, utilise des bandes de fréquences plus élevées, des largeurs de bande de canal plus importantes (jusqu'à 160 MHz), une modulation complexe OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) et une technologie MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), ce qui le rend plus complexe que les générations Wi-Fi précédentes. La précision de la modulation peut être testée à l'aide d'un oscilloscope. L'amplitude du vecteur d'erreur (EVM) est une mesure clé utilisée pour évaluer les performances du signal en termes d'erreur ou de distorsion par rapport au signal idéal. Une EVM plus faible indique que le signal transmis correspond étroitement au signal souhaité, garantissant une meilleure précision de modulation. Un oscilloscope multicanal peut mesurer et vérifier l'efficacité de la communication à l'aide de l'OFDMA afin de s'assurer que les bandes de fréquences attribuées à chaque utilisateur sont correctement attribuées et ne se chevauchent pas.
Les oscilloscopes modernes à large bande passante, tels que les oscilloscopes Keysight Pro+, offrent la bande passante, la fréquence d'échantillonnage et les capacités d'analyse des signaux nécessaires pour répondre aux exigences rigoureuses des tests 5G et Wi-Fi 6, avec en plus la prise en charge de l'analyse des signaux millimétriques et des fonctionnalités avancées du logiciel Vector Signal Analysis.
PCI-SIG®, PCIe® et PCI Express® sont des marques déposées et/ou des marques de service de PCI-SIG aux États-Unis.