Alimentations CC standard de table

Capacités de sélection automatique de la plage et de télédétection

Les alimentations CC Advanced de Keysight se déclinent en deux classes. La classe NB1 comprend la série E36100, tandis que la classe NB2 comprend les alimentations de la série E36200 et le modèle E36441A. Ces alimentations Advanced fournissent une puissance comprise entre 30 W et 400 W à votre équipement sous test. La fonction de sélection automatique de plage permet d'obtenir un courant plus élevé à tous les niveaux de tension. Les options de connexion en série et en parallèle automatiques combinent les sorties en interne lorsqu'une source de sortie unique et plus puissante est nécessaire, ce qui permet une utilisation flexible de la sortie pour une grande variété d'applications. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application.

Sorties à sélection automatique de gamme

Ajuste automatiquement la tension et le courant de sortie pour fournir un courant maximal à chaque réglage de tension, ce qui le rend idéal pour tester des composants ayant des exigences dynamiques en matière de tension et de courant.

Large plage de tension et de courant

Améliore l'utilisation de l'espace sur les bancs d'essai en fournissant une alimentation électrique sur une large gamme de tensions et de courants, sans nécessiter plusieurs alimentations spécialisées.

Faible ondulation et faible bruit

Avec une ondulation et un bruit inférieurs à 350 μVrms, la sortie propre minimise les interférences et protège les composants sensibles lors des tests de circuits de précision.

Télédétection

Compensez les chutes de tension qui se produisent dans les câbles d'alimentation en raison de la résistance, ce qui est particulièrement important pour les câbles longs et les courants élevés.

image_produit
  • Maximum power

    30 W to 400 W

  • Maximum current per output

    2:00 AM to 20 A

  • Maximum voltage per output

    6 V to 60 V

  • Number of outputs

    1 to 4

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    25 ms to 60 ms

  • Arbitrary waveform generation

    No

Configurations les plus populaires

Construire mon produit
Image d'une alimentation électrique CC de table de classe NB1, 40 W
Alimentation CC de table de classe NB1, 40 W
Modèle
E36103B
Puissance maximale
40 W
Courant maximal par sortie
2 h du matin
Tension maximale par sortie
20 V
Nombre de sorties
1
Détection à distance à 4 fils
Oui
Temps de décantation de la programmation vers le haut ou vers le bas
50 ms
Génération de formes d'ondes arbitraires
Non
Image d'une alimentation électrique CC de table de classe NB2, 200 W, à sélection automatique de plage
Alimentation CC de table de classe NB2, 200 W, à sélection automatique de plage
Modèle
E36232A
Puissance maximale
200 W
Courant maximal par sortie
10 h 00
Tension maximale par sortie
60 V
Nombre de sorties
1
Détection à distance à 4 fils
Oui
Temps de décantation de la programmation vers le haut ou vers le bas
50 ms
Génération de formes d'ondes arbitraires
Non
Image d'une alimentation électrique CC de table de classe NB2, 400 W, double sortie, à sélection automatique de gamme
Alimentation CC de table de classe NB2, 400 W, double sortie, sélection automatique de plage
Modèle
E36233A
Puissance maximale
400 W
Courant maximal par sortie
20 A
Tension maximale par sortie
30 V
Nombre de sorties
2
Détection à distance à 4 fils
Oui
Temps de décantation de la programmation vers le haut ou vers le bas
50 ms
Génération de formes d'ondes arbitraires
Non

Questions fréquemment posées