Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
3D Interconnect Designer ofrece un entorno flexible de modelado y optimización para cualquier estructura de interconexión avanzada, incluyendo chiplets, chips apilados, encapsulados y placas de circuito impreso.
Consigue una validación digital más rápida y económica con una oferta de intercambio.
Emule cada parte de la infraestructura de su centro de datos. Emule cualquier cosa. Optimice todo.
Utilice más de 25 aplicaciones de la serie X para analizar, demodular y resolver problemas en señales de los sectores inalámbrico, aeroespacial y de defensa, interferencias electromagnéticas (EMI) y ruido de fase.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Realice pruebas rápidas y precisas a nivel de placa con un ICT en línea y fuera de línea robusto, diseñado para la fabricación moderna.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Detecte con precisión las interferencias con el software de gestión del espectro de posprocesamiento en el laboratorio.
Utilice esta herramienta de selección para identificar rápidamente la fuente de alimentación más adecuada para sus necesidades de equipos de pruebas automáticas (ATE) en los sectores aeroespacial y de defensa.
Explore contenidos elaborados por ingenieros y una amplia base de conocimientos con miles de oportunidades de aprendizaje.
Keysight Learn ofrece contenido inmersivo sobre temas de interés, incluyendo soluciones, blogs, eventos y mucho más.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece tres niveles de rendimiento de generadores de formas de onda y funciones: Essential, Advanced y Expert. Cualquiera de ellos se puede configurar en función de las características y el rendimiento que necesites.
Explore nuestra amplia gama de generadores de formas de onda y funciones para laboratorios educativos y pruebas de misión crítica.
Generación de señales escalables para pruebas de fabricación e investigación de alto nivel.
Explore los generadores de formas de onda modulares para la generación de señales escalables y sincronizadas.
Realice una generación de pulsos de alto rendimiento con sincronización precisa y baja distorsión de la señal.
Los generadores de formas de onda y funciones de sobremesa de Keysight le permiten probar y solucionar problemas en dispositivos electrónicos, caracterizar componentes y sistemas, y enviar señales controladas al dispositivo bajo prueba (DUT) para reproducir condiciones reales. Nuestros generadores de formas de onda y funciones de sobremesa garantizan señales estables y fiables en un amplio rango de frecuencias. Seleccione a continuación el generador de formas de onda y funciones que necesite en función del ancho de banda, el número de canales, la capacidad de generación de formas de onda arbitrarias y otros criterios. Explore nuestra amplia gama de generadores de formas de onda y funciones de sobremesa, desde los niveles Expert Essential Expert , para encontrar el más adecuado para su aplicación.
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
BandwidthLos generadores de formas de onda arbitrarias (AWG) modulares de Keysight ofrecen una generación de señales escalable y de alto rendimiento para pruebas de alto nivel en aplicaciones digitales, de RF y ópticas de alta velocidad. Los AWG PXIe son ideales para sistemas modulares que ahorran espacio y cuentan con muchos canales sincronizados en entornos como las pruebas de fabricación, ya que se adaptan a chasis más pequeños y admiten configuraciones de alta densidad en un espacio de rack limitado. Para frecuencias de muestreo ultraaltas, gran ancho de banda y una fidelidad de señal excepcional, los AWG AXIe ofrecen hasta 256 GSa/s y 80 GHz de ancho de banda con bajo ruido de fase y fluctuación, lo que los hace muy adecuados para la investigación de vanguardia en comunicaciones inalámbricas y ópticas de última generación. Con múltiples modelos disponibles, elija el AWG modular adecuado para su aplicación.
Admite una alta densidad de canales y escalabilidad para aplicaciones multicanal como la computación cuántica, la formación de haces en radares de matriz en fase y pruebas de 5G, 6G y Wi-Fi 6/7.
Genere y controle múltiples salidas de forma de onda independientes que requieren una sincronización precisa, alineación de fase y coherencia en múltiples canales de señal.
Controle dinámicamente el orden de reproducción, la sincronización y las condiciones en las que se reproducen los segmentos de forma de onda para emular entornos de señales variables en el tiempo del mundo real.
Cree, personalice y controle formas de onda complejas, desde señales que cumplen con los estándares, como 5G, hasta transmisiones de terabits, sin necesidad de escribir código.
Los generadores de formas de onda modulares PXIe de Keysight ofrecen una generación de señales precisa y repetible para pruebas de interfaces digitales, emulación de protocolos y validación de sistemas. A diferencia de los generadores de formas de onda arbitrarias, que se centran en la síntesis de señales complejas definidas por el usuario en los dominios de RF y óptico, los generadores de formas de onda modulares están optimizados para la reproducción determinista de formas de onda estructuradas con un control de sincronización preciso. En comparación con los modelos de sobremesa, los modelos modulares proporcionan una mayor densidad de canales, una mejor sincronización entre múltiples salidas y la integración en sistemas de prueba PXI modulares.
Los generadores de impulsos de clase PW1 de Keysight incluyen la serie 81100A. Proporcionan señales de impulsos de alta velocidad con una precisión de sincronización del orden de picosegundos y una baja distorsión de la señal. Ofrecen señales de impulsos y patrones controladas con precisión, con transiciones de flanco extremadamente rápidas, baja fluctuación intrínseca y niveles de tensión programables, lo que los hace muy adecuados para generar señales de reloj, disparo y datos en entornos de pruebas digitales y de señal mixta de alta velocidad. Con un disparo flexible, un control de sincronización mejorado y programabilidad remota, pueden emular condiciones de señal del mundo real y le permiten realizar análisis de margen de sincronización.
Los generadores de formas de onda y funciones de sobremesa de Keysight le permiten probar y solucionar problemas en dispositivos electrónicos, caracterizar componentes y sistemas, y enviar señales controladas al dispositivo bajo prueba (DUT) para reproducir condiciones reales. Nuestros generadores de formas de onda y funciones de sobremesa garantizan señales estables y fiables en un amplio rango de frecuencias. Seleccione a continuación el generador de formas de onda y funciones que necesite en función del ancho de banda, el número de canales, la capacidad de generación de formas de onda arbitrarias y otros criterios. Explore nuestra amplia gama de generadores de formas de onda y funciones de sobremesa, desde los niveles Expert Essential Expert , para encontrar el más adecuado para su aplicación.
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
BandwidthLos generadores de formas de onda arbitrarias (AWG) modulares de Keysight ofrecen una generación de señales escalable y de alto rendimiento para pruebas de alto nivel en aplicaciones digitales, de RF y ópticas de alta velocidad. Los AWG PXIe son ideales para sistemas modulares que ahorran espacio y cuentan con muchos canales sincronizados en entornos como las pruebas de fabricación, ya que se adaptan a chasis más pequeños y admiten configuraciones de alta densidad en un espacio de rack limitado. Para frecuencias de muestreo ultraaltas, gran ancho de banda y una fidelidad de señal excepcional, los AWG AXIe ofrecen hasta 256 GSa/s y 80 GHz de ancho de banda con bajo ruido de fase y fluctuación, lo que los hace muy adecuados para la investigación de vanguardia en comunicaciones inalámbricas y ópticas de última generación. Con múltiples modelos disponibles, elija el AWG modular adecuado para su aplicación.
Admite una alta densidad de canales y escalabilidad para aplicaciones multicanal como la computación cuántica, la formación de haces en radares de matriz en fase y pruebas de 5G, 6G y Wi-Fi 6/7.
Genere y controle múltiples salidas de forma de onda independientes que requieren una sincronización precisa, alineación de fase y coherencia en múltiples canales de señal.
Controle dinámicamente el orden de reproducción, la sincronización y las condiciones en las que se reproducen los segmentos de forma de onda para emular entornos de señales variables en el tiempo del mundo real.
Cree, personalice y controle formas de onda complejas, desde señales que cumplen con los estándares, como 5G, hasta transmisiones de terabits, sin necesidad de escribir código.
Los generadores de formas de onda modulares PXIe de Keysight ofrecen una generación de señales precisa y repetible para pruebas de interfaces digitales, emulación de protocolos y validación de sistemas. A diferencia de los generadores de formas de onda arbitrarias, que se centran en la síntesis de señales complejas definidas por el usuario en los dominios de RF y óptico, los generadores de formas de onda modulares están optimizados para la reproducción determinista de formas de onda estructuradas con un control de sincronización preciso. En comparación con los modelos de sobremesa, los modelos modulares proporcionan una mayor densidad de canales, una mejor sincronización entre múltiples salidas y la integración en sistemas de prueba PXI modulares.
Los generadores de impulsos de clase PW1 de Keysight incluyen la serie 81100A. Proporcionan señales de impulsos de alta velocidad con una precisión de sincronización del orden de picosegundos y una baja distorsión de la señal. Ofrecen señales de impulsos y patrones controladas con precisión, con transiciones de flanco extremadamente rápidas, baja fluctuación intrínseca y niveles de tensión programables, lo que los hace muy adecuados para generar señales de reloj, disparo y datos en entornos de pruebas digitales y de señal mixta de alta velocidad. Con un disparo flexible, un control de sincronización mejorado y programabilidad remota, pueden emular condiciones de señal del mundo real y le permiten realizar análisis de margen de sincronización.
Elija entre una amplia variedad de software de generación, cumplimiento y control de instrumentos, o accesorios como cables, chasis, kits de montaje en rack y mucho más.
Comunicación inalámbrica
Caracterizar los parámetros de rendimiento de las señales de banda ancha sub-THz 6G en la banda H.
Comunicación inalámbrica
Caracterice los dispositivos 802.11ad generando formas de onda y analizando señales en frecuencias de banda base, IF, RF y mmWave.
Semiconductor
Realizar pruebas de robustez e inmunidad en condiciones operativas simuladas no ideales, similares a las del mundo real.
Automoción
Verificación de los componentes del receptor Ethernet para automóviles mediante pruebas eléctricas de la capa física.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un generador de funciones es un equipo de prueba electrónico que genera formas de onda estándar, como ondas sinusoidales, cuadradas, rampa o diente de sierra, para un dispositivo bajo prueba (DUT). En el diseño de circuitos y placas, las pruebas suelen requerir una señal controlable para simular el funcionamiento normal. Las pruebas de sistemas físicos y transductores suelen requerir señales estables y fiables que van desde microvoltios hasta decenas de voltios o más.
Al proporcionar un estímulo o una señal de entrada conocida, se puede ver qué sucede con un dispositivo en diferentes condiciones. Se puede evaluar el rendimiento del DUT introduciendo una señal conocida como buena en el DUT y supervisando la salida. La salida del generador de formas de onda debe ser limpia y estable, y debe representar las señales reales que utilizará la aplicación final del dispositivo.
Un generador de impulsos es un instrumento de prueba electrónico diseñado para crear impulsos eléctricos con características altamente controladas, como anchura, amplitud, frecuencia y tiempos de subida o bajada. Estos impulsos suelen ser nítidos y bien definidos, lo que los hace ideales para probar circuitos digitales, comportamiento de sincronización y sistemas electrónicos de alta velocidad. Los ingenieros suelen utilizar generadores de impulsos para simular señales de reloj, activar otros instrumentos o evaluar cómo responde un circuito a cambios repentinos. Debido a su precisión, los generadores de impulsos son esenciales en aplicaciones como las comunicaciones, las pruebas de semiconductores y el análisis de la integridad de las señales.