Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece tres gamas de analizadores de señales y de espectro de sobremesa: Essential, Expert y Pro. Cualquiera de ellas se puede configurar en función de las características y el rendimiento que necesites.
Amplia gama de analizadores, desde análisis básicos hasta I+D avanzado.
Resistente y portátil para pruebas exhaustivas de campos de RF.
Plataforma de pruebas modular y escalable que captura y decodifica.
Soluciones de prueba de audio configurables para mediciones de alto rendimiento
Solución escalable, flexible y multicanal que minimiza el espacio en rack.
Captura señales GNSS, de telefonía móvil y Wi-Fi reales sobre el terreno y reprodúcelas en el laboratorio para crear escenarios de prueba controlados y repetibles.
Los analizadores de señales y de espectro de sobremesa de Keysight le permiten resolver problemas y depurar diseños, realizar análisis de RF de alto nivel y garantizar el cumplimiento de los estándares de próxima generación, como 5G New Radio (NR), Wi-Fi 6E / 7 y Narrowband IoT (NB-IoT). Seleccione el rendimiento del analizador que necesite en función de la frecuencia máxima, el ancho de banda de análisis y el ruido de fase. Explora nuestra amplia gama de analizadores de señales y de espectro de sobremesa, desde los modelos Essential los Pro, para encontrar el que mejor se adapta a tu aplicación.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Los analizadores de espectro portátiles FieldFox de Keysight incluyen los analizadores portátiles. Son una herramienta versátil para pruebas de campo de RF, que ofrecen capacidades completas en análisis de espectro, análisis de redes vectoriales, mediciones de potencia y generación de pulsos”. The correct sentence is “(…) son una herramienta versátil para pruebas de campo de RF, que ofrecen capacidades completas en análisis de espectro, análisis de redes vectoriales, mediciones de potencia y generación de pulsos. Con más de 25 opciones de software activadas por clave de licencia, actualice de forma remota su analizador para satisfacer sus necesidades de pruebas de campo.
Los analizadores inalámbricos Keysight de clase XA30 incluyen modelos WaveJudge, que ofrecen soluciones 5G integrales para módems, chipsets y redes de acceso radioeléctrico (RAN). Proporcionan pruebas de interoperabilidad sobre el terreno, permiten una depuración rápida y aceleran la implementación. Nuestros analizadores inalámbricos proporcionan capacidades de resolución de problemas dentro de la red inalámbrica a través de herramientas de análisis profundo que proporcionan visibilidad de eventos que abarcan múltiples capas. Localice errores de intercambio de protocolos que no se encuentran en los registros de los equipos finales y comprenda cómo la capa PHY afecta al rendimiento de las capas superiores.
Los analizadores de audio de clase AZ2 de Keysight incluyen el modelo U8903B. Diseñado para mediciones multifunción y de alto rendimiento, el analizador de audio de Keysight ofrece una baja distorsión residual de menos de -110 dB y un ancho de banda de análisis de 1,5 MHz. Esto garantiza que se consiga la máxima resolución disponible para mediciones de dos canales. Con opciones versátiles que incluyen mediciones de audio Bluetooth®, audio digital y análisis de la calidad de la voz, nuestro analizador de audio es totalmente configurable para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación. Disfrute de la precisión y la flexibilidad en las pruebas de audio.
Los analizadores de señales y de espectro modulares de Keysight le ofrecen la potencia de un analizador de señales de sobremesa en un formato compacto y flexible, lo que le permite ahorrar un valioso espacio en el rack. Disfrute del mismo rendimiento que nuestros analizadores Essential en un módulo PXIe® de alta densidad.
Los analizadores portátiles de Keysight capturan señales de radiofrecuencia (RF) del mundo real —del sistema global de navegación por satélite (GNSS), de telefonía móvil y de Wi-Fi— a través de tres puertos independientes. A continuación, los analizadores portátiles reproducen las señales en el laboratorio cuando se solicite. Evite los ensayos de campo costosos, ineficientes y difíciles de repetir. El sistema de grabación y reproducción GSS6450 graba con un ancho de banda de hasta 80 MHz y un rango dinámico de 80 dB. Supervisa el entorno de RF en tiempo real y funciona con batería en un maletín portátil de 2,2 kg. Valide receptores, sistemas de navegación y dispositivos conectados en condiciones de señal reales sin necesidad de volver al campo.
Los analizadores de señales y de espectro de sobremesa de Keysight le permiten resolver problemas y depurar diseños, realizar análisis de RF de alto nivel y garantizar el cumplimiento de los estándares de próxima generación, como 5G New Radio (NR), Wi-Fi 6E / 7 y Narrowband IoT (NB-IoT). Seleccione el rendimiento del analizador que necesite en función de la frecuencia máxima, el ancho de banda de análisis y el ruido de fase. Explora nuestra amplia gama de analizadores de señales y de espectro de sobremesa, desde los modelos Essential los Pro, para encontrar el que mejor se adapta a tu aplicación.
Starting from
Maximum frequency
Starting from
Starting from
Los analizadores de espectro portátiles FieldFox de Keysight incluyen los analizadores portátiles. Son una herramienta versátil para pruebas de campo de RF, que ofrecen capacidades completas en análisis de espectro, análisis de redes vectoriales, mediciones de potencia y generación de pulsos”. The correct sentence is “(…) son una herramienta versátil para pruebas de campo de RF, que ofrecen capacidades completas en análisis de espectro, análisis de redes vectoriales, mediciones de potencia y generación de pulsos. Con más de 25 opciones de software activadas por clave de licencia, actualice de forma remota su analizador para satisfacer sus necesidades de pruebas de campo.
Los analizadores inalámbricos Keysight de clase XA30 incluyen modelos WaveJudge, que ofrecen soluciones 5G integrales para módems, chipsets y redes de acceso radioeléctrico (RAN). Proporcionan pruebas de interoperabilidad sobre el terreno, permiten una depuración rápida y aceleran la implementación. Nuestros analizadores inalámbricos proporcionan capacidades de resolución de problemas dentro de la red inalámbrica a través de herramientas de análisis profundo que proporcionan visibilidad de eventos que abarcan múltiples capas. Localice errores de intercambio de protocolos que no se encuentran en los registros de los equipos finales y comprenda cómo la capa PHY afecta al rendimiento de las capas superiores.
Los analizadores de audio de clase AZ2 de Keysight incluyen el modelo U8903B. Diseñado para mediciones multifunción y de alto rendimiento, el analizador de audio de Keysight ofrece una baja distorsión residual de menos de -110 dB y un ancho de banda de análisis de 1,5 MHz. Esto garantiza que se consiga la máxima resolución disponible para mediciones de dos canales. Con opciones versátiles que incluyen mediciones de audio Bluetooth®, audio digital y análisis de la calidad de la voz, nuestro analizador de audio es totalmente configurable para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación. Disfrute de la precisión y la flexibilidad en las pruebas de audio.
Los analizadores de señales y de espectro modulares de Keysight le ofrecen la potencia de un analizador de señales de sobremesa en un formato compacto y flexible, lo que le permite ahorrar un valioso espacio en el rack. Disfrute del mismo rendimiento que nuestros analizadores Essential en un módulo PXIe® de alta densidad.
Los analizadores portátiles de Keysight capturan señales de radiofrecuencia (RF) del mundo real —del sistema global de navegación por satélite (GNSS), de telefonía móvil y de Wi-Fi— a través de tres puertos independientes. A continuación, los analizadores portátiles reproducen las señales en el laboratorio cuando se solicite. Evite los ensayos de campo costosos, ineficientes y difíciles de repetir. El sistema de grabación y reproducción GSS6450 graba con un ancho de banda de hasta 80 MHz y un rango dinámico de 80 dB. Supervisa el entorno de RF en tiempo real y funciona con batería en un maletín portátil de 2,2 kg. Valide receptores, sistemas de navegación y dispositivos conectados en condiciones de señal reales sin necesidad de volver al campo.
Mejore las capacidades de sus analizadores de señales y espectros con software para pruebas automatizadas, análisis de señales complejas y visualización de datos, así como con accesorios tales como mezcladores externos, extensores de frecuencia y sondas.
Comunicaciones inalámbricas
Aprenda a medir con precisión el EVM suprimiendo el ruido del sistema en los receptores 5G NR.
Aeroespacial y defensa
Supervise y detecte señales interferentes con análisis de espectro en tiempo real de banda ancha.
Sanidad
Caracterizar el comportamiento de los dispositivos médicos en presencia de señales de radio previstas e interferentes.
Comunicaciones inalámbricas
Captura señales intermitentes y difíciles de detectar, así como interferencias, mediante el análisis del espectro en tiempo real.
Comunicaciones inalámbricas
Explora la banda D para la creación de prototipos de investigación temprana de 6G y la validación del rendimiento del sistema.
Amplía tus conocimientos técnicos con itinerarios de aprendizaje diseñados específicamente para ingenieros de todos los niveles. Explora los fundamentos de los productos, las técnicas de medición y las demostraciones prácticas en vídeo a tu propio ritmo para aprender a aplicar las soluciones de Keysight a retos de ingeniería cada vez más complejos.
Descubre los conceptos básicos y las demostraciones sobre los analizadores de señales para ampliar tus conocimientos sobre el espectro, la modulación y el análisis de la calidad de la señal.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un analizador de espectro es un instrumento de prueba y medición que se utiliza para medir y visualizar la amplitud de la señal en función de la frecuencia. Ofrece una visión en el dominio de la frecuencia de señales de radiofrecuencia, microondas, inalámbricas y eléctricas, lo que ayuda a los ingenieros a identificar la potencia de la señal, los armónicos, la distorsión, las emisiones espurias, las interferencias y el ruido.
A diferencia de un osciloscopio, que muestra la relación entre la tensión y el tiempo, un analizador de espectro muestra cómo se distribuye la energía de la señal a lo largo del espectro de frecuencias.
Los analizadores de espectro modernos se utilizan para medir:
Los analizadores de señales y de espectro de Keysight son compatibles con aplicaciones de radiofrecuencia (RF) e inalámbricas, como 5G New Radio, Wi-Fi 6E/7, IoT de banda estrecha, radares, comunicaciones por satélite, resolución de problemas de interferencias electromagnéticas (EMI) y análisis de interferencias sobre el terreno.
Elija un analizador de señales, de espectro o inalámbrico comparando la cobertura de frecuencia, el ancho de banda de análisis, la sensibilidad, el rango dinámico, el ruido de fase, la portabilidad y las capacidades de software del instrumento con su tarea de medición.
Empieza por estos requisitos de solicitud:
Keysight ofrece analizadores de señales y de espectro de sobremesa de las series Essential, Expert y Pro, que pueden seleccionarse en función de la frecuencia máxima, el ancho de banda de análisis, el ruido de fase, el DANL y la capacidad de análisis de espectro en tiempo real.
Las especificaciones clave de un analizador de señales, de espectro o inalámbrico incluyen el rango de frecuencias, el ancho de banda de resolución, el ancho de banda de análisis, el rango dinámico, la relación señal-ruido (DANL), el ruido de fase, la precisión de amplitud, el ancho de banda en tiempo real y la compatibilidad con software de medición.
Entre las especificaciones más importantes se incluyen:
Un analizador de espectro mide la potencia de la señal en función de la frecuencia. Un analizador de señales vectoriales mide tanto la amplitud como la fase para analizar señales moduladas digitalmente. Un analizador de espectro en tiempo real captura continuamente la actividad del espectro para detectar eventos de radiofrecuencia de corta duración o intermitentes.
Los flujos de trabajo de los analizadores de señales y de espectro de Keysight permiten realizar análisis de espectro, análisis de señales vectoriales, análisis de espectro en tiempo real y mediciones controladas por software para aplicaciones en los sectores de las comunicaciones inalámbricas, aeroespacial y de defensa, interferencias electromagnéticas (EMI) y ruido de fase.
Un analizador de señales se utiliza principalmente para el análisis en el dominio de la frecuencia, mientras que un osciloscopio se utiliza principalmente para el análisis en el dominio del tiempo.
Un analizador de señales muestra cómo se distribuye la potencia a lo largo del espectro de frecuencias. Los ingenieros lo utilizan para medir características de radiofrecuencia como la frecuencia portadora, la amplitud de la señal, el ruido de fase, los armónicos, el ancho de banda ocupado, las emisiones espurias y las interferencias.
Un osciloscopio muestra cómo varía la tensión a lo largo del tiempo. Los ingenieros lo utilizan para observar la forma de la onda, la sincronización, el tiempo de subida, la fluctuación, los transitorios, el comportamiento de la conmutación digital y los eventos a nivel de circuito.
En la práctica: