Modelado de redes EXata: infraestructura crítica

Proteja y defienda sus redes críticas. Descubra cómo los gemelos digitales de red ayudan a garantizar la ciberseguridad, la fiabilidad y la eficiencia de los sistemas eléctricos críticos.

imagen_del_producto
  • Type

    Model Library

  • Library

    Critical Infrastructure

  • Form factor

    Software

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Soluciones de ciberseguridad para infraestructuras críticas

Para garantizar la resiliencia de las redes, los servicios públicos y otras infraestructuras críticas están buscando utilizar gemelos digitales de red para replicar sus entornos y comprender el impacto de las amenazas cibernéticas. 

EXata Network Modeling – Critical Infrastructure (EXata CPS) se desarrolló para ofrecer una solución única a los planificadores de redes, analistas, técnicos informáticos y especialistas en comunicaciones para crear modelos de software de todo tipo de redes de comunicación. EXata CPS se integra con el simulador HYPERSIM o RT-LABS de OPAL-RT en el mismo hardware para ofrecer una solución ciberfísica completa en tiempo real para el desarrollo, las pruebas y la evaluación de redes eléctricas con redes de comunicación.