Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
N1967A
Conexiones RF seguras en los puertos de prueba de determinados analizadores de redes y equipos de prueba.
La abrazadera para puerto de prueba N1967A se utiliza para fijar las conexiones de RF en los puertos de prueba de varios analizadores de redes y equipos de prueba de Keysight. Una vez instalada, cada abrazadera proporciona un mayor nivel de seguridad de conexión a los cables del puerto de prueba NMD conectados al puerto de prueba. Sin las abrazaderas, los cables largos del puerto de prueba pueden aflojarse en el puerto de prueba después de mover el cable, lo que invalida las calibraciones y mediciones.
Los cables del puerto de prueba deben conectarse a los analizadores de redes y equipos de prueba de Keysight utilizando una técnica de torque preciso. Cuando se utilizan cables largos para el puerto de prueba, el movimiento en el extremo del cable puede provocar un torque excesivo o insuficiente en la conexión del puerto de prueba. La abrazadera para puerto de prueba N1967A evita este tipo de cambios en la conexión del puerto de prueba.
N7026A
Mide hasta 1 mA/div, lo que te ofrece una visión mucho más precisa de las señales de bajo nivel.
The Keysight N7026A is a 150 MHz bandwidth, active current probe for InfiniiVision and Infiniium oscilloscopes. The probe features wide and flat bandwidth (DC-150 MHz), lower noise (<250 µArms), and wide input range (up to continuous 30 Arms or non-continuous 40 Apeak). This enables you to measure down to 1 mA/div, giving you a much more accurate view of your low-level signals.
Para obtener mediciones precisas con una sonda de corriente de pinza, es fundamental desmagnetizar y eliminar el error de compensación. El botón de desmagnetización y calibración situado en la sonda permite eliminar de forma rápida y sencilla cualquier magnetismo residual y compensación de CC no deseada. La sonda puede alimentarse directamente a través de la interfaz InfiniiVision e Infiniium AutoProbe, midiendo hasta 15 Apeak, o bien mediante un adaptador de CA externo, midiendo hasta 40 Apeak.
El N7026A es ideal para capturar señales de corriente transitorias, como las que se encuentran en circuitos digitales de alta frecuencia, circuitos integrados, controladores de motores, fuentes de alimentación conmutadas, inversores y amplificadores de corriente que accionan cargas inductivas.
U1176A
Fije esta linterna de 3 pulgadas a sus sondas de prueba para obtener una gran visibilidad cuando utilice sus multímetros digitales portátiles en lugares oscuros.
• 3 pulgadas de longitud
• Se acopla a las sondas de prueba para aumentar la visibilidad
• Incluye una pila AAA
• Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 55 °C
• Dimensiones (ancho x largo x alto): 16,3 mm x 80,0 mm x 33,5 mm
• Peso: 25 g con la pila incluida
Esta linterna LED está diseñada para utilizarse con multímetros digitales portátiles Keysight. La linterna LED facilita las mediciones cuando se utilizan multímetros digitales portátiles en lugares oscuros. ¡Fije la linterna de 3 pulgadas a las sondas de prueba y disfrute de una gran visibilidad en los puntos de prueba sin esfuerzo!
Keysight ofrece una amplia gama de accesorios para multímetros digitales. Obtenga más información sobre los nuevos accesorios para multímetros digitales de Keysight.
U1162A
Combine estas pinzas cocodrilo aisladas con los cables de prueba estándar de Keysight.
El U1162A consta de un par (rojo y negro) de pinzas cocodrilo aisladas. Se recomienda su uso con cables de prueba estándar de Keysight.
Clasificado para CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A.
Compatible con los cables de prueba suministrados junto con las series U1210, U1240B, U1250 y U1270 de pinzas amperimétricas y multímetros portátiles de Keysight.
Para obtener más información sobre los cables de prueba y sondas de Keysight para multímetros, visite Cables de prueba y sondas para multímetros.
11062A
Cree sondas Kelvin personalizadas para mediciones de resistencia de 4 hilos; el juego contiene solo los dos clips chapados en oro.
El juego de pinzas Kelvin Keysight 11062A consta de dos contactos de pinza chapados en oro para crear sondas Kelvin personalizadas para mediciones de resistencia de 4 hilos. Los cables se fijan a las pinzas mediante tornillos ranurados. Una mordaza proporciona la ruta de corriente para la fuente y la otra proporciona la ruta de corriente para la detección. El kit solo contiene las dos pinzas.
El Keysight 11062A es compatible con los multímetros digitales Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34420A, 34410A y 34411A, así como con las unidades de adquisición de datos/conmutación Keysight 34970A y 34792A.
Para obtener más información sobre los cables de prueba y sondas de Keysight para multímetros, visite Cables de prueba y sondas para multímetros.
16089C
Mida componentes con formas irregulares que no se pueden medir con accesorios convencionales.
El modelo 16089C permite medir componentes con formas irregulares que no se pueden medir con los dispositivos convencionales. Está equipado con dos pinzas Kelvin aisladas.
N1426C
Permite al N1425 sujetar DUT con terminales grandes, al tiempo que admite hasta 1000 V.
El Keysight N1426C permite al N1425 sujetar dispositivos bajo prueba (DUT) con terminales grandes. El N1425 funciona con el B2985A / 87A.
Más información sobre los femtómetros/picoamperímetros y electrómetros/medidores de alta resistencia de la serie B2980A de Keysight.
10075A
Sondee circuitos integrados de paso fino con dos adaptadores de doble cable y cuatro clips de 0,5 mm que se pueden montar uno al lado del otro.
Estos clips IC ultrapequeños son ideales para conectar circuitos integrados de paso fino de tan solo 0,5 mm. El cuerpo del clip permite montar varios clips uno al lado del otro. Cada kit incluye cuatro clips IC de 0,5 mm y dos adaptadores de doble cable.
El adaptador de doble cable facilita la conexión de los clips IC a la sonda. Solo hay que instalar la punta de la sonda de la familia Keysight 10070 en el adaptador de doble cable. El otro extremo del adaptador de doble cable tiene dos cables que se ajustan a los clips IC o a los postes de 0,635 mm de diámetro.
10072A
Pruebe circuitos integrados de paso fino con los diez clips para circuitos integrados incluidos y dos adaptadores de doble cable que se conectan a las sondas de la familia 10080.
El Keysight 10072A es una solución económica para sondear circuitos integrados de paso fino. El kit incluye diez clips para circuitos integrados y dos adaptadores de doble cable que conectan los clips a la familia de sondas 10070.
U1781A
El Keysight U1781A se utiliza con los medidores portátiles de condensadores y LCR de la serie U1700. Estas pinzas se envían de serie con todos los medidores portátiles de condensadores o LCR.
El U1781A consta de un par de cables con pinzas cocodrilo que se utilizan con los medidores de condensadores o LCR portátiles U1700. Se suministran de serie con todas las unidades de la serie U1700.
16089A
Mida componentes con formas irregulares que no se pueden medir con accesorios convencionales.
El 16089A permite medir componentes con formas irregulares que no se pueden medir con los accesorios convencionales. Está equipado con dos pinzas Kelvin aisladas.
16089B
Mida componentes con formas irregulares que no se pueden medir con accesorios convencionales.
El modelo 16089B permite medir componentes con formas irregulares que no se pueden medir con los accesorios convencionales. Está equipado con dos pinzas Kelvin aisladas.