Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.

alt

Mostrando 12 de 57

Imagen del atenuador programable, 18 GHz, 110 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador programable, 18 GHz, 110 dB, pasos de 10 dB
Modelo
8496H
Atenuación
De 0 a 110 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
APC-7, SMA, tipo N
Gama de frecuencias
CC a 18 GHz
Imagen del atenuador programable, 26,5 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB.
Atenuador programable, 26,5 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB
Modelo
84904K
Atenuación
De 0 a 11 dB
Paso de atenuación
1 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
3,5 mm
Gama de frecuencias
CC a 26.5 GHz
Imagen del atenuador programable por pasos, 50 GHz, 60 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador programable, 50 GHz, 60 dB, pasos de 10 dB
Modelo
84905M
Atenuación
De 0 a 60 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
2,4 mm, 2,92 mm
Gama de frecuencias
CC a 50 GHz
Imagen del atenuador programable por pasos, 50 GHz, 65 dB, pasos de 5 dB.
Atenuador programable por pasos, 50 GHz, 65 dB, pasos de 5 dB
Modelo
84908M
Atenuación
De 0 a 65 dB
Paso de atenuación
5 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
2,4 mm
Gama de frecuencias
CC a 50 GHz
Imagen del  kit de accesorios para RF y microondas
Kit de accesorios para RF y microondas
Modelo
N9311X
Atenuación
40 dB
Paso de atenuación
-
Tipo de atenuador
Conjunto atenuador
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
Tipo N, BNC, SMA
Gama de frecuencias
-
Imagen del atenuador fijo coaxial, de CC a 50 GHz.
Atenuador coaxial fijo, CC a 50 GHz
Modelo
8490D
Atenuación
3, 6, 10, 20, 30, 40 dB
Paso de atenuación
-
Tipo de atenuador
Atenuador fijo
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
2,4 mm
Gama de frecuencias
CC a 50 GHz
Imagen del atenuador programable por pasos, 26,5 GHz, 90 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador programable por pasos, 26,5 GHz, 90 dB, pasos de 10 dB
Modelo
84906K
Atenuación
De 0 a 90 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
3,5 mm
Gama de frecuencias
CC a 26.5 GHz
Imagen del atenuador programable por pasos, 50 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB.
Atenuador programable, 50 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB
Modelo
84904M
Atenuación
De 0 a 11 dB
Paso de atenuación
1 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
2,4 mm, 2,92 mm
Gama de frecuencias
CC a 50 GHz
Imagen del atenuador manual, 18 GHz, 110 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador manual, 18 GHz, 110 dB, pasos de 10 dB
Modelo
8496B
Atenuación
De 0 a 110 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador manual por pasos
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
APC-7, SMA, tipo N
Gama de frecuencias
CC a 18 GHz
Imagen del atenuador manual, 18 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB.
Atenuador manual, 18 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB
Modelo
8494B
Atenuación
De 0 a 11 dB
Paso de atenuación
1 dB
Tipo de atenuador
Atenuador manual por pasos
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
APC-7, SMA, tipo N
Gama de frecuencias
CC a 18 GHz
Imagen del atenuador programable por pasos, 26,5 GHz, 70 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador programable por pasos, 26,5 GHz, 70 dB, pasos de 10 dB
Modelo
84907K
Atenuación
De 0 a 70 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
3,5 mm
Gama de frecuencias
CC a 26.5 GHz
Imagen del atenuador programable, 4 GHz, 70 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador programable, 4 GHz, 70 dB, pasos de 10 dB
Modelo
8495G
Atenuación
De 0 a 70 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
ConectarComprobar
-
Tipo de conector
APC-7, SMA, tipo N
Gama de frecuencias
CC a 4 GHz
Borrar todo