Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
8496H
Proporciona atenuación en pasos de 10 dB, desde 0 hasta 110 dB, para una repetibilidad y fiabilidad excepcionales.
El atenuador programable Keysight 8496H de CC a 18 GHz ofrece una repetibilidad y fiabilidad excepcionales. La atenuación se proporciona en pasos de 10 dB, desde 0 hasta 110 dB. Los resortes de lámina chapados en oro de precisión garantizan una larga vida útil (más de 5 millones de ciclos) y una repetibilidad muy alta del atenuador (normalmente 0,01 dB). Para mejorar la precisión de la medición, se dispone de datos trazables según el NIST (SWR y atenuación) como opción UK6. Un tiempo de conmutación máximo de 20 ms (incluido el asentamiento del contacto) acelera las pruebas automáticas. Es posible personalizar las combinaciones de atenuadores/conmutadores escalonados. Los kits de interconexión Keysight 11716A/B/C permiten conectar rápidamente los atenuadores escalonados Keysight 8494/5/6/7 de 1 dB y 10 dB en serie para obtener un mayor rango dinámico con pasos de 1 dB.
Nota: Las opciones 024 y 060 son las opciones predeterminadas, salvo que se especifique lo contrario.
84904K
Ofrece un diseño compacto y resistente con un rango de atenuación de 0 a 11 dB en pasos de 1 dB y una pérdida de inserción excepcionalmente baja.
El atenuador programable Keysight 84904K ofrece mediciones coaxiales hasta 26,5 GHz en un diseño compacto y resistente. Ofrece una repetibilidad superior a 0,03 dB, una vida útil excelente (más de 5 millones de ciclos de conmutación por sección) y un rango de atenuación de 0 a 11 dB en pasos de 1 dB. Esta última evolución del diseño establece nuevos estándares en cuanto a tamaño y rendimiento. Se consigue una alta precisión de atenuación y una baja ROE mediante el uso de tarjetas de atenuación miniatura de película fina compuestas por una película de nitruro de tantalio de alta estabilidad sobre un sustrato de zafiro. La pérdida de inserción es excepcional, con menos de 2 dB de pérdida a 26,5 GHz. El tamaño compacto de la unidad, un 35 % más pequeña que la familia Keysight 8495/7 (26,5 GHz), permite una fácil integración en instrumentos y sistemas ATE.
Para obtener más información sobre el atenuador escalonado programable de RF, visite Atenuador escalonado programable de RF de Keysight.
84905M
Ofrece un diseño compacto y resistente con un rango de atenuación de 0 a 60 dB en pasos de 10 dB y una pérdida de inserción excepcionalmente baja.
Keysight ofrece ahora una familia de atenuadores de alta frecuencia para aplicaciones de comunicaciones y aeroespaciales. Estos atenuadores, que combinan una baja pérdida de inserción con una larga vida útil y una excelente repetibilidad, protegen su plataforma de pruebas contra fallos, recalibraciones, tiempos de inactividad y pérdidas de producción.
El Keysight 84905M es un atenuador programable con un rango de atenuación de 0 a 60 dB en pasos de 10 dB.
84908M
Ofrece un diseño compacto y resistente con un rango de atenuación de 0 a 65 dB en pasos de 5 dB y una pérdida de inserción excepcionalmente baja.
Keysight ofrece una familia de atenuadores de alta frecuencia para sus aplicaciones de comunicaciones y aeroespaciales. Estos atenuadores, que combinan una baja pérdida de inserción con una larga vida útil y una excelente repetibilidad, protegen su plataforma de pruebas contra fallos, recalibraciones, tiempos de inactividad y pérdidas de producción.
Uno de esos atenuadores, el atenuador programable por pasos Keysight 84908M, ofrece un rango de atenuación de 0 a 65 dB en pasos de 5 dB.
N9311X
El kit de accesorios para RF y microondas N9311X complementa las soluciones portátiles y de sobremesa de bajo coste de Keysight. Seleccione los accesorios que mejor se adapten a sus necesidades de medición.
8490D
Proporciona atenuación de precisión, respuesta de frecuencia plana y baja ROE en un amplio rango de frecuencias.
El atenuador coaxial fijo Keysight 8490D proporciona una atenuación precisa, una respuesta de frecuencia plana y una baja relación de onda estacionaria (SWR) en un amplio rango de frecuencias a un precio reducido. El atenuador está disponible en atenuaciones nominales de 3 dB y 6 dB, así como en incrementos de 10 dB desde 10 dB hasta 40 dB. Este atenuador se somete a pruebas de frecuencia barrida para garantizar que cumple con las especificaciones en todas las frecuencias. Los puntos de calibración se indican en una tabla adjunta a la placa de características de cada unidad.
Para obtener más información sobre los atenuadores de RF fijos, visite Atenuadores, fijos.
84906K
Ofrece un diseño compacto y resistente con una pérdida de inserción excepcionalmente baja.
El atenuador programable Keysight 84906K ofrece mediciones coaxiales hasta 26,5 GHz en un diseño compacto y resistente. Ofrece una repetibilidad superior a 0,03 dB, más de cinco millones de ciclos de conmutación por sección y un rango de atenuación de 0 a 90 dB en pasos de 10 dB.
Esta última evolución en el diseño establece nuevos estándares en cuanto a tamaño y rendimiento. Se puede lograr una alta precisión de atenuación y una baja relación de onda estacionaria (SWR) mediante el uso de tarjetas de atenuación miniatura de película delgada compuestas por una película de nitruro de tantalio de alta estabilidad sobre un sustrato de zafiro. La pérdida de inserción es inferior a 2 dB a 26,5 GHz. El tamaño compacto de la unidad permite una fácil integración en instrumentos y sistemas ATE.
Para obtener más información, visite la páginade atenuadores de RF programables de Keysight.
84904M
Ofrece un diseño compacto y resistente con un rango de atenuación de 0 a 11 dB en pasos de 1 dB y una pérdida de inserción excepcionalmente baja.
Keysight ofrece ahora una familia de atenuadores de alta frecuencia para aplicaciones de comunicaciones y aeroespaciales. Estos atenuadores, que combinan una baja pérdida de inserción con una larga vida útil y una excelente repetibilidad, protegen su plataforma de pruebas contra fallos, recalibraciones, tiempos de inactividad y pérdidas de producción.
El Keysight 84904M es un atenuador programable con un rango de atenuación de 0 a 11 dB en pasos de 1 dB.
8496B
Proporciona atenuación en pasos de 10 dB, desde 0 hasta 110 dB, para una repetibilidad y fiabilidad excepcionales.
El atenuador manual por pasos Keysight 8496B de CC a 18 GHz ofrece una repetibilidad y fiabilidad excepcionales. La atenuación se proporciona en pasos de 10 dB desde 0 a 110 dB. Los resortes de lámina chapados en oro de precisión garantizan una larga vida útil (más de 5 millones de ciclos) y una repetibilidad muy alta del atenuador (normalmente 0,01 dB). Para mejorar la precisión de la medición, se dispone de datos trazables según el NIST (SWR y atenuación) como opción UK6. Es posible personalizar las combinaciones de atenuadores/conmutadores escalonados. Los kits de interconexión Keysight 11716A/B/C permiten conectar rápidamente los atenuadores escalonados Keysight 8494/5/6/7 de 1 dB y 10 dB en serie para obtener un mayor rango dinámico con pasos de 1 dB.
Para obtener más información sobre el atenuador escalonado de RF, visite Atenuadores escalonados de RF de 10 dB.
8494B
Proporciona atenuación en pasos de 1 dB desde 0 hasta 11 dB para una repetibilidad y fiabilidad excepcionales.
El atenuador manual por pasos Keysight 8494B de CC a 18 GHz ofrece una repetibilidad y fiabilidad excepcionales. Proporciona una atenuación en pasos de 1 dB desde 0 a 11 dB. Los resortes de lámina chapados en oro de precisión garantizan una larga vida útil (más de 5 millones de ciclos) y una repetibilidad muy alta del atenuador (normalmente 0,01 dB). Para mejorar la precisión de la medición, la opción UK6 proporciona datos trazables según el NIST (SWR y atenuación). Es posible realizar combinaciones personalizadas de atenuadores/conmutadores escalonados. Utilice los kits de interconexión Keysight 11716A/B/C para conectar rápidamente los atenuadores escalonados de 1 dB y 10 dB 8494/5/6/7 en serie y obtener un mayor rango dinámico con pasos de 1 dB.
M9169E
El atenuador programable por pasos con entradas conmutables M9169E PXI minimiza la incertidumbre de medición del sistema gracias a una repetibilidad de la pérdida de inserción de 0,03 dB durante hasta 5 millones de ciclos.
El módulo atenuador programable por pasos con entrada conmutable PXI M9169E de Keysight cuenta con una ruta para la señal del calibrador (entrada de calibración) hacia la entrada de un analizador de señales, con el fin de mejorar la precisión de la amplitud. El módulo atenuador programable por pasos con entrada conmutable PXI M9169E ofrece una repetibilidad de la pérdida de inserción de 0,03 dB a lo largo de su vida útil, de hasta cinco millones de ciclos por sección. Su excelente precisión de atenuación en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento garantiza mediciones precisas.
84907K
Ofrece un diseño compacto y resistente con un rango de atenuación de 0 a 70 dB en pasos de 10 dB y una pérdida de inserción excepcionalmente baja.
El atenuador programable Keysight 84907K establece nuevos estándares en cuanto a tamaño y rendimiento. Ofrece mediciones coaxiales hasta 26,5 GHz en un diseño compacto y resistente, una repetibilidad superior a 0,03 dB, una vida útil excelente (más de 5 millones de ciclos de conmutación por sección) y un rango de atenuación de 0 a 70 dB en pasos de 10 dB. Keysight ha logrado una alta precisión de atenuación y una baja ROE con tarjetas de atenuación miniatura de película delgada compuestas por una película de nitruro de tantalio de alta estabilidad sobre un sustrato de zafiro. Obtenga una pérdida de inserción excepcional, inferior a 2 dB a 26,5 GHz, con una unidad un 35 % más pequeña que la familia Keysight 8495/7 (26,5 GHz), lo que facilita su integración en instrumentos y sistemas ATE.