Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
AE6960A
El adaptador para automóviles AE6960A proporciona una conexión entre el MDI Ethernet de su automóvil y su sistema de medición, y adapta entre H-MTD y SMA.
Se recomienda el dispositivo AE6960A para Automotive Ethernet 802.3ch y para velocidades más bajas de MIPI A-PHY, ASA.
AC69DIGU
El conector de interfaz digital AC69DIGU controla la salida con señales digitales externas.
El conector de interfaz digital AC69DIGU de Keysight puede ayudarle a:
AC69ALGU
El conector de interfaz analógica AC69ALGU controla la salida con señales analógicas externas.
El conector de interfaz analógica externa AC69ALGU de Keysight utiliza una señal de CC para cambiar la tensión CA, la tensión CC o la frecuencia. Esta solución puede ayudarle a:
U1179A
Utilice este soporte para conectar su multímetro digital portátil de la serie U1240 al cable USB IR U1173A.
El soporte se puede conectar a los multímetros digitales portátiles de la serie U1240 de Keysight para conectarse con el cable IR-USB U1173A.
16201A
Conecte los dispositivos de prueba con un conector de 7 mm a los puertos de prueba del analizador de redes (tipo N).
El adaptador de terminal 16201A se proporciona para la conexión entre los puertos de prueba del analizador de redes (tipo N) y los accesorios de prueba con un conector de 7 mm. El análisis de impedancia mediante el método de reflexión es compatible con el analizador de redes E5061B ENA LF-RF (opción 3L3/3L4/3L5) y el software de análisis de impedancia (opción 005).
N1254A
El N1254A incluye varios accesorios y adaptadores opcionales para instrumentos.
Puede adquirir varios accesorios y adaptadores opcionales en línea. Para obtener más información sobre los accesorios y adaptadores del N1254A.
Y1701A
El Keysight Y1701A incluye un kit de enganche para conectar dos instrumentos USB de Keysight. Se ofrecen cables de interconexión opcionales para conectar dos analizadores de redes vectoriales USB.
El Keysight Y1701A incluye un kit de enganche para conectar dos instrumentos USB de la serie Streamline de Keysight. Hay disponibles cables de interconexión opcionales para conectar dos analizadores de redes vectoriales USB y aumentar así el número de puertos de prueba.
Q281A
Transforme una línea de transmisión de guía de ondas en una línea coaxial de 50 Ω con una relación de onda estacionaria (SWR) máxima de 1,17.
El Keysight Q281A es un adaptador de guía de onda hembra de 2,4 mm a WR-22 que funciona en el rango de frecuencias de 33 a 50 GHz. Estos adaptadores transforman las líneas de transmisión de guía de onda en líneas coaxiales de 50 ohmios. La potencia se puede transmitir en cualquier dirección, y cada adaptador cubre todo el rango de frecuencias de su banda de guía de onda con una ROE inferior a 1,3.
Y1900B
El adaptador coaxial a coaxial reforzado de precisión de 1,0 milímetros Y1900B (CC a 120 GHz) ofrece una forma sencilla de medir dispositivos coaxiales a frecuencias más altas.
El adaptador coaxial a coaxial reforzado de precisión de 1,0 milímetros Y1900B de Keysight ofrece una forma sencilla de medir dispositivos coaxiales a frecuencias más altas. Está diseñado para la medición de componentes con 50 ohmios y un rango de frecuencia de CC a 120 GHz.
16200B
El 16200B puede funcionar con medidores LCR de alta frecuencia y analizadores de impedancia que pueden suministrar una corriente de polarización a través del dispositivo de hasta 5 Adc con un puerto de 7 mm.
El dispositivo de prueba 16200B está diseñado para funcionar con medidores LCR de alta frecuencia y analizadores de impedancia. Permite suministrar una corriente de polarización a través del dispositivo de hasta 5 Adc a través de un puerto de 7 mm utilizando una fuente de corriente continua externa.
R281B
Transforme una línea de transmisión de guía de ondas en una línea coaxial de 50 Ω con una relación de onda estacionaria (SWR) máxima de 1,13.
El adaptador Keysight R281B transforma la línea de transmisión de guía de ondas en una línea coaxial de 50 ohmios. La potencia se puede transmitir en cualquier dirección, y cada adaptador cubre todo el rango de frecuencias de su banda de guía de ondas con una ROE inferior a 1,3.
85130G
Diseñado para proteger el puerto del equipo de prueba con un conector hembra especial resistente y una pérdida de retorno de 23 dB o superior.
El adaptador de puerto de prueba Keysight 85130G protege el puerto del equipo de prueba para que no se conecte directamente con el dispositivo sometido a prueba. Cuenta con un conector hembra especial y resistente que se conecta al puerto de prueba del analizador de redes. Este conector especial no se acopla con un conector macho estándar, sino que convierte el puerto resistente del equipo de prueba en una conexión que se acopla con el dispositivo sometido a prueba. Este conjunto contiene un adaptador NMD-2,4 mm (f) a NMD-2,4 mm (m) y un adaptador NMD-2,4 mm (f) a PSC-2,4 mm (f). El rango de frecuencia de estos adaptadores es de CC a 50 GHz con una pérdida de retorno de 23 dB o superior.