Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.

alt

Mostrando 12 de 127

Imagen del adaptador automotriz  SMA a H-MTD
Adaptador para automóvil SMA a H-MTD
Modelo
AE6960A
Tipo de conector
SMA
Gama de frecuencias
-
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
Adaptador para automóvil
Imagen del conector de interfaz digital
Conector de interfaz digital
Modelo
AC69DIGU
Tipo de conector
Conector de interfaz digital
Gama de frecuencias
-
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
Conector
Imagen del conector de interfaz analógica
Conector de interfaz analógica
Modelo
AC69ALGU
Tipo de conector
Conector de interfaz analógica
Gama de frecuencias
-
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
Conector
Imagen del  soporte de conectividad IR para multímetros digitales portátiles de la serie U1240
Soporte de conectividad IR para multímetros digitales portátiles de la serie U1240
Modelo
U1179A
Tipo de conector
-
Gama de frecuencias
-
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
Soporte de conectividad IR
Imagen del  kit adaptador terminal de 7 mm
Kit adaptador de terminal de 7 mm
Modelo
16201A
Tipo de conector
7 mm
Gama de frecuencias
-
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
7 mm a tipo N
Imagen de  Accesorios para instrumentos y accesorios
Accesorios para instrumentos y accesorios
Modelo
N1254A
Tipo de conector
Triax
Gama de frecuencias
-
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
Adaptador
Imagen del  kit de configuración para múltiples instrumentos USB
Kit de configuración para múltiples instrumentos USB
Modelo
Y1701A
Tipo de conector
-
Gama de frecuencias
-
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
Múltiples instrumentos USB
Imagen del adaptador de guía de ondas a 2,4 mm (f), banda Q, 50 GHz.
Adaptador de guía de ondas a 2,4 mm (f), banda Q, 50 GHz
Modelo
Q281A
Tipo de conector
WR-22
Gama de frecuencias
De 33 GHz a 50 GHz
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
Adaptador
Imagen del adaptador, 1,0 mm (f) a 1,0 mm (f) reforzado, CC a 120 GHz.
Adaptador, 1,0 mm (f) a 1,0 mm (f) reforzado, CC a 120 GHz
Modelo
Y1900B
Tipo de conector
1,0 milímetros
Gama de frecuencias
CC a 120 GHz
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
Adaptador
Imagen del adaptador de polarización CC externo
Adaptador externo de polarización de CC
Modelo
16200B
Tipo de conector
7 mm
Gama de frecuencias
-
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
Adaptador externo de polarización de CC
Imagen del adaptador de guía de ondas a 2,4 mm (m), banda R, 50 GHz.
Adaptador de guía de ondas a 2,4 mm (m), banda R, 50 GHz
Modelo
R281B
Tipo de conector
WR-28
Gama de frecuencias
De 26.5 GHz a 40 GHz
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
Adaptador
Imagen del  juego de adaptadores de puerto de prueba, de 2,4 mm a 2,4 mm
Juego de adaptadores de puerto de prueba, de 2,4 mm a 2,4 mm
Modelo
85130G
Tipo de conector
2,4 mm
Gama de frecuencias
-
Corriente máxima
-
Medición
-
Número de canales
-
Tipo
2,4 mm a 2,4 mm
Borrar todo