Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs de réseaux Expert Keysight Expert se déclinent en deux gammes. La gamme XN5 comprend les modèles ENA-X, PNA-L et E5080B ENA. La gamme XN7 comprend les modèles PNA et N5264B PNA-X.
L'analyseur de réseau vectoriel E5081A ENA-X, de 9 kHz à 44 GHz, avec une option de mesure de la distorsion de modulation, permet une caractérisation complète des composants actifs tels que les amplificateurs et les mélangeurs.
Number of built-in ports
2, 4
Maximum frequency
44 GHz
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
2
Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.
Accélérez la caractérisation des composants de communication 5G et satellite grâce à l'analyseur de réseau vectoriel (VNA) Keysight E5081A ENA-X. L'ENA-X est la seule solution qui permet d'effectuer des mesures EVM rapides et précises sur un analyseur de réseau de milieu de gamme.
Notre technique de corrélation spectrale analyse directement les signaux d'entrée et de sortie modulés dans le domaine fréquentiel sur l'analyseur de réseau. Les solutions actuellement disponibles sur le marché nécessitent un analyseur de réseau et un analyseur de spectre pour caractériser pleinement les composants. Avec le nouvel ENA-X, vous pouvez garantir la précision et la répétabilité des tests grâce à une configuration de test unique utilisant la correction vectorielle complète au niveau du plan DUT. Évitez de reconfigurer manuellement les configurations ou d'automatiser des systèmes complexes basés sur des commutateurs : vérifiez les performances des appareils plus rapidement et avec moins de risques d'erreurs grâce à l'analyseur de réseau ENA-X.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.