Sistema de prueba de baterías Scienlab: nivel de paquete, versión ampliable a 100 kW

El SL1720A, de configuración ampliable, ofrece modos de fuente y sumidero con 1000 a 1500 V, 300 A y 100 kW.

imagen_del_producto
  • Form factor

    Cabinet

  • Maximum power

    115 kW

  • Measurement type

    N/A

  • Battery Types

    Pack

  • Mains voltage

    480 VAC

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Conozca el sistema de prueba de baterías SL1700A

El sistema de pruebas de baterías Scienlab SL1700A de Keysight —serie «Pack Level»— permite emular de forma realista el entorno de la futura aplicación del paquete de baterías, con el fin de someter a pruebas exhaustivas los paquetes de baterías de alta potencia y mejorar sus funciones y seguridad. La creciente demanda de movilidad eléctrica aumenta la necesidad de contar con amplios laboratorios de pruebas de baterías para el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos. Keysight ha desarrollado la serie SL1700A para acelerar el desarrollo y la validación de las baterías. Ofrece un rango de tensión de hasta 1500 V y opciones de potencia entre 100 y 300 kW, incluido un paquete de rendimiento (Performance Bundle) para aumentar la potencia hasta los 300 kW. La nueva tecnología de alto voltaje de SiC (carburo de silicio) proporciona una alta eficiencia energética en un espacio reducido y ayuda a minimizar los costes operativos.

  • Tecnología SiC para una mayor dinámica, precisión y eficiencia.
  • Hasta 1,5 MW de potencia gracias a la paralelización.
  • Tamaño reducido gracias a su diseño (modular y) compacto.
  • Reduzca los costes de energía y agua de refrigeración gracias a un funcionamiento eficiente y rentable con una capacidad de recuperación del 96 %.
  • Ampliabilidad de los sistemas para satisfacer futuras necesidades de mayor corriente, tensión o potencia.