Analizador de redes vectoriales USB clase XN4, frecuencia mínima de 9 kHz, frecuencia máxima de 4,5 GHz

Analizador de redes vectoriales (VNA) USB compacto y sin interfaz. VNA flexible de dos puertos que reduce drásticamente el tamaño de la prueba. Hasta 4,5 GHz.

imagen_del_producto
  • Maximum frequency

    4.5 GHz

  • Number of built-in ports

    2

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Obtenga un rango de frecuencia de 9 kHz a 4,5 GHz en un VNA compacto, flexible y de alto rendimiento.
  • Elija entre una amplia gama de aplicaciones de medición para obtener una visión más profunda de su prueba de RF.
  • Disfrute de la misma interfaz gráfica de usuario intuitiva que los PNA de alto rendimiento de Keysight.
  • Calibre rápidamente con compatibilidad para todos los módulos de calibración electrónica (ECal) de Keysight.

Qué incluye:

  • guía de inicio rápido
  • Conjunto de cable USB 3.0
  • fuente de alimentación, adaptador CA-CC externo
  • cable de alimentación
  • certificado de calibración