Osciloscopio de muestreo clase SX2, ancho de banda óptico máximo de 28 GHz, canal óptico dual con opción CDR

Solución de alta precisión y bajo coste para el análisis de formas de onda ópticas, que incluye soluciones para 8,4 a 64 GBaud, ruido y fluctuación muy bajos, rápidas velocidades de muestreo para un alto rendimiento y recuperación de reloj integrada disponible.

imagen_del_producto
  • Electrical channels

    0

  • Optical channels

    2

  • Intrinsic jitter

    < 200 fs rms

  • Maximum electrical bandwidth

    N/A

  • Maximum optical bandwidth

    28 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Osciloscopio de doble canal óptico N1092B

  • High sensitivity with <5 uW noise
  • Rápido rendimiento con una alta frecuencia de muestreo de 250 kHz.
  • Accurate high data-rate analysis with <200 fs jitter
  • Dimensiones reducidas gracias a su diseño compacto
  • Ancho de banda sin filtrar >40 GHz (opción 40A)
  • Recuperación de reloj integrada disponible (opción CDR)
  • Paquete de soluciones de 4 canales disponible

Qué incluye:

  • Cable USB (para conexión al ordenador central DCA-X o al ordenador del usuario)
  • Cable de alimentación
  • Cubierta del instrumento

Preguntas frecuentes