Recuperación de reloj clase SX1, 64 GBd, monomodo, óptico y eléctrico

El recuperador de reloj óptico/eléctrico N1078A proporciona capacidades de recuperación de reloj conformes con los estándares para señales ópticas monomodo y eléctricas de 125 MBd hasta 64 GBd PAM4 y NRZ.

imagen_del_producto
  • Fiber mode

    Single-mode

  • Maximum data rate

    64 GBd

  • Input type

    Optical and electrical

  • Modulation format

    PAM4, NRZ

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Rango de velocidad de datos de 125 MBd a 64 GBd (continuo) en señales de datos eléctricas y ópticas NRZ y PAM4.
  • Recuperación de reloj conforme a los estándares («Golden PLL») con pico ajustable y ancho de banda de bucle de hasta 20 MHz.
  • Fíjese en las señales degradadas («ojos cerrados») utilizando un ecualizador variable integrado (opción EVA).
  • Obtenga información sobre las causas fundamentales de la fluctuación utilizando el análisis del espectro de fluctuación (opción JSA).
  • Realice mediciones de ancho de banda y picos de PLL conformes con la normativa utilizando el software de aplicación FlexPLL N1010300A y la aplicación de prueba de PLL PCI Express N1081PLCA.

Qué incluye:

  • Cable USB (para conexión al ordenador central DCA-X o al ordenador del usuario)
  • Cable de alimentación

Preguntas frecuentes