Analizador de redes vectoriales PXI, de 9 kHz a 9 GHz

Analizador de redes vectoriales PXIe M9802A, de 9 kHz a 9 GHz; análisis de redes vectoriales completo de 2, 4 o 6 puertos en un único módulo PXI.

imagen_del_producto
  • Best Speed at 201 Point, 1 Sweep

    2 ms

  • Dynamic range

    140 dB

  • Maximum frequency

    9 GHz

  • Output power

    10 dBm

  • Temperature Stability

    0.005 dB/ ⁰C (Typical)

  • Applications

    Signal Integrity, Balance Measurements, S-Parameters

  • Components

    Cables, Antennas, Mixers/Frequency Converters, Filters/Duplexers, Amplifiers, Connectors, Isolators

  • Number of built-in ports

    2

  • Minimum frequency

    9 kHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Instrument Type

    Modular

  • Type

    Modular

  • Bundles

    No

  • Platform

    PXIe

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

  • Trace Noise

    0.0015 dB rms

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Módulos múltiples en cascada para hasta 50 puertos en un solo chasis [TH1] de medición multipuerto o multisitio.
  • Realice mediciones multipuerto precisas con la función de corrección N-port.
  • Realice calibraciones multipuerto rápidas y sencillas con los módulos de calibración electrónica (ECal).
  • Elija entre una amplia gama de aplicaciones de medición para obtener una visión más profunda de sus pruebas de RF.
  • Cuenta con la misma interfaz gráfica de usuario intuitiva que los analizadores de redes de alto rendimiento de Keysight.

Qué incluye:

  • Guía de inicio rápido