Emulador de canal PROPSIM F64

El emulador de canal RF F8800A PROPSIM F64 de Keysight, el primero en el mercado, permite a los usuarios realizar evaluaciones comparativas de dispositivos, estaciones base, radios digitales y sistemas de sensores en todo el flujo de trabajo del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la aceptación y la optimización del rendimiento en campo.

imagen_del_producto
  • Frequency range

    3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz

  • MIMO Topology

    16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16

  • Maximum RF bandwidth

    1,200 MHz

  • Maximum number of channels

    64

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Vea el rendimiento real de su diseño

El emulador de canales RF F8800A PROPSIM F64 de Keysight, pionero en el mercado, permite a los usuarios realizar evaluaciones comparativas de dispositivos, estaciones base, radios digitales y sistemas de sensores en todo el flujo de trabajo del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la aceptación y la optimización del rendimiento en el campo. Al realizar la mayor parte de las pruebas en un entorno de laboratorio realista, los usuarios pueden optimizar el tiempo de comercialización con una mayor madurez y reducir los costes relacionados con el desarrollo y el mantenimiento del producto.

El F8800A cumple todos los requisitos técnicos clave de 5G NR, incluyendo:*
  • Anchos de banda de señal 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 200, 400 MHz
  • Todos los esquemas de agregación de portadoras (CA) 5G NR
  • Rango de frecuencias 1 y rango de frecuencias 2 de 5G NR
  • Todos los modelos de canal estándar 3GPP
  • MIMO masivo utilizando modelos de canales de radio definidos en TR38.901 tanto para pruebas conducidas como por aire (OTA).
  • Dispositivo MIMO OTA TS38.151

El F8800A es compatible con una amplia gama de escenarios de implementación:*

  • Modo 5G NR no autónomo (NSA) (utilizando LTE como célula de anclaje)
  • Modo autónomo (SA) 5G NR
  • Redes no terrestres (NTN) 5G
  • Escenarios de coexistencia: 5G NR junto con 4G y otras tecnologías heredadas
  • Escenarios de descarga Wi-Fi

* Requiere la configuración y las licencias de producto aplicables