Cargando...

Mostrando 20 de 289

Ordenar:
Popularidad
Popularidad Más reciente Relevancia
Popularidad Más reciente Relevancia
Quantum Parameter Extraction in QuantumPro

Añadido a favoritos

Eliminado de favoritos

Extracción de parámetros cuánticos en QuantumPro

QuantumPro permite modelar circuitos qubit superconductores analizando su rendimiento EM y sus propiedades no lineales en el régimen cuántico con excitación de señal de potencia ultrabaja. El análisis EM completo soporta el barrido de frecuencia de los circuitos utilizando los solvers MoM y FEM. A partir de los parámetros de dispersión, QuantumPro calcula las frecuencias resonantes y los parámetros cuánticos. El Análisis de Participación de Energía soporta el FEM Eigenmode Solver, que calcula las frecuencias propias de los qubits y los resonadores. A partir de las relaciones de participación de energía, QuantumPro calcula los parámetros cuánticos. En esta nota de aplicación, describimos los métodos que QuantumPro utiliza para extraer los parámetros cuánticos. Mostramos dos modelos de QuantumPro, el de un qubit con un resonador y el de cuatro qubits con cuatro resonadores. Empleando los solucionadores Momentum RF, Momentum Microwave y FEM Eigenmode, obtenemos y comparamos los parámetros cuánticos. Los solvers MoM requieren menos recursos computacionales en comparación con los solvers FEM debido al menor número de incógnitas. Por otra parte, el solucionador de modos propios del MEF permite hallar una matriz χ completa, mientras que los solucionadores del dominio de la frecuencia proporcionan las entradas de la matriz χ que sólo representan las interacciones entre elementos vecinos.

Vistos 20 de 289 Cargar más