A la carta
La validación de alta potencia impulsa el progreso en los sectores aeroespacial, de defensa, almacenamiento de energía, automoción y centros de datos. Sin embargo, los equipos de ingeniería se enfrentan a constantes disyuntivas: precisión frente a velocidad, seguridad frente a escalabilidad, coste frente a fidelidad. Estos retos ralentizan el desarrollo, aumentan el riesgo y elevan los costes de energía e instalaciones.
Este seminario web muestra cómo las fuentes de alimentación del sistema de equipos de pruebas automatizadas (ATE) de alta potencia de última generación reducen estos inconvenientes y ayudan a evitar los errores comunes en las pruebas de alta potencia. Gracias al hardware regenerativo, la emulación de carga y batería con estado y los flujos de trabajo de software listos para la automatización, podrá realizar pruebas más seguras, rápidas y eficientes sin sacrificar la fidelidad.
Verá demostraciones de perfiles de baterías, validación de cargas útiles de satélites y baterías, y pruebas de sistemas de alimentación de centros de datos, todo ello con precisión de misión en un entorno de laboratorio.
Únase a nosotros para aprender a acortar los ciclos de desarrollo, reducir los costes operativos y aumentar la confianza en sus resultados. Descubra nuevas formas de conseguir pruebas más seguras, rápidas y sostenibles que aceleren la innovación.
Este seminario web está diseñado para ingenieros, directores de pruebas y equipos de I+D de los sectores aeroespacial, de defensa, almacenamiento de energía, automoción y centros de datos que se enfrentan a compromisos en la validación de sistemas de alta potencia. Si necesita mejorar la precisión, la velocidad, la seguridad o la escalabilidad en las pruebas de potencia, esta sesión le mostrará cómo realizar pruebas sin concesiones.
¿Qué busca?