Guía práctica para las pruebas de conformidad de carga de VE y EVSE
  • Campo de entrenamiento
  • 8 elementos

Únase a los ingenieros de Keysight en un curso práctico sobre pruebas de conformidad de carga de vehículos eléctricos y estaciones de carga. Este curso le guiará a través de los protocolos de comunicación CCS, la validación funcional del sistema de carga y las técnicas de decodificación utilizando las soluciones de prueba de vanguardia de Keysight. Con demostraciones reales e instrucciones paso a paso, adquirirá conocimientos prácticos que podrá aplicar de inmediato en su laboratorio.

Al final de este curso, estará equipado para verificar la conformidad del sistema de carga, solucionar problemas de comunicación EV-EVSE y evaluar los componentes clave de potencia en entornos de prueba complejos.

Aprende:

  • Verifique la conformidad de los vehículos eléctricos y las estaciones de carga utilizando las herramientas de Keysight.
  • Prueba y descodificación de la comunicación CCS entre EVCC y SECC.
  • Afronte los retos del sistema, como el control de contactores y el funcionamiento en isla involuntario.

Este curso es ideal para ingenieros de pruebas de automoción, profesionales de la electrónica de potencia y cualquiera que desee profundizar sus conocimientos en la validación de sistemas de carga de vehículos eléctricos y pruebas de comunicación.

Lecciones