Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
85572A
La antena isotrópica triaxial de campo electromagnético (EMF) 85572A conectada al analizador portátil FieldFox.
Las pruebas de campos electromagnéticos de radio son necesarias para evaluar la exposición total a radiofrecuencias en cualquier área determinada debido al despliegue de diversas redes de radiofrecuencias/microondas, como teléfonos móviles, estaciones base,Wi-Fi®, contadores inteligentes, dispositivos IoT y sistemas de satélite y radar. Los niveles de exposición establecidos por los organismos gubernamentales y reguladores requieren una verificación sobre el terreno para garantizar su cumplimiento.
La aplicación de medición Keysight FieldFox Option 358, conectada a la antena isotrópica triaxial EMF Keysight 85572A, permite realizar mediciones EMF en el analizador de espectro y en los modos 5G New Radio (NR) over-the-air (OTA). Además, con FieldFox Option 370 o 371, las mediciones EMF se pueden realizar en modo OTA LTE FDD o TDD, respectivamente. La intensidad de campo total se puede medir en toda la banda de frecuencia de interés.
Características principales
85574A
La 85574A es una antena portátil de banda ancha para la localización de radiofrecuencias (DF) en un rango de frecuencias de 20 MHz a 8,5 GHz.
El Keysight 85574A sirve como antena portátil de banda ancha, con un rango de frecuencia de 20 MHz a 8,5 GHz. Diseñado principalmente para la localización de direcciones de RF y la búsqueda de transmisores, se integra perfectamente con el analizador de espectro portátil Keysight FieldFox equipado con la opción 366, la aplicación de detección de interferencias (manual), y la opción 307, el receptor GPS. Esta configuración combinada permite a los administradores de red localizar de manera eficiente las fuentes de interferencia de RF.
85320B
El módulo mezclador de referencia 85320B convierte una señal de microondas a una señal IF cuando se utiliza este módulo con la unidad de distribución LO/IF 85309B.
El módulo mezclador de referencia 85320B de Keysight convierte las señales de microondas a señales de frecuencia intermedia (FI) cuando se utiliza junto con la unidad de distribución de LO/FI 85309B.
85320A
El módulo mezclador de pruebas 85320A de Keysight convierte una señal de microondas a una señal IF cuando se utiliza este módulo con la unidad de distribución LO/IF 85309B.
El módulo mezclador de pruebas Keysight 85320A convierte las señales de microondas a señales IF cuando se utiliza con la unidad de distribución LO/IF 85309B.
85309B
La unidad de distribución LO/IF 85309B, utilizada con los mezcladores 85320A/B, convierte una señal de microondas en una señal IF. Permite colocar los mezcladores en la antena sometida a prueba.
La unidad de distribución LO/IF Keysight 85309B, utilizada con los mezcladores 85320A/B, convierte una señal de microondas en una señal IF.
85571A
La 85571A es una antena de matriz en fase 5G de polarización única y 64 elementos que cubre la banda de frecuencia de 27,5 a 30 GHz y admite múltiples anchuras de haz.
Las tecnologías que impulsan las redes 5G incluyen anchos de banda más amplios, frecuencias de ondas milimétricas, múltiples entradas/múltiples salidas (MIMO) masivas, control de formación de haces y canales de datos. MIMO aprovecha la transmisión multitrayecto en entornos urbanos y los sistemas de formación de haces que concentran las transmisiones de energía para dirigirse de manera óptima a usuarios específicos. Dirigirse a usuarios específicos reduce el consumo de energía de la estación base y permite enlaces de alta relación señal-ruido necesarios para superar las pérdidas del canal de ondas milimétricas. Estas tecnologías avanzadas aumentan drásticamente la complejidad de la red de acceso radioeléctrico.
Los operadores 5G y los fabricantes de equipos de red necesitan nuevas herramientas de prueba inalámbricas para realizar pruebas de campo de redes y equipos de usuario, así como herramientas de optimización para implementar y verificar el rendimiento de estas redes. El analizador de microondas portátil FieldFox de Keysight, combinado con una antena de matriz en fase, ofrece una solución única y portátil para medir y analizar la interfaz aérea 5G en el campo.
Esta antena de matriz en fase 5G de polarización única y 64 elementos cubre la banda de frecuencia de 27,5 a 30 GHz. Una antena plana, compatible con múltiples anchuras de haz, se puede utilizar para la ecualización de canales, la sonda de RF y la mejora de la relación señal-ruido. Se puede utilizar como componente independiente o combinada y sincronizada con otras matrices para admitir la formación de haces híbridos y la funcionalidad MIMO como parte de una matriz más grande.
N9910X
Los accesorios portátiles de RF y microondas N9910X complementan las herramientas de prueba de instalación y mantenimiento de Keysight.
Los accesorios portátiles de RF y microondas N9910X complementan las herramientas de prueba de instalación y mantenimiento de Keysight.
Estos accesorios le proporcionan una solución completa cuando utiliza herramientas Keysight para sus necesidades de medición.
N9311X
El kit de accesorios para RF y microondas N9311X complementa las soluciones portátiles y de sobremesa de bajo coste de Keysight. Seleccione los accesorios que mejor se adapten a sus necesidades de medición.
N5280A
Utilice el conjunto de pruebas del convertidor descendente de frecuencia de 4 canales Keysight N5280A (10 MHz a 26,5 GHz) con el analizador de redes N5242A y el receptor de medición N5264A.
El N5280A es un equipo de prueba de convertidor de frecuencia de cuatro canales. Este equipo de prueba se utiliza con el analizador de redes PNA-X de 2 o 4 puertos N5242A y el receptor de medición N5264A.
N5281A
Utilice este equipo de prueba de convertidor de frecuencia de 4 canales con el analizador de redes N5242A y el receptor de medición N5264A.
El N5281A es un equipo de prueba de convertidor de frecuencia de cuatro canales. Este equipo de prueba se utiliza con el analizador de redes PNA-X de 2 o 4 puertos N5242A y el receptor de medición N5264A.
Niveles máximos de potencia
Niveles de daño de la potencia de entrada de RF
N6850A
La N6850A es una antena pasiva omnidireccional para receptores que funcionan hasta 6 GHz. Se utiliza con el sensor de RF N6841A, analizadores de espectro portátiles, analizadores de espectro o cualquier receptor.
La N6850A es una antena pasiva omnidireccional para receptores que funcionan hasta 6 GHz. Se utiliza con el sensor de RF N6841A, analizadores de espectro portátiles, analizadores de espectro o cualquier receptor. El artículo incluye un soporte de montaje para poste, riel o trípode, y un cable tipo N.
N9910XVDI
El N9910XVDI amplía la cobertura de frecuencia de los analizadores portátiles FieldFox hasta 170 GHz.
Los ingenieros de campo necesitan mediciones precisas de ondas milimétricas (mmWave) para avanzar en las comunicaciones inalámbricas modernas y los sistemas de radar. Esta precisión es fundamental para las pruebas de transmisión/recepción de radar 5G, 6G, aeroespacial y de defensa, y automotriz. Keysight FieldFox aborda este problema. Permite realizar mediciones de mmWave en una solución ligera y portátil, cuando se combina con los módulos extensores de frecuencia Keysight N9910XVDI. Esta solución mmWave cubre hasta 90 GHz ymás1, lo que la convierte en una herramienta viable y rentable para el análisis de señales mmWave en entornos de campo y de laboratorio.
1Para WR15 (50 a 75 GHz) y WR12 (60 a 90 GHz), solicite N9910XVDI-W15 y N9910XVDI-W12, respectivamente, con el número de modelo N9910XVDI de Keysight. Más allá de 90 GHz y hasta 170 GHz, solicite PSAX directamente a VDI.
2 Paralos analizadores combinados, se requiere la opción de analizador de espectro (opción 233).