Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.

alt

Mostrando 12 de 57

Imagen del atenuador programable, 18 GHz, 110 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador programable, 18 GHz, 110 dB, pasos de 10 dB
Modelo
8496H
Atenuación
De 0 a 110 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
Tipo de conector
APC-7, SMA, tipo N
Frecuencia máxima
18 GHz
Número de canales
1
Imagen del atenuador programable, 26,5 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB.
Atenuador programable, 26,5 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB
Modelo
84904K
Atenuación
De 0 a 11 dB
Paso de atenuación
1 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
Tipo de conector
3,5 mm
Frecuencia máxima
26.5 GHz
Número de canales
1
Imagen del atenuador programable por pasos, 50 GHz, 60 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador programable, 50 GHz, 60 dB, pasos de 10 dB
Modelo
84905M
Atenuación
De 0 a 60 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
Tipo de conector
2,4 mm, 2,92 mm
Frecuencia máxima
50 GHz
Número de canales
1
Imagen del atenuador programable por pasos, 50 GHz, 65 dB, pasos de 5 dB.
Atenuador programable por pasos, 50 GHz, 65 dB, pasos de 5 dB
Modelo
84908M
Atenuación
De 0 a 65 dB
Paso de atenuación
5 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
Tipo de conector
2,4 mm
Frecuencia máxima
50 GHz
Número de canales
1
Imagen del atenuador fijo coaxial, de CC a 50 GHz.
Atenuador coaxial fijo, CC a 50 GHz
Modelo
8490D
Atenuación
3, 6, 10, 20, 30, 40 dB
Paso de atenuación
-
Tipo de atenuador
Atenuador fijo
Tipo de conector
2,4 mm
Frecuencia máxima
50 GHz
Número de canales
1
Imagen del atenuador programable por pasos, 26,5 GHz, 90 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador programable por pasos, 26,5 GHz, 90 dB, pasos de 10 dB
Modelo
84906K
Atenuación
De 0 a 90 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
Tipo de conector
3,5 mm
Frecuencia máxima
26.5 GHz
Número de canales
1
Imagen del atenuador programable por pasos, 50 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB.
Atenuador programable, 50 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB
Modelo
84904M
Atenuación
De 0 a 11 dB
Paso de atenuación
1 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
Tipo de conector
2,4 mm, 2,92 mm
Frecuencia máxima
50 GHz
Número de canales
1
Imagen del atenuador manual, 18 GHz, 110 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador manual, 18 GHz, 110 dB, pasos de 10 dB
Modelo
8496B
Atenuación
De 0 a 110 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador manual por pasos
Tipo de conector
APC-7, SMA, tipo N
Frecuencia máxima
18 GHz
Número de canales
1
Imagen del atenuador manual, 18 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB.
Atenuador manual, 18 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB
Modelo
8494B
Atenuación
De 0 a 11 dB
Paso de atenuación
1 dB
Tipo de atenuador
Atenuador manual por pasos
Tipo de conector
APC-7, SMA, tipo N
Frecuencia máxima
18 GHz
Número de canales
1
Imagen del atenuador programable por pasos, 26,5 GHz, 70 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador programable por pasos, 26,5 GHz, 70 dB, pasos de 10 dB
Modelo
84907K
Atenuación
De 0 a 70 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
Tipo de conector
3,5 mm
Frecuencia máxima
26.5 GHz
Número de canales
1
Imagen del atenuador programable, 4 GHz, 70 dB, pasos de 10 dB.
Atenuador programable, 4 GHz, 70 dB, pasos de 10 dB
Modelo
8495G
Atenuación
De 0 a 70 dB
Paso de atenuación
10 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
Tipo de conector
APC-7, SMA, tipo N
Frecuencia máxima
4 GHz
Número de canales
1
Imagen de un atenuador programable, 4 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB
Atenuador programable, 4 GHz, 11 dB, pasos de 1 dB
Modelo
8494G
Atenuación
De 0 a 11 dB
Paso de atenuación
1 dB
Tipo de atenuador
Atenuador programable por pasos
Tipo de conector
APC-7, SMA, tipo N
Frecuencia máxima
4 GHz
Número de canales
1
Borrar todo