Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
34924T
Proporciona un método flexible para conectar cableado externo discreto; desmontable con conexiones de tipo tornillo.
El Keysight 34924T es un bloque de terminales para el multiplexor de láminas de 70 canales 34924A, utilizado para cableado discreto. Admite cables de hasta 20 AWG para un máximo de 100 conexiones o de 24 AWG para 100 conexiones o más. Dos opciones de bloques de terminales facilitan las conexiones de cableado al módulo 34924A:
El 34924T es un bloque de terminales desmontable que proporciona un método flexible para conectar el cableado externo.
34934T
El bloque de terminales para cableado discreto admite cables de hasta 20 AWG típicos o 24 AWG si se utilizan las 144 líneas.
Este bloque de terminales, utilizado para cableado discreto, admite cables de hasta 20 AWG de tamaño típico o 24 AWG si se utilizan las 144 líneas.
34933T
Proporciona un método flexible para conectar cableado externo discreto; desmontable con conexiones de tipo tornillo.
The Keysight 34933T is a terminal block for the 34933A 4x8 Matrix and the L4433A 4x8 Matrix used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks facilitate wiring connections to the 34933A module and L4433A instrument:
El 34933T es un bloque de terminales desmontable que ofrece un método flexible para conectar el cableado externo.
34925T
Proporciona un método flexible para conectar cableado externo discreto; desmontable con conexiones de tipo tornillo.
El Keysight 34925T es un bloque de terminales para el multiplexor FET de 40/80 canales 34925A, utilizado para cableado discreto. Admite cables de hasta 20 AWG para un máximo de 100 conexiones o de 24 AWG para 100 conexiones o más. Dos opciones de bloques de terminales facilitan las conexiones de cableado al módulo 34925A:
El 34925T es un bloque de terminales desmontable que proporciona un método flexible para conectar el cableado externo.
34923T
Proporciona un método flexible para conectar cableado externo discreto; desmontable con conexiones de tipo tornillo.
El Keysight 34923T es un bloque de terminales para el multiplexor de láminas 34923A de 40/80 canales, utilizado para cableado discreto. Admite cables de hasta 20 AWG para un máximo de 100 conexiones o de 24 AWG para 100 conexiones o más. Dos opciones de bloques de terminales facilitan las conexiones de cableado al módulo 34923A:
El 34923T es un bloque de terminales desmontable con conexiones de tipo tornillo que proporciona un método flexible para conectar el cableado externo.
34922T
Proporciona un método flexible para conectar cableado externo discreto; desmontable con conexiones de tipo tornillo.
El modelo 34922T de Keysight es un bloque de terminales para el multiplexor de armaduras de 70 canales 34922A, que se utiliza para el cableado discreto. Admite cables de hasta 20 AWG para un máximo de 100 conexiones, o de 24 AWG para 100 conexiones o más. Existen dos opciones de bloque de terminales que facilitan las conexiones de cableado al módulo 34922A:
El 34922T es un bloque de terminales desmontable que ofrece un método flexible para conectar el cableado externo.
34934C
Ofrece opciones flexibles para conectar filas y columnas a conectores D-Sub.
Este bloque de configuración ofrece opciones flexibles para conectar filas y columnas a conectores D-Sub.
34172B
Utilice este juego de dos conectores para aplicar un cortocircuito a los conectores de entrada de su multímetro digital.
El cortocircuito de calibración para multímetro digital Keysight 34172B es un conjunto de dos cortocircuitos que proporcionan un método cómodo y fiable para aplicar un cortocircuito a los conectores de entrada del multímetro. Los terminales están fabricados con aleaciones de cobre de baja conductividad térmica para minimizar las tensiones inducidas térmicamente causadas por metales diferentes.
El Keysight 34172A es compatible con los multímetros digitales Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A y L4411A.
34104A
Diseñe conexiones de entrada personalizadas en su microóhmetro 34420A con este conector de acoplamiento.
El Keysight 34104A es un conector de baja entrada térmica que se acopla con el 34420A. Permite al usuario diseñar conexiones de entrada personalizadas.
El Keysight 34104A solo es compatible con el 34420A.
34950T
Úselo para conectar fácilmente el cableado discreto a un bloque de terminales para la E/S digital de 64 bits Keysight L4450A.
Use the Keysight 34950T terminal block for discrete wiring with Keysight's 34950A and L4450A 64-bit digital I/O. It supports up to 20 AWG wire size typical for < 100 connections or 24 AWG for > 100 connections. The 34950T is a detachable terminal block with screw-type connections to give you a flexible method for connecting external wiring.
34937T
Proporciona un método flexible para conectar cableado externo discreto; desmontable con conexiones de tipo tornillo.
The Keysight 34937T is a terminal block for the 34937A and L4437A GP Switch, used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34937T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.
34932T
Proporciona un método flexible para conectar cableado externo discreto; desmontable con conexiones de tipo tornillo.
The Keysight 34932T is a terminal block for the 34932A dual 4x16 armature matrix. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34932T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.
Para obtener más información, visite Conmutador multifunción/unidad central de medición y módulos de Keysight.