So erzeugen Sie ein Zweiton-Signal für einen Stresstest

Wellenform-Generator
+ Wellenformgenerator

Belastungstests von Entwürfen unter realen Bedingungen mit einem Zweitonsignal

Das Testen von Designgrenzen erfordert die Simulation eines Signals mit quantitativen, nicht idealen Eigenschaften unter Verwendung einer qualitativ hochwertigen, bekannten Signalquelle. Um die Designgrenzen zu charakterisieren und die Qualität des Signaltimings zu messen, müssen die Entwickler Verzerrungswellenformen, Jitter oder Rauschen hinzufügen, um ihre Geräte unter nicht idealen Bedingungen zu testen. Bei der Verwendung eines Wellenformgenerators beginnen die Entwickler mit einem idealen Signal und führen dann einen Stresstest durch, indem sie einem Testkanal mit einem Zweitonsignal Rauschen hinzufügen.

Der Wellenformgenerator erzeugt verzerrungsarme, stabile und zuverlässige Signale und nutzt Summierungsfunktionen, um eine absichtlich nicht ideale Wellenform für die Geräteprüfung zu erzeugen. Dieser Prozess prüft die Robustheit und Störfestigkeit des zu prüfenden Geräts (DUT) unter simulierten, nicht-idealen Betriebsbedingungen in der realen Welt.

Lösung zur Erzeugung von Zweiton-Signalen

Stresstests von Telekommunikationskomponenten erfordern die Stimulierung des Designs mit nicht idealen Signalen, die Zweitonrauschen enthalten. Die Keysight-Lösung zur Erzeugung von Zweitonsignalen besteht aus einem Wellenformgenerator, der benutzerdefinierte Wellenformen Punkt für Punkt erzeugt, um die Zielform und -länge zu erfüllen. Die Quellen von Keysight haben eine hohe Genauigkeit und einen sehr geringen Jitter, so dass Sie die Flanken genauer platzieren und Timingfehler reduzieren können. Gleichzeitig können Sie mit der Summenfunktion ein intern oder extern erzeugtes Signal zum Primärsignal hinzufügen. Sie können die Amplitude, Frequenz und Dauer jedes Doppeltons einfach an die in der Norm festgelegten Grenzwerte anpassen.

Siehe Demo der Zweiton-Signalerzeugung

Entdecken Sie die Produkte unserer Lösung zur Erzeugung von Zweitonsignalen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?