Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
WirelessPro ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte von 5G-Netzwerken zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. Advanced Technologien und zukünftige 6G-Funkkanäle mit beispielloser Leichtigkeit und Genauigkeit.
Erhalten Sie schnellere und klarere Erkenntnisse mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Beschleunigen Sie die Signalanalyse mit der VSA-Software von Keysight. Visualisieren, demodulieren und beheben Sie Fehler mit über 75 Signalstandards präzise.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Unsere hochdichten ATE-Netzteile beseitigen den Zielkonflikt zwischen Testdurchsatz und Präzision.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
11742A
Unterdrücken Sie niederfrequente Signale, die teure Messgeräte beschädigen oder die Messgenauigkeit beeinträchtigen können.
Der Sperrkondensator Keysight 11742A blockiert Gleichstromsignale unter 45 MHz und lässt Signale bis 26,5 GHz durch. Er eignet sich ideal für den Einsatz mit Hochfrequenzoszilloskopen oder in vorgespannten Mikrowellenschaltungen und unterdrückt niederfrequente Signale, die teure Messgeräte beschädigen oder die Genauigkeit Ihrer HF- und Mikrowellenmessungen beeinträchtigen können.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.
N2881A
Mit diesem Paar Blockkondensatoren lassen sich unerwünschte Gleichstromkomponenten des Eingangssignals bis zu 30 V unterdrücken.
Die N2881A DC-Sperrkondensatoren können in Reihe mit dem N2880A InfiniiMax Inline-Dämpfungsglied verwendet werden, um unerwünschte DC-Komponenten des Eingangssignals bis zu 30 V zu blockieren.
16380C
Besteht aus drei Präzisionskondensatoren -0,01 µF (16385A), 0,1 µF (16386A) und 1 µF (16387A).
Der Kondensatorsatz 16380C besteht aus drei Präzisionskondensatoren: 0,01 µF (16385A), 0,1 µF (16386A) und 1 µF (16387A) sowie einem optionalen 10 µF-Kondensator (16388A). Diese Kondensatoren werden hauptsächlich für Leistungstests der 4-poligen LCR-Messgeräte und Impedanzanalysatoren von Keysight verwendet. Die Verwendung dieser Standardkondensatoren ist der Bedienungs-/Serviceanleitung des jeweiligen Geräts zu entnehmen.
16380A
Besteht aus vier Präzisionskondensatoren -1 pF (16381A), 10 pF (16382A), 100 pF (16383A), 1000 pF (16384A)
Der Kondensatorsatz 16380A besteht aus vier Präzisionskondensatoren: 1 pF (16381A), 10 pF (16382A), 100 pF (16383A) und 1000 pF (16384A). Diese Kondensatoren werden hauptsächlich für Leistungstests der 4-poligen LCR-Messgeräte und Impedanzanalysatoren von Keysight verwendet. Die Verwendung dieser Standardkondensatoren ist der Bedienungs-/Serviceanleitung des jeweiligen Geräts zu entnehmen.
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte