Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight bietet HF-Leistungsmesser in vier Leistungsklassen an: Durchschnittsleistungsmesser, Handleistungsmesser, Spitzenleistungsmesser und Thermistor-Leistungsmesser.
Gewährleisten Sie präzise Messwerte mit vielseitigen Leistungsmessgeräten.
Entdecken Sie Leistungssensoren für Präzision, Leistung und Portabilität
Hochauflösende Zeit- und Frequenzanalyse
Optimierung der Testleistung mit hochdichten Schaltmodulen
Keysight-Leistungsmesser sind jetzt in vier Leistungsklassen erhältlich: Durchschnittsleistungsmesser, Handleistungsmesser, Spitzenleistungsmesser und Thermistor-Leistungsmesser. Die Durchschnittsleistungsmesser gehören zur PM4-Klasse, die Handleistungsmesser zur PM1-Klasse, die Spitzenleistungsmesser zur PM2-Klasse und die Thermistor-Leistungsmesser zur PM3-Klasse. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio an HF-Leistungsmessern für die Prüfung und Kalibrierung, die Leistungsverifizierung und die Fehlersuche bei HF-Signalen in verschiedensten Branchen, darunter drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Elektronik- und Halbleiterfertigung.
Die Leistungssensoren von Keysight liefern präzise und zuverlässige Messungen für ein breites Anwendungsspektrum – von schwachen HF-Signalen bis hin zu Hochleistungsübertragungen. Dank fortschrittlicher Sensortechnologien bieten Diodensensoren hohe Empfindlichkeit und Präzision, während Thermoelementsensoren robuste und genaue Messungen in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten. Mittelwertsensoren sichern reproduzierbare Ergebnisse, und Spitzenwertsensoren eignen sich ideal zur Erfassung komplexer, zeitlich veränderlicher Signale. Die Sensoren sind sowohl als Tischgeräte als auch als Standalone-Geräte erhältlich und bieten einen großen Dynamikbereich, eine hohe Videobandbreite und einen breiten Frequenzbereich für eine effiziente und umfassende Leistungsanalyse.
Die Keysight FC1-Frequenzzähler, darunter die Modelle 53210A und 53230A, zeichnen sich durch hohe Auflösung, präzise Messgenauigkeit und vielseitige Anschlussmöglichkeiten aus. Optionale Mikrowellenkanäle erweitern den Frequenzbereich, während fortschrittliche mathematische Funktionen und flexible Messmöglichkeiten ein breites Anwendungsspektrum unterstützen. Einfache Kalibrierung und robuste Hardware gewährleisten eine zuverlässige Leistung.
Keysight PXI-Schaltmodule bieten Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs- und hochdichte Signalverbindungen mit geringer Einfügungsdämpfung und niedrigem Stehwellenverhältnis (VSWR), einfacher Einrichtung und Softwareunterstützung für gängige Programmierumgebungen.
Keysight-Leistungsmesser sind jetzt in vier Leistungsklassen erhältlich: Durchschnittsleistungsmesser, Handleistungsmesser, Spitzenleistungsmesser und Thermistor-Leistungsmesser. Die Durchschnittsleistungsmesser gehören zur PM4-Klasse, die Handleistungsmesser zur PM1-Klasse, die Spitzenleistungsmesser zur PM2-Klasse und die Thermistor-Leistungsmesser zur PM3-Klasse. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio an HF-Leistungsmessern für die Prüfung und Kalibrierung, die Leistungsverifizierung und die Fehlersuche bei HF-Signalen in verschiedensten Branchen, darunter drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie Elektronik- und Halbleiterfertigung.
Die Leistungssensoren von Keysight liefern präzise und zuverlässige Messungen für ein breites Anwendungsspektrum – von schwachen HF-Signalen bis hin zu Hochleistungsübertragungen. Dank fortschrittlicher Sensortechnologien bieten Diodensensoren hohe Empfindlichkeit und Präzision, während Thermoelementsensoren robuste und genaue Messungen in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten. Mittelwertsensoren sichern reproduzierbare Ergebnisse, und Spitzenwertsensoren eignen sich ideal zur Erfassung komplexer, zeitlich veränderlicher Signale. Die Sensoren sind sowohl als Tischgeräte als auch als Standalone-Geräte erhältlich und bieten einen großen Dynamikbereich, eine hohe Videobandbreite und einen breiten Frequenzbereich für eine effiziente und umfassende Leistungsanalyse.
Die Keysight FC1-Frequenzzähler, darunter die Modelle 53210A und 53230A, zeichnen sich durch hohe Auflösung, präzise Messgenauigkeit und vielseitige Anschlussmöglichkeiten aus. Optionale Mikrowellenkanäle erweitern den Frequenzbereich, während fortschrittliche mathematische Funktionen und flexible Messmöglichkeiten ein breites Anwendungsspektrum unterstützen. Einfache Kalibrierung und robuste Hardware gewährleisten eine zuverlässige Leistung.
Keysight PXI-Schaltmodule bieten Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs- und hochdichte Signalverbindungen mit geringer Einfügungsdämpfung und niedrigem Stehwellenverhältnis (VSWR), einfacher Einrichtung und Softwareunterstützung für gängige Programmierumgebungen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein HF-Leistungsmesser dient zur genauen Messung des Leistungspegels von Hochfrequenzsignalen (HF-Signalen).
Es ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Verifizierung der Senderauusgangsleistung und zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, zur Kalibrierung von HF-Signalpfaden und Testsystemen sowie zur Charakterisierung von Komponenten wie Verstärkern, Filtern und Antennen. Eine präzise HF-Leistungsmessung unterstützt die gesamte Systemleistung, hilft Interferenzen zu minimieren und ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse in Entwicklungs-, Produktions- und automatisierten Testumgebungen.
Die Lösungen von Keysight, einem Marktführer im Bereich der HF-Messtechnik, unterstützen hohe Genauigkeit, einen großen Dynamikbereich und automatisierte Arbeitsabläufe.
Die Wahl des richtigen HF-Leistungsmessers und -Sensors hängt von den Eigenschaften Ihres Signals, dem erforderlichen Genauigkeitsgrad und der beabsichtigten Testumgebung ab.
Die Art des Signals ist ein entscheidender Faktor; es kann sich um ein kontinuierliches (CW), moduliertes oder gepulstes Signal handeln. Auch die Messanforderungen variieren, beispielsweise die Erfassung von Durchschnitts-, Spitzen- oder zeitaufgelöster Leistung. Darüber hinaus kann der Anwendungskontext – ob Forschung und Entwicklung, Fertigung oder Feldtests – die optimale Lösung beeinflussen.
Beispielsweise eignen sich Mittelwertleistungssensoren gut für stabile Signale, während Spitzenwertsensoren für komplexe Modulationsformate wie die in 5G- und Radarsystemen verwendeten erforderlich sind. Moderne Lösungen von Keysight bieten flexible Sensoroptionen und Automatisierungsfunktionen für präzise und reproduzierbare Messungen.
Thermische und Dioden-HF-Leistungssensoren messen die Signalleistung nach unterschiedlichen Prinzipien, wodurch sich jeder für bestimmte Anwendungsbereiche eignet.
Thermische Sensoren ermitteln die tatsächliche Durchschnittsleistung, indem sie HF-Energie in Wärme umwandeln und so eine hohe Genauigkeit und Rückführbarkeit gewährleisten. Sie werden häufig bei Kalibrierungen und in Anwendungen eingesetzt, bei denen Messgenauigkeit von entscheidender Bedeutung ist.
Diodensensoren hingegen nutzen Halbleiterdioden zur Erfassung der Signalamplitude. Sie bieten schnelle Reaktionszeiten und hohe Empfindlichkeit und eignen sich daher ideal zur Messung schwacher Signale sowie komplexer oder modulierter Wellenformen.
Während sich thermische Sensoren durch hohe Genauigkeit auszeichnen, bieten Diodensensoren Geschwindigkeit und Empfindlichkeit. Viele Lösungen von Keysight kombinieren beide Technologien und decken damit ein breites Spektrum an HF-Messanforderungen ab.
Wichtige Spezifikationen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Genauigkeit und Eignung eines HF-Leistungsmessers für eine bestimmte Anwendung.
Wichtige Parameter sind der Frequenzbereich, der die zu messenden Signale vollständig abdecken muss, und der Dynamikbereich, der den Bereich der messbaren Leistungspegel definiert. Messgenauigkeit und Messunsicherheit sind entscheidend für die Zuverlässigkeit der Ergebnisse, während Sensorkompatibilität und Austauschbarkeit Flexibilität in verschiedenen Setups ermöglichen. Messgeschwindigkeit und Automatisierungsunterstützung sind ebenfalls wichtig, insbesondere in Umgebungen mit hohem Durchsatz.
Die Auswahl der geeigneten Spezifikationen gewährleistet zuverlässige Messungen, unterstützt die Einhaltung von Compliance-Anforderungen und verbessert die Effizienz in automatisierten Testsystemen.
Mittelwert-, Spitzen- und Impulsleistungsmessungen beschreiben unterschiedliche Aspekte des HF-Signalverhaltens und werden in verschiedenen Anwendungskontexten eingesetzt.
Die mittlere Leistung stellt die über die Zeit gemittelte Leistung dar und wird häufig für stationäre Signale und Konformitätsprüfungen verwendet. Die Spitzenleistung bezeichnet die maximale Momentanleistung eines Signals und ist besonders wichtig für modulierte Signale mit hohen Crestfaktoren. Die Impulsleistung misst die Leistung innerhalb eines definierten Impulsintervalls und findet breite Anwendung in Radar, gepulsten Kommunikationssystemen und der Luft- und Raumfahrt.
Das Verständnis dieser Unterschiede ist unerlässlich für eine genaue Signalcharakterisierung und für die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Systemleistung in modernen HF-Umgebungen.
Eine genaue HF-Leistungsmessung setzt eine korrekte Einrichtung und sorgfältige Kalibrierung des Instruments und des Sensors voraus.
Ein typischer Aufbau beinhaltet den Anschluss des geeigneten HF-Leistungssensors, die Sicherstellung einer korrekten Impedanzanpassung, typischerweise 50 Ohm, und die Minimierung von Kabelverlusten und Reflexionen, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnten.
Die Kalibrierung umfasst die Durchführung von Nullabgleich- und internen Kalibrierungsroutinen, die Anwendung sensorspezifischer Kalibrierfaktoren und gegebenenfalls die Verwendung rückführbarer Normale. Diese Schritte tragen dazu bei, die Messunsicherheit zu verringern und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.
Die automatisierten Kalibrierungsfunktionen der Lösungen von Keysight verbessern die Wiederholbarkeit und Effizienz sowohl in manuellen als auch in automatisierten Testumgebungen.
Messfehler können die Genauigkeit der HF-Leistung erheblich beeinträchtigen, wenn sie nicht richtig erkannt und behoben werden.
Häufige Fehlerquellen sind Fehlanpassungen der Impedanz und Reflexionen, Kabel- und Steckerverluste, Kalibrierungsdrift des Sensors, Temperaturschwankungen sowie Geräteausbreitung oder ein begrenzter Dynamikbereich. Jeder dieser Faktoren kann, wenn er nicht berücksichtigt wird, zu Messunsicherheiten führen.
Um Fehler zu minimieren, ist es wichtig, hochwertige, kalibrierte Sensoren und Kabel zu verwenden, regelmäßige Kalibrierungen und Nullabgleiche durchzuführen und stabile Umgebungsbedingungen zu gewährleisten. Die Anwendung geeigneter Messtechniken, einschließlich der Mittelwertbildung, wo angebracht, kann die Genauigkeit und Konsistenz weiter verbessern.
Die Reduzierung dieser Fehlerquellen erhöht das Vertrauen in die Messungen, unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und sorgt für konsistente Ergebnisse über Testsysteme hinweg.
HF-Leistungsmesser und -Sensoren lassen sich problemlos in automatisierte Testsysteme integrieren und eignen sich daher bestens für moderne Messumgebungen.
Sie unterstützen die Fernsteuerung über Standardschnittstellen wie USB, LAN und GPIB und ermöglichen so die nahtlose Kommunikation mit automatisierten Plattformen. Diese Funktionalität erlaubt Hochdurchsatztests in Produktionsumgebungen sowie automatisierte Kalibrierungs- und Validierungsabläufe.
Automatisierung verbessert Messgeschwindigkeit, Wiederholgenauigkeit und Skalierbarkeit. Die Lösungen von Keysight sind für die einfache Integration in automatisierte Testsysteme konzipiert und ermöglichen effiziente und zuverlässige HF-Tests.