Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Storie di successo
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli analizzatori di spettro portatili Keysight includono i modelli di analizzatori RF e microonde portatili Fieldfox.
Gli analizzatori di spettro portatili Keysight FieldFox includono gli analizzatori portatili. Sono strumenti versatili per i test sul campo RF, che offrono funzionalità complete nell'analisi dello spettro, nell'analisi delle reti vettoriali, nelle misurazioni di potenza e nella generazione di impulsi. Con oltre 25 opzioni software attivabili tramite chiave di licenza, è possibile aggiornare in remoto l'analizzatore per soddisfare le esigenze di test sul campo. Scegliete una delle nostre configurazioni più popolari o create quella più adatta alla vostra applicazione. Hai bisogno di aiuto per la scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Identifica le interferenze, verifica la copertura del segnale, ottimizza le prestazioni e utilizza dati IQ senza interruzioni per il monitoraggio dello spettro, la demodulazione e le metriche di qualità 5G NR.
Eseguire operazioni approfondite di risoluzione dei problemi e manutenzione per cavi RF e antenne, identificando i guasti con la riflettometria nel dominio del tempo e misurando i parametri S.
Effettua misurazioni accurate e personalizzabili della potenza dei canali con il misuratore di potenza integrato. Abbinalo a un sensore di potenza di picco USB esterno per caratterizzare in modo efficiente i segnali RF pulsati.
Genera modulazioni analogiche e sequenze di impulsi definite dall'utente con il generatore di segnali a impulsi integrato.
VNA capabilities
Yes - optional, No
Maximum frequency
10 GHz to 54 GHz
Maximum analysis bandwidth
40 MHz to 120 MHz
Maximum IQ streaming bandwidth
1 MHz to 120 MHz
N9935C
Un analizzatore di spettro a 10 GHz leggero, resistente e definito dal software
Libera il tuo potenziale di analisi con l'analisi dello spettro ad alte prestazioni da 3 kHz a 10 GHz. Scegli la configurazione FieldFox definita dal software che meglio soddisfa le tue esigenze in continua evoluzione.
Cosa è incluso:
N9918B
Analizzatore di cavi e antenne, analizzatore di spettro, analizzatore di rete e molto altro ancora, leggero e resistente.
Gli analizzatori portatili FieldFox di Keysight sono progettati per affrontare gli ambienti di lavoro più difficili durante la manutenzione ordinaria, la risoluzione approfondita dei problemi e qualsiasi altra attività intermedia. Scegliete la configurazione Keysight FieldFox che meglio soddisfa le vostre esigenze.
Cosa è incluso:
N9951B
Analizzatore di cavi e antenne, analizzatore di spettro, analizzatore di rete e molto altro ancora, leggero e resistente.
Gli analizzatori portatili FieldFox di Keysight sono progettati per affrontare gli ambienti di lavoro più difficili durante la manutenzione ordinaria, la risoluzione approfondita dei problemi e qualsiasi altra attività intermedia. Scegliete la configurazione FieldFox abilitata dal software che meglio soddisfa le vostre esigenze.
Le risorse riportate di seguito ti aiuteranno a determinare quale analizzatore portatile è più adatto alla tua applicazione.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un analizzatore di spettro portatile è uno strumento compatto e portatile utilizzato per misurare e visualizzare lo spettro di frequenza dei segnali a radiofrequenza (RF). Mostra come la potenza del segnale è distribuita su una gamma di frequenze, consentendo agli utenti di identificare, analizzare e risolvere i problemi relativi al comportamento del segnale sul campo.
Progettati specificamente per l'uso fuori dal laboratorio, gli analizzatori di spettro portatili combinano le funzionalità principali delle tradizionali unità da banco con un design robusto e resistente alle intemperie e il funzionamento a batteria, rendendoli ideali per tecnici e ingegneri che lavorano sul campo.
Le applicazioni sul campo includono:
Molti analizzatori di spettro portatili supportano anche funzionalità modulari o multi-strumento, tra cui analisi di rete vettoriale (VNA), misurazioni di potenza, test su cavi e antenne e persino riflettometria nel dominio del tempo, consentendo ai tecnici di portare con sé un unico strumento per una vasta gamma di diagnosi RF.
Un analizzatore RF è una categoria generica di strumenti di misura utilizzati per misurare e analizzare i segnali in radiofrequenza. Questa categoria comprende strumenti quali analizzatori di spettro, analizzatori di rete vettoriali (VNA) e misuratori di potenza, ciascuno progettato per specifici tipi di misurazioni RF.
Un analizzatore di spettro portatile è un tipo specifico di analizzatore RF progettato per effettuare misurazioni portatili sul campo. È specificamente progettato per analizzare la potenza del segnale in funzione della frequenza, rendendolo ideale per attività quali l'individuazione delle interferenze, l'identificazione dei segnali e il monitoraggio dello spettro direttamente in loco. I moderni analizzatori di spettro portatili integrano spesso funzionalità aggiuntive, quali VNA, test su cavi e antenne e misurazioni di potenza, consentendo loro di operare come analizzatori RF multifunzione in un unico strumento compatto.
Esistono sei test sul campo fondamentali utilizzati per convalidare e ottimizzare le prestazioni della rete 5G in ambienti reali:
1. Caratterizzazione della perdita di percorso
Questo test misura la diminuzione della potenza del segnale in funzione della distanza in un determinato ambiente. Nel 5G, specialmente alle frequenze più elevate come le onde millimetriche, i segnali sono più facilmente ostacolati da edifici, alberi e condizioni meteorologiche. I dati relativi alla perdita di percorso aiutano gli ingegneri a comprendere la distanza che i segnali possono percorrere e quali regolazioni sono necessarie per mantenere una copertura affidabile.
2. Test di copertura della stazione base
Questo test verifica l'area che ogni stazione base 5G è in grado di coprire efficacemente. Gli ingegneri utilizzano misurazioni dell'intensità del segnale e del rapporto segnale/interferenza per mappare la copertura e identificare le zone deboli, le sovrapposizioni tra le celle o le aree in cui gli utenti potrebbero subire interruzioni della connessione.
3. Misurazioni della potenza del vettore dei componenti
Il 5G utilizza spesso più portanti contemporaneamente per garantire velocità più elevate. Questo test verifica che ciascuna di queste portanti trasmetta al livello di potenza corretto. Contribuisce a garantire agli utenti prestazioni costanti e che le trasmissioni rimangano entro i limiti legali e tecnici.
4. Test di copertura del canale di controllo over-the-air
Nel 5G, le informazioni di controllo come i segnali di sincronizzazione e trasmissione vengono inviate utilizzando fasci focalizzati anziché trasmissioni su vasta area. Questo test verifica se i dispositivi degli utenti sono in grado di rilevare e decodificare in modo affidabile tali segnali nell'area di copertura. Aiuta a confermare che la rete sia in grado di connettersi e comunicare correttamente con i dispositivi.
5. Verifica della qualità della rete e delle prestazioni del fascio
Questo test misura la capacità della rete di mantenere connessioni ad alta velocità e bassa latenza mentre i dispositivi si spostano. Comprende il controllo della velocità dei dati, del ritardo, del passaggio tra celle e dell'efficacia con cui la rete commuta o traccia i fasci di segnale diretti verso un dispositivo. Queste misurazioni riflettono l'esperienza reale dell'utilizzo del 5G.
6. Valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici (EMF)
Questo test misura la quantità di energia elettromagnetica emessa dalle apparecchiature 5G nelle aree pubbliche o di lavoro. Gli ingegneri utilizzano sensori calibrati per garantire che i livelli di energia rimangano entro i limiti di sicurezza stabiliti dal governo o dalle organizzazioni sanitarie internazionali.
Questi test forniscono un quadro completo delle prestazioni, dell'affidabilità e della sicurezza della rete 5G, contribuendo a ottimizzare le implementazioni e garantire che la rete soddisfi le aspettative.
Un analizzatore di spettro portatile offre tutta la potenza dell'analisi dello spettro RF in un formato compatto e pronto all'uso sul campo. Questi strumenti sono progettati per misurare le caratteristiche chiave del segnale, quali frequenza, potenza, larghezza di banda e rumore, direttamente nel punto di implementazione, risoluzione dei problemi o ispezione. A differenza delle unità da banco, ingombranti e fisse, gli analizzatori portatili sono progettati per garantire mobilità, velocità e resilienza in ambienti difficili.
Ecco i vantaggi principali:
1. Vera portabilità
Gli analizzatori di spettro portatili sono leggeri, alimentati a batteria e facili da trasportare, consentendo a tecnici e ingegneri di portare potenti funzionalità di misurazione direttamente sul luogo di prova. Che si tratti di scalare torri, camminare nei reparti di produzione o guidare da un luogo all'altro, la portabilità consente di risparmiare tempo ed elimina la necessità di riportare le apparecchiature in laboratorio.
2. Robusto e pronto all'uso sul campo
Questi strumenti sono costruiti per resistere a un uso intensivo, temperature estreme, polvere e umidità. I loro involucri resistenti e il design sigillato garantiscono un funzionamento affidabile in ambienti in cui le apparecchiature di laboratorio potrebbero guastarsi rapidamente.
3. Risoluzione efficiente dei problemi sul campo
Gli analizzatori portatili sono ideali per attività quali l'identificazione di trasmissioni non autorizzate, la verifica della copertura del segnale, il rilevamento di interferenze o la sintonizzazione delle antenne, il tutto in tempo reale. La possibilità di raccogliere e memorizzare le misurazioni in loco migliora l'efficienza e riduce i tempi di inattività.
4. Trasferimento e integrazione dei dati senza soluzione di continuità
La maggior parte dei modelli portatili include wireless USB, LAN o wireless per facilitare l'esportazione dei dati, la creazione di report e il controllo remoto. Ciò consente di integrare le misurazioni sul campo in flussi di lavoro più ampi, condividerle con esperti esterni o caricarle per la documentazione normativa.
Grazie alla loro combinazione di portabilità, resistenza e funzionalità, gli analizzatori di spettro portatili sono strumenti fondamentali per chiunque abbia bisogno di effettuare la manutenzione o risolvere i problemi dei sistemi RF al di fuori del laboratorio. Contribuiscono a garantire l'operatività della rete, riducono i tempi di test e consentono di prendere decisioni più rapide e sicure sul campo.
Gli analizzatori di spettro portatili facilitano l'individuazione delle interferenze grazie all'analisi dello spettro in tempo reale, alle elevate velocità di scansione e alle funzionalità avanzate di rilevamento dei segnali RF. Un analizzatore di spettro portatile consente a ingegneri e tecnici sul campo di identificare, localizzare e caratterizzare i segnali RF indesiderati direttamente sul posto.
I moderni analizzatori di spettro portatili, come gli analizzatori RF FieldFox di Keysight, possono inoltre integrarsi con strumenti software quali il Keysight Spectrum Monitoring Software (KSMS), consentendo la registrazione dei segnali, il supporto alla geolocalizzazione e l'analisi dell'occupazione spettrale. Ciò semplifica l'individuazione delle fonti di interferenza e la risoluzione efficiente dei problemi RF in ambienti complessi.
I migliori analizzatori di spettro portatili per il lavoro sul campo nel settore delle telecomunicazioni offrono in genere un'ampia copertura di frequenza, velocità di scansione elevate, analisi dello spettro in tempo reale e funzionalità avanzate di individuazione delle interferenze. Un analizzatore di spettro portatile progettato per applicazioni nel settore delle telecomunicazioni deve inoltre essere robusto, resistente alle intemperie e alimentato a batteria per garantire un funzionamento affidabile all'aperto.
Gli analizzatori di spettro portatili Keysight FieldFox sono ampiamente utilizzati come analizzatori RF nelle attività sul campo nel settore delle telecomunicazioni, poiché consentono di eseguire test 5G NR, LTE e di backhaul a microonde, misurazioni su cavi e antenne e analisi dello spettro in un unico strumento portatile. Questa combinazione di prestazioni e versatilità li rende ideali per le attività di installazione, manutenzione e risoluzione dei problemi.
Nella scelta di un analizzatore di spettro portatile per la risoluzione dei problemi RF, alcuni fattori importanti da considerare sono la gamma di frequenze, la gamma dinamica, la velocità di scansione e la precisione di misura. Un analizzatore di spettro portatile utilizzato per la diagnostica sul campo dovrebbe inoltre presentare una struttura robusta, una lunga durata della batteria e prestazioni affidabili in condizioni ambientali difficili.
Molti analizzatori RF portatili supportano anche funzioni aggiuntive quali l'analisi vettoriale di rete (VNA), i test su cavi e antenne (CAT), le misurazioni di potenza e l'analisi dello spettro in tempo reale. La scelta di un analizzatore di spettro portatile multifunzione, come l'analizzatore RF FieldFox di Keysight, può ridurre la necessità di utilizzare più strumenti e migliorare l'efficienza durante i test sul campo.
Le caratteristiche principali da ricercare in un analizzatore di spettro portatile includono un'ampia copertura di frequenza, un'elevata gamma dinamica e un basso rumore di fase, al fine di garantire misurazioni accurate dei segnali RF. Un analizzatore di spettro portatile ad alte prestazioni dovrebbe inoltre offrire velocità di scansione elevate o l'analisi dello spettro in tempo reale per rilevare i segnali transitori.
Tra le caratteristiche aggiuntive di un moderno analizzatore RF portatile figurano una struttura robusta e resistente alle intemperie, una lunga durata della batteria e funzionalità integrate quali VNA, test su cavi e antenne e misurazioni di potenza. Alcuni analizzatori di spettro portatili offrono anche la geolocalizzazione tramite GPS o GNSS per la documentazione sul campo. La scelta di un modello con opzioni software aggiornabili garantisce flessibilità a lungo termine man mano che i requisiti RF evolvono.
Per i test relativi al 5G e alle onde millimetriche (mmWave), un analizzatore di spettro portatile dovrebbe garantire una copertura di frequenza di almeno 26,5 GHz, oltre a un'ampia larghezza di banda e un'elevata precisione di misurazione. Queste caratteristiche sono fondamentali per l'analisi dei segnali RF ad alta frequenza utilizzati nelle implementazioni 5G NR.
Gli analizzatori di spettro portatili Keysight FieldFox sono analizzatori RF avanzati con una copertura di frequenza fino a 54 GHz, il che li rende adatti alla verifica dei fasci 5G, ai test sui collegamenti di backhaul a microonde e all'analisi delle interferenze. Il loro design portatile e le elevate prestazioni li rendono ideali per i test sul campo in wireless ad alta densità.
Il prezzo di un analizzatore di spettro portatile dipende dalla gamma di frequenze, dal livello di prestazioni e dalle funzionalità di misurazione RF incluse. Gli analizzatori di spettro portatili entry-level sono disponibili a prezzi più contenuti, mentre gli analizzatori RF avanzati, dotati di una copertura di frequenza più ampia, analisi dello spettro in tempo reale e funzionalità multifunzionali, rientrano in fasce di prezzo più elevate destinate ai professionisti.
Funzionalità quali l'analizzatore di rete vettoriale (VNA) integrato, i test su cavi e antenne e le gamme di frequenza estese possono incidere in modo significativo sui costi. Gli analizzatori di spettro portatili Keysight offrono configurazioni scalabili in grado di soddisfare un'ampia gamma di esigenze di test RF e di budget.