Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs de signaux et de spectre Keysight Pro se déclinent en deux gammes. La gamme XA6 comprend les modèles SA6320A, tandis que la gamme XA7 comprend les modèles UXA.
Les analyseurs de signaux et de spectre Keysight Pro se déclinent en deux gammes. La gamme XA6 comprend les modèles SA6320A, tandis que la gamme XA7 comprend les modèles UXA. Ils sont parfaits pour la recherche et le développement de nouvelle génération ainsi que pour les tests de conformité à haut débit selon les normes les plus récentes, telles que la 5G NR (FR1 et FR2), le Wi-Fi 6E / 7 et la norme 802.11 ad/ay. S'appuyant sur nos Expert , les analyseurs de signaux Pro repoussent les limites de la performance grâce à notre couverture de fréquence la plus élevée, une bande passante ultra-large et un bruit de fond minimal. Ils sont conçus pour relever vos défis de mesure les plus difficiles, notamment les marges de conception serrées et les modulations complexes. Choisissez l'une de nos configurations les plus populaires ou créez celle dont vous avez besoin pour votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Analyse haute précision des systèmes de communication de haut niveau, des radars et des applications aérospatiales qui nécessitent des tests à large spectre.
Une large bande passante d'analyse, allant de 1 à 8 GHz, permet la capture et l'analyse simultanées de plusieurs signaux sur de larges plages de fréquences, pour les essais complexes de systèmes sans fil et de radars.
Bruit ultra-faible avec extension optionnelle du seuil de bruit permettant la détection de signaux faibles avec une clarté exceptionnelle et un minimum d'interférences grâce à un traitement par filtre à deux niveaux.
Les convertisseurs internes spécialement conçus pour les applications RF et hyperfréquences fournissent des mesures précises dans des environnements sensibles pour les variations de fréquence mineures.
Maximum frequency
50 GHz to 110 GHz
Maximum analysis bandwidth
1 GHz to 8 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-135 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-168 dBm to -164 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
SA6320A
Le Keysight Pro XA6 SA6320A établit une nouvelle référence en matière d'analyse de signaux haute performance, alliant des performances exceptionnelles à des technologies de pointe pour vous permettre de garder une longueur d'avance à mesure que les exigences évoluent.
Validez des conceptions exigeantes à large bande et haute fréquence pour la 5G, les radars, la guerre électronique, les satellites, la radio à impulsions et les applications sans fil de nouvelle génération grâce à notre analyseur de signaux Pro XA6 SA6320A. Le XA6 offre une bande passante d'analyse allant jusqu'à 8 GHz, une couverture de fréquence jusqu'à 67 GHz, une plage dynamique élevée, un faible bruit de phase et d'excellentes performances EVM pour vous aider à saisir le comportement complexe des signaux, à détecter les dégradations de faible niveau, à réduire les mesures répétées et à valider en toute confiance les systèmes RF avancés.
Confiance dans les mesures
Optimisation des mesures
N9041B
Les analyseurs de signaux N9041B caractérisent les signaux les plus complexes : sauts rapides, large bande, transitoires dans les normes 5G, 802.11 ax/ay, satellite, radar, EW, etc.
Les performances exceptionnelles de nos analyseurs de signaux UXA vous permettent de caractériser les signaux les plus complexes actuels (à saut rapide, large bande, transitoires) dans les domaines de la 5G, 802.11ax/ay, des satellites, des radars, de la guerre électronique (EW), etc. Vous obtiendrez des informations précises sur la pureté de votre conception grâce à un bruit de phase et une large gamme dynamique sans parasites à la pointe de l'industrie.
N9042B
L'analyseur de signaux Keysight N9042B UXA est conçu pour vous aider à obtenir une large bande passante d'analyse de signaux et une gamme dynamique très étendue pour les défis de test des ondes millimétriques.
Testez les performances réelles de vos innovations en matière d'ondes millimétriques (mmWave) dans les domaines de la 5G, des satellites, des radars et bien plus encore grâce à notre analyseur de signaux N9042B UXA X-Series et à nos applications de mesure. Le N9042B offre la bande passante d'analyse et la plage dynamique la plus étendue pour vous aider à relever vos défis les plus difficiles en matière d'ondes millimétriques : marges de conception et délais serrés, modulation complexe et normes strictes.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Les analyseurs de signaux haute performance sont essentiels pour valider les systèmes RF et hyperfréquences complexes dans les applications sans fil, aérospatiales et de défense. Ces instruments offrent une combinaison puissante de large bande passante, de faible bruit et d'intégration logicielle avancée pour garantir des mesures précises, reproductibles et pertinentes. Les analyseurs modernes prennent en charge des tâches exigeantes telles que la capture de spectre en temps réel, la démodulation de signaux vectoriels et l'analyse multidomaine, ce qui les rend indispensables dans les environnements de R&D et de production. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :
Large bande passante d'analyse – Permet la capture et la démodulation précises de signaux à large bande tels que la 5G NR, le Wi-Fi 7, les impulsions radar et les formes d'onde à bande ultra-large.
Excellente plage dynamique – Permet la détection de signaux faibles en présence d'interférences fortes en minimisant la distorsion et en maximisant la sensibilité.
Faible bruit de phase – Prend en charge l'analyse précise de l'EVM, de l'ACLR et de la pureté du spectre pour les schémas de modulation modernes d'ordre élevé.
Analyse spectrale en temps réel – Capture les signaux transitoires ou intermittents sans interruption, idéal pour la recherche d'interférences et les radars/EMSO.
Advanced et analyse des signaux vectoriels – Permet une démodulation détaillée et une analyse des erreurs pour les formats de signaux QAM, OFDM, PSK et personnalisés.
La perte de trajet dans l'analyse des signaux millimétriques (mmWave) fait référence à la réduction de la puissance du signal lorsqu'il se déplace d'un émetteur à un récepteur. Ce phénomène devient particulièrement important aux fréquences mmWave, généralement comprises entre 24 GHz et plus de 100 GHz, où l'atténuation du signal est beaucoup plus importante qu'aux fréquences plus basses. À mesure que la fréquence augmente, la perte de trajet en espace libre augmente en raison de la longueur d'onde plus courte, ce qui réduit la portée de communication et augmente la sensibilité aux obstacles. Les signaux mmWave sont particulièrement susceptibles d'être bloqués par les murs, le feuillage et même le corps humain, ce qui les rend moins fiables sur de longues distances ou dans des environnements obstrués.
Une modélisation précise de la perte de trajet est essentielle pour concevoir des systèmes 5G FR2, des liaisons radar et des communications par satellite. Les ingénieurs utilisent souvent des modèles tels que la perte de trajet en espace libre (FSPL), le modèle de référence Close-In (CI) et les modèles normalisés du 3GPP ou de l'UIT-R pour prédire la dégradation du signal et garantir des performances fiables du système. Par exemple, à 28 GHz, la perte de trajet sur une distance de 100 mètres peut atteindre environ 112 dB, ce qui est nettement supérieur à la perte de 88 dB observée à 2,4 GHz, soulignant la nécessité d'utiliser des antennes à gain élevé, la formation de faisceaux ou des répéteurs pour compenser l'atténuation accrue dans les systèmes mmWave.
Un bruit de fond faible est essentiel dans l'analyse des signaux, car il détermine la capacité de l'analyseur à détecter et à mesurer avec précision les signaux de faible niveau. Le bruit de fond représente le niveau de base du bruit électrique inhérent généré par le système de mesure lui-même, même en l'absence de signal d'entrée. Lorsque le bruit de fond est élevé, les signaux faibles peuvent être masqués ou indiscernables du bruit de fond, ce qui entraîne des mesures inexactes ou manquantes. Un bruit de fond faible, en revanche, permet à l'analyseur de résoudre les détails fins du signal, de mesurer des signaux de très faible amplitude et de capturer des distorsions ou des interférences subtiles qui pourraient autrement passer inaperçues.
Ceci est particulièrement important dans des applications telles que les tests audio haute fidélité, les communications RF et les mesures électroniques sensibles, où même de petits artefacts de signal peuvent avoir un impact sur les performances ou la conformité. Dans ces scénarios, un bruit de fond faible contribue à une plage dynamique plus élevée, améliore le rapport signal/bruit (SNR) et garantit des mesures globales plus précises. En fin de compte, un bruit de fond faible améliore la sensibilité de l'analyseur, permettant aux ingénieurs et aux techniciens d'évaluer avec confiance et précision les performances des appareils, en particulier dans les environnements où la clarté et la pureté du signal sont cruciales.