Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Le logiciel Keysight IxNetwork offre une validation complète des réseaux de couche 2 et de couche 3 dans les environnements physiques, virtuels et cloud. Il s'adapte aux niveaux de trafic hyperscale avec une émulation précise des protocoles, y compris les réseaux définis par logiciel (SDN), les réseaux privés virtuels (VPN), RoCEv2 et les services haut débit, prenant en charge les tests de réseau IA chiffrés et sans perte à plein débit. Conçu pour les centres de données de nouvelle génération, IxNetwork permet la vérification RDMA sans perte, prend en charge MACsec avec rotation dynamique des clés et émule le contrôle de la congestion pour tester les charges de travail d'entraînement et d'inférence de l'IA. Les API Python et REST, disponibles sur les éditions matérielles et virtuelles, simplifient l'automatisation des tests CI/CD. Demandez un devis pour la licence dont vous avez besoin en fonction du support protocolaire et du type d'abonnement. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez les ressources ci-dessous.
Émulez des millions de flux et d'itinéraires sur des châssis physiques, des machines virtuelles et des plateformes cloud à plein débit pour prendre en charge des tests à grande échelle et à haut débit.
Générez un trafic réseau réaliste de couche 2 à 3, y compris des VPN cryptés, SDN, RoCEv2, la gestion de la congestion et des modèles de charge de travail IA.
Validez les réseaux de centres de données sans perte grâce à la technologie RDMA sans perte de paquets, au chiffrement MACsec, à la rotation dynamique des clés et à des scénarios de congestion des charges de travail IA.
Tirez parti d'API et d'interfaces utilisateur cohérentes pour l'exécution automatisée de tests sur des environnements matériels et virtuels, accélérant ainsi les workflows CI/CD.
Protocol support
IxNetwork Base, BGP/BGP+, ISISv4/v6, OSPFv2/v3, RIP/RIPng, MPLS LDP/RSVP-TE, IGMP/MLD/PIM, RFC 2544/2889/3918 QuickTest, Encryption, IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, SDN, RDMA, RoCEv2, AVB, TSN, VPN
License types
Perpetual, Subscription - 1 year
Technology
Network Infrastructure, AI/ML
License options
Perpetual, Subscription - 1 year
930-3500
Pack logiciel IxNetwork Volume Tier 1 ; prend en charge les protocoles de routage IxNetwork IPv4/IPv6 Unicast/Multicast, la commutation (protocoles de couche 2) et les protocoles VPN MPLS.
930-3502
Pack logiciel IxNetwork Volume Tier 3 ; prend en charge les protocoles de routage IPv4/IPv6 IxNetwork, la commutation (protocoles de couche 2), les protocoles MPLS, les protocoles VPN multicast, les protocoles Carrier Ethernet, les protocoles Data Center Ethernet et les protocoles haut débit/authentification.
930-2220
IxNetwork, licence perpétuelle liée au nœud ; package tout compris pour Novus ONE PLUS ; prend en charge toutes les fonctionnalités du logiciel IxNetwork, à l'exception de certaines.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Pour valider les infrastructures réseau à grande échelle, il est essentiel d'émuler de manière transparente des millions de flux réseau et de chemins de routage sur des châssis physiques, des machines virtuelles et des plateformes cloud. Cette approche prend en charge les tests de débit à pleine vitesse des protocoles de couche 2 et de couche 3, garantissant une simulation réaliste des topologies complexes, des VPN et des réseaux définis par logiciel (SDN). L'utilisation d'une émulation évolutive dans divers environnements permet d'identifier rapidement les goulots d'étranglement en termes de performances, les problèmes d'interopérabilité des protocoles et les vulnérabilités de sécurité, ce qui accélère le développement et le déploiement de centres de données et de structures d'IA robustes et hautement performants.
Une émulation précise du trafic des centres de données IA inclut les protocoles de couche 2-3, les VPN, les services haut débit, le trafic de contrôle SDN et RDMA sur Ethernet convergé version 2 (RoCEv2). Il est essentiel d'inclure les protocoles de contrôle de congestion et le trafic crypté comme MACsec pour reproduire les charges de travail réelles d'entraînement et d'inférence IA. Tester ces protocoles dans des conditions réseau réalistes permet de garantir une transmission des données sans perte, la sécurité du réseau et un débit optimisé dans les structures IA, ce qui permet une validation robuste du calcul haute performance et de l'infrastructure cloud hyperscale.
Les tests de structure IA sur mesure se concentrent sur des aspects critiques tels que l'infrastructure Ethernet sécurisée et sans perte, la rotation dynamique des clés MACsec et les performances RDMA sans perte de paquets. L'émulation des charges de travail d'entraînement et d'inférence de l'IA permet aux ingénieurs réseau de valider la fiabilité et la sécurité des flux de données à haut débit entre les GPU, les accélérateurs et les commutateurs. Ces tests spécialisés réduisent le risque de perte de données ou de failles de sécurité dans les clusters d'IA, garantissant ainsi une communication cohérente et à faible latence, indispensable pour les déploiements à grande échelle de l'IA et de l'apprentissage automatique.
Une émulation réaliste du trafic reproduit diverses conditions réseau multiservices, notamment le trafic VPN crypté, les applications haut débit et la signalisation SDN. Cette approche garantit que les tests reflètent les modèles d'utilisation réels et les interactions entre protocoles dans différents scénarios de charge et d'encombrement. La modélisation précise de ces types de trafic permet d'identifier les goulots d'étranglement, les problèmes de latence et les pertes de paquets, offrant ainsi une meilleure compréhension du comportement du réseau. Les ingénieurs réseau peuvent ainsi optimiser les configurations et valider la conformité aux accords de niveau de service (SLA) afin de garantir une expérience utilisateur cohérente et une disponibilité élevée du réseau.