Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
3D Interconnect Designer offre un environnement de modélisation et d'optimisation flexible pour toute structure d'interconnexion avancée, y compris les chiplets, les puces empilées, les boîtiers et les circuits imprimés.
Bénéficiez d'une validation numérique plus rapide à moindre coût grâce à une reprise.
Émulez chaque composant de votre infrastructure de centre de données. Émulez tout. Optimisez tout.
Utilisez plus de 25 applications de la série X pour analyser, démoduler et dépanner des signaux dans les domaines des communications sans fil, de l'aérospatiale et de la défense, des interférences électromagnétiques (EMI) et du bruit de phase.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Réalisez des tests rapides et précis au niveau des cartes grâce à une ICT en ligne et hors ligne robuste, conçue pour la fabrication moderne.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Localisez précisément les interférences à l'aide d'un logiciel de gestion du spectre post-traitement en laboratoire.
Utilisez cet outil de sélection pour identifier rapidement l'alimentation électrique la mieux adaptée à vos besoins en matière d'équipements de test automatique (ATE) dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Explorez les contenus rédigés par des ingénieurs et une vaste base de connaissances offrant des milliers de possibilités d'apprentissage.
Keysight Learn offre un contenu immersif sur des sujets d'intérêt, y compris des solutions, des blogs, des événements et plus encore.
Poursuivre. Découvrir. Personnaliser.
Le tout en un seul endroit.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Des tests d'interopérabilité à la validation complète du réseau
Émulation réseau en conditions réelles jusqu'à 10 GE
Émulation réseau haute performance jusqu'à 100GE
L'émulateur de réseau Keysight 2 est un instrument de test Ethernet de précision pour l'émulation de dégradations 100 MbE, 1GE et 10GE, idéal pour valider les applications, les protocoles et le matériel dans des conditions de réseau réalistes et dans les pires scénarios. Basé sur une architecture matérielle FPGA à 8 ports, cet émulateur offre des performances à débit ligne et une gestion flexible des ressources qui vous permet de combiner et d'adapter les vitesses sur le même appareil pour tester simultanément des configurations à vitesses mixtes. Associez votre émulateur de réseau à un logiciel connexe pour émuler des conditions de réseau réalistes, le trafic applicatif et les menaces de sécurité afin de créer un environnement de test complet et d'aborder en toute confiance des scénarios complexes de performance, d'interopérabilité et de reprise après sinistre. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez nos ressources ci-dessous.
L'émulateur de réseau Keysight 3 est une plateforme de test Ethernet haute vitesse prenant en charge des débits de 10GE à 100GE. S'appuyant sur l'émulateur de réseau 2, ces modèles offrent des performances à plein débit à des vitesses plus élevées, avec une allocation flexible des ressources, permettant des configurations simultanées à débits mixtes au sein d'un seul châssis. Ils émulent également les conditions réelles à des débits de liaison ultra-rapides avec un contrôle précis de la latence, de la gigue, de la perte de paquets et d'autres altérations, ce qui en fait le choix idéal pour l'émulation de scénarios d'altération de réseau pour les tests de centres de données, de transport et de reprise après sinistre. Montables en rack et de qualité professionnelle, ils prennent en charge des milliers de sessions concurrentes, des changements de topologie dynamiques et des scénarios de découpage de réseau, garantissant une émulation à grande échelle et reproductible. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez nos ressources ci-dessous.
L'émulateur de réseau Keysight 2 est un instrument de test Ethernet de précision pour l'émulation de dégradations 100 MbE, 1GE et 10GE, idéal pour valider les applications, les protocoles et le matériel dans des conditions de réseau réalistes et dans les pires scénarios. Basé sur une architecture matérielle FPGA à 8 ports, cet émulateur offre des performances à débit ligne et une gestion flexible des ressources qui vous permet de combiner et d'adapter les vitesses sur le même appareil pour tester simultanément des configurations à vitesses mixtes. Associez votre émulateur de réseau à un logiciel connexe pour émuler des conditions de réseau réalistes, le trafic applicatif et les menaces de sécurité afin de créer un environnement de test complet et d'aborder en toute confiance des scénarios complexes de performance, d'interopérabilité et de reprise après sinistre. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez nos ressources ci-dessous.
L'émulateur de réseau Keysight 3 est une plateforme de test Ethernet haute vitesse prenant en charge des débits de 10GE à 100GE. S'appuyant sur l'émulateur de réseau 2, ces modèles offrent des performances à plein débit à des vitesses plus élevées, avec une allocation flexible des ressources, permettant des configurations simultanées à débits mixtes au sein d'un seul châssis. Ils émulent également les conditions réelles à des débits de liaison ultra-rapides avec un contrôle précis de la latence, de la gigue, de la perte de paquets et d'autres altérations, ce qui en fait le choix idéal pour l'émulation de scénarios d'altération de réseau pour les tests de centres de données, de transport et de reprise après sinistre. Montables en rack et de qualité professionnelle, ils prennent en charge des milliers de sessions concurrentes, des changements de topologie dynamiques et des scénarios de découpage de réseau, garantissant une émulation à grande échelle et reproductible. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez nos ressources ci-dessous.
Validez et optimisez les performances des applications à l'aide de la solution Keysight Network Emulators 3, dotée de moteurs d'émulation sensibles aux applications qui permettent un contrôle précis des défaillances réseau telles que la latence, la gigue et la perte de paquets. Testez dans des conditions réelles avec une précision inégalée pour détecter les problèmes de performances cachés et garantir une expérience utilisateur cohérente. Déboguez le comportement des applications, réduisez les risques liés au déploiement et accélérez les cycles de publication grâce à un émulateur réseau qui révèle les perturbations de connectivité les plus subtiles et les plus rares avant qu'elles n'atteignent vos utilisateurs.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Un émulateur de réseau permet de vérifier le comportement des applications et des appareils dans des conditions réseau contrôlées, simulant celles du monde réel, avant leur déploiement. Il sert à évaluer les performances et la résilience dans des conditions réseau réalistes.
Parmi les utilisations courantes, on peut citer :
Keysight prend en charge l'émulation de réseau pour un processus de validation contrôlé.
Les perturbations réseau sont des interruptions contrôlées introduites dans un chemin de trafic afin de reproduire le comportement d'un réseau de production. Elles servent à évaluer la manière dont les systèmes réagissent à des conditions dégradées, instables ou asymétriques.
Parmi les troubles courants, on peut citer :
Keysight prend en charge les tests de dégradation reproductibles dans les environnements cloud, d'entreprise et hybrides.
Le choix d'un émulateur de réseau doit se faire en fonction de ses capacités en matière de simulation de défauts, de ses débits d'interface, de son évolutivité et de ses fonctionnalités d'automatisation, en veillant à ce qu'ils correspondent à l'application et au flux de travail cibles. Le choix approprié dépend à la fois des exigences techniques et des objectifs de validation.
Les critères de sélection sont les suivants :
Keysight prend en charge l'émulation de réseau dans un large éventail de scénarios de validation.
Un émulateur de réseau se distingue par sa capacité à reproduire avec précision et de manière reproductible le comportement d'un réseau de production. Ses fonctionnalités les plus importantes permettent de réaliser des tests de dégradation réalistes, évolutifs et cohérents.
Les principales fonctionnalités comprennent :
Keysight prend en charge les tests de dégradation précis dans le cadre des processus de validation modernes.
L'émulation de réseau applique des perturbations au trafic réel dans un environnement de test contrôlé. La simulation de réseau modélise le comportement de manière abstraite, tandis que la génération de trafic crée une charge sans nécessairement reproduire ces perturbations.
Distinction pratique :
Keysight met son expertise en matière d'émulation de réseaux au service de la validation contrôlée des réseaux.
Les émulateurs de réseau reproduisent les conditions réelles en introduisant des perturbations contrôlées dans le chemin du trafic, afin que les systèmes testés soient confrontés à des perturbations similaires à celles rencontrées en production. Ces perturbations peuvent être appliquées individuellement ou en combinaison.
Parmi les affections courantes, on peut citer :
Keysight permet de reproduire le comportement réel des réseaux à des fins de validation et de dépannage.
Les émulateurs de réseau sont utilisés chaque fois qu'il est nécessaire de valider des applications ou des appareils dans des conditions réseau dégradées ou imprévisibles avant leur déploiement. Ils sont utiles aussi bien dans les environnements d'entreprise que chez les fournisseurs de services.
Parmi les utilisations courantes, on peut citer :
Keysight prend en charge l'émulation de réseau pour toutes ces applications.
Un émulateur de réseau s'intègre aux tests automatisés en permettant de créer des profils de défaillance reproductibles qui peuvent être intégrés par programmation dans les flux de travail de laboratoire, les environnements de régression et les pipelines de mise en production. Cela garantit une validation cohérente tout au long des cycles de développement et de déploiement.
Les approches d'intégration comprennent :
Keysight prend en charge l'émulation de réseau pour la validation automatisée et l'intégration dans les flux de travail en laboratoire.