Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose trois catégories de fonctionnalités réparties sur deux niveaux de performance pour ses alimentations en courant alternatif (CA) : Essential Pro. Chacune d'entre elles peut être personnalisée en fonction des fonctionnalités et des performances dont vous avez besoin.
Performances polyvalentes dans une alimentation CA d'entrée de gamme
Alimentation CA/CC stable et fiable pour les applications industrielles et à haute puissance
Les alimentations CA Essential de classe NC1 de Keysight comprennent la série AC6800. Elles fournissent une alimentation CA stable pour les bancs de recherche et développement (R&D) et les racks de test automatisés, notamment pour des applications telles que la simulation de puissance, les essais de variation de fréquence et de tension, ainsi que la correction du facteur de puissance. Nos alimentations CA monophasées prennent en charge des mesures de puissance allant jusqu'à 4 000 VA et offrent une puissance CA réglable avec une interface conviviale pour une configuration et une utilisation rapides. Parmi les autres fonctionnalités, citons la tension et la fréquence de sortie réglables, ainsi que les protections contre les surtensions, les surintensités et les surcharges. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application.
Les alimentations CA de Keysight vous permettent de simuler une alimentation CA pour des applications monophasées et triphasées, ce qui vous permet de vérifier les performances de vos appareils électriques dans un large éventail de conditions d'alimentation CA réelles. Choisissez l'alimentation CA dont vous avez besoin en fonction du nombre de phases et de la puissance maximale que votre appareil consommera. Pour les besoins plus complexes, les sources d'alimentation CA triphasées Pro offrent une solution complète d'alimentation CA et CC, intégrant les fonctionnalités d'un multimètre, d'un analyseur d'harmoniques et d'un analyseur de puissance en un seul instrument. Vous pouvez facilement générer une alimentation CC, soit de manière indépendante, soit sous forme de décalage CC par rapport à une forme d'onde CA, garantissant ainsi des tests complets. Découvrez notre large gamme d'alimentations CA, des niveaux de performance Essential Pro, pour trouver celle qui convient à votre application.
Starting from
Starting from
Les alimentations CA Essential de classe NC1 de Keysight comprennent la série AC6800. Elles fournissent une alimentation CA stable pour les bancs de recherche et développement (R&D) et les racks de test automatisés, notamment pour des applications telles que la simulation de puissance, les essais de variation de fréquence et de tension, ainsi que la correction du facteur de puissance. Nos alimentations CA monophasées prennent en charge des mesures de puissance allant jusqu'à 4 000 VA et offrent une puissance CA réglable avec une interface conviviale pour une configuration et une utilisation rapides. Parmi les autres fonctionnalités, citons la tension et la fréquence de sortie réglables, ainsi que les protections contre les surtensions, les surintensités et les surcharges. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application.
Les alimentations CA de Keysight vous permettent de simuler une alimentation CA pour des applications monophasées et triphasées, ce qui vous permet de vérifier les performances de vos appareils électriques dans un large éventail de conditions d'alimentation CA réelles. Choisissez l'alimentation CA dont vous avez besoin en fonction du nombre de phases et de la puissance maximale que votre appareil consommera. Pour les besoins plus complexes, les sources d'alimentation CA triphasées Pro offrent une solution complète d'alimentation CA et CC, intégrant les fonctionnalités d'un multimètre, d'un analyseur d'harmoniques et d'un analyseur de puissance en un seul instrument. Vous pouvez facilement générer une alimentation CC, soit de manière indépendante, soit sous forme de décalage CC par rapport à une forme d'onde CA, garantissant ainsi des tests complets. Découvrez notre large gamme d'alimentations CA, des niveaux de performance Essential Pro, pour trouver celle qui convient à votre application.
Starting from
Starting from
Choisissez parmi une large gamme de logiciels de contrôle de source CA et d'accessoires tels que des outils de configuration de forme d'onde, des options de connectivité à distance, des cartes d'extension d'interface, des câbles de synchronisation, etc.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
L'alimentation CA est un instrument de test programmable de Keysight Technologies qui fournit des conditions contrôlées de tension, de fréquence et de forme d'onde à un dispositif sous test (DUT). Ce choix est crucial, car la sélection de la puissance nominale, de la configuration de phase et de la capacité de forme d'onde dynamique appropriées garantit une reproduction fidèle des conditions réelles du réseau électrique, pour une validation fiable du produit. Dans les environnements de test et de mesure, un choix approprié permet de se conformer aux normes industrielles telles que les normes CEI 61000 et IEEE 1547, ce qui permet aux ingénieurs de vérifier l'immunité électrique, la réponse aux perturbations et la fiabilité opérationnelle dans des conditions contrôlées et reproductibles, conformes aux exigences réglementaires mondiales.
Une alimentation CA est un instrument de test programmable de Keysight Technologies qui permet de définir la plage de tension, la plage de fréquence, la puissance nominale et la phase afin de contrôler avec précision les conditions électriques appliquées à un dispositif sous test (DUT). Ce choix est crucial, car la sélection de spécifications appropriées — telles qu’une couverture suffisante en tension et en fréquence, une capacité de puissance adéquate et une sortie monophasée ou triphasée adaptée — garantit une reproduction fidèle des environnements de fonctionnement réels pour votre application spécifique. Dans le domaine des tests et des mesures, ces paramètres sont essentiels pour la conformité aux normes telles que les normes CEI 61000 et IEEE, permettant aux ingénieurs de valider les performances, la résistance aux contraintes et la fiabilité dans des conditions contrôlées, reproductibles et conformes aux normes.
Une alimentation CA monophasée ou triphasée de Keysight Technologies est un instrument de test programmable qui fournit soit une forme d'onde CA, soit trois formes d'onde synchronisées à un dispositif sous test (DUT). Cela a son importance car les alimentations monophasées conviennent aux appareils électroniques grand public de faible puissance, tandis que les alimentations triphasées sont nécessaires pour les systèmes de plus forte puissance, industriels ou à moteur, qui fonctionnent sur des entrées multiphasées équilibrées. Dans les environnements de test et de mesure, le choix de la bonne configuration de phase permet de se conformer à des normes telles que les normes CEI 61000 et IEEE, ce qui permet une validation précise du comportement de l'alimentation, de l'équilibre de charge et de la réponse aux perturbations dans des conditions de test réelles et réglementaires.
Une alimentation CA est un instrument de test programmable de Keysight Technologies capable de générer des perturbations contrôlées telles que des chutes de tension, des harmoniques et des variations de fréquence pour un dispositif sous test (DUT). Cela est important car ces capacités permettent aux ingénieurs de reproduire des anomalies réelles du réseau — telles que des baisses de tension, des formes d'onde déformées ou des fréquences instables — afin d' évaluer les performances des produits dans des conditions de fonctionnement non idéales. Dans les applications de test et de mesure, cette fonctionnalité permet de se conformer à des normes telles que les normes CEI 61000-4-11 et CEI 61000-4-13, permettant ainsi une validation reproductible de l’ immunité, de la tolérance à la qualité de l’alimentation et de la fiabilité des produits dans le cadre de scénarios de test réglementés et reconnus par l’industrie.
.